ATL431LI-Q1
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 25°C 下的基准电压容差
- 0.5%(B 级)
- 1%(A 级)
- 最低输出电压典型值:2.5V
- 可调输出电压:Vref 至 36V
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 27mV 最大温漂
- 输出阻抗典型值 0.3Ω
- 灌电流能力
- Imin = 0.08mA(最大值)
- IKA = 15mA(最大值)
- 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
- 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)
ATL43xLI-Q1 是一款可调节三端并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内具有额定的热稳定性。可通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。该器件的输出阻抗典型值为 0.3Ω,其有源输出电路可提供快速导通特性,从而可在板载稳压、可调节电源和开关电源等多种 应用中完美地替代齐纳二极管。这款器件是 TL431LI-Q1 和 TL432LI-Q1 的引脚对引脚替代品,且最低工作电流更低,有助于降低系统功耗。ATL432LI-Q1 具有与 ATL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。
ATL431LI-Q1 具有 A、B 两个等级,初始容差(在 25°C 下)分别为 1% 和 0.5%。ATL43xLI-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,其低输出温漂可确保在整个温度范围内保持良好稳定性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ATL431LI-Q1/ATL432LI-Q1 高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 3月 12日 |
| 应用手册 | 使用电压基准的精密电流源和电流阱 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 4月 16日 | |||
| 模拟设计期刊 | 用于汽车后灯的大功率、低成本、离散线性预调节器 | 英语版 | 2021年 1月 29日 | |||
| 功能安全信息 | ATL43xLI-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | 2020年 9月 17日 | ||||
| 应用手册 | Extending the Input Voltage Range of the LM5180‐Q1 PSR Flyback for VDA320(LV148) | 2020年 1月 30日 | ||||
| 应用手册 | Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi | 2019年 5月 22日 | ||||
| 应用手册 | Designing with the ATL431LI | 2018年 11月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点