PurePathâ„¢ Console 3、PCMD3140Q1EVM-PDK GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご注文
PCMD3140Q1EVM-PDK
PCMD3140-Q1 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力への変換を行うコンバータの評価基板
PCMD3140Q1EVM-PDK
概要
PCMD3140Q1EVM-PDK 評価基板 (EVM) は、PCMD3140-Q1 デバイスの機能をテストする目的で使用します。PCMD3140-Q1 は、パルス密度変調 (PDM) 入力を時分割多重 (TDM) 出力または I²S 出力に変換する高性能コンバータであり、PDM マイク入力から取得した最大 4 つのデジタル チャネルの同時サンプリングをサポートしています。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードと組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
特長
- 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータ
- 音声録音テスト向けにオンボード デジタル マイクを搭載済み
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応
AC-MB、オーディオ コンバータのマザーボード
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
PCMD3140Q1EVM-PDK — PCMD3140-Q1 evaluation module for four-channel, PDM-input to TDM- or I²S-output converter
PCMD3140Q1EVM-PDK — PCMD3140-Q1 evaluation module for four-channel, PDM-input to TDM- or I²S-output converter
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADCx120EVM-PDK, PCMD3140EVM-PDK Evaluation Module User’s Guide | PDF | HTML | 2022/03/29 |