PurePathâ„¢ Console 3、TAS6424EQ1EVM GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご請求
TAS6424EQ1EVM
TAS6424E-Q1 75W、2MHz、クワッド チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
TAS6424EQ1EVM
概要
TAS6424EQ1EVM 評価基板 (EVM) は、車載インフォテインメント向け、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力の Class-D オーディオ アンプ ソリューション TAS6424E-Q1 を提示します。2.1MHz のスイッチング周波数を採用した結果、インダクタの大幅なサイズ縮小を実現できます。TAS6424E-Q1 は、電源電圧が 14.4Vで 4Ω スピーカを使用しているときに、チャネルあたり 25W (10% THD+N) を供給します。また、I2C 診断機能と保護機能を搭載しています。TAS6424E-Q1 は CISPR25 Class 5 の各種 EMI 規格に準拠できるようにスペクトラム拡散テクノロジーを搭載しています。
特長
- 2.1MHz のスイッチング周波数
- 電源電圧 14.4V、4Ω 負荷使用時に、10% THD+N で、チャネルあたり 25W を 4 チャネルに出力
- I2C 診断 / 保護機能
- CISPR25, Class 5 放射型 / 伝導型電磁波規格に準拠
- 光学 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) 入力オプションに対応
- スペクトラム拡散テクノロジーを内蔵
クロック・ジェネレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS6424EQ1EVM — TAS6424E-Q1 evaluation module 75-W, 2-MHz, quad-channel digital input Class-D audio amplifier
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
TAS6424E-SW — TAS6424E-Q1 GUI and software for PurePath™ Console 3
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS6424E-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 5月 13日 | ||
証明書 | TAS6424EQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 3日 |