TPA6404Q1EVM

TPA6404-Q1 50W、2MHz アナログ入力 4 チャネル、車載 Class-D オーディオ アンプの評価基板

TPA6404Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPA6404Q1EVM 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの TPA6404-Q1 IC を実証します。TPA6404-Q1 デバイスは 4 チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオ アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、非常に小さなサイズの PCB でコスト最適化されたソリューションを実現可能です。開始 / 停止イベントについて最低 4.5V で完全な動作を行い、最高 40kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。

この TPA6404Q1EVM は、4 つの BTL 出力チャネル、4 つの差動入力、GUI 駆動の評価と診断に適したオンボード USB-I2C コントローラをサポートしています。TPA6404Q1EVM は、包括的な車載 Class-D アナログ入力アンプであり、迅速な評価と優れた視聴環境を実現します。TPA6404Q1EVM 設計の CISPR25-L5 準拠 EMC 性能により、システム設計の簡素化、開発コストの低減、製品開発期間の短縮が可能になります。TPA6404Q1EVM には 4 つのチャネルがあり、27W (10% THD+N、4Ω 負荷)、45W (10% THD+N、14.4V、2Ω 負荷)、40W (10% THD+N、18V、4Ω 負荷)、50W (10% THD+N、16V、2Ω 負荷) を供給できます。Class-D トポロジにより、従来型の Class-AB アンプ ソリューションに比べて大幅に効率が向上します。出力スイッチング周波数は AM 帯域より上で動作するため、AM 帯域の干渉が排除され、出力フィルタのサイズとコストが削減されます。

特長
  • 4.5V ~ 18V の入力電源電圧に対応
  • 評価と診断をサポートするシンプルな PPC3 GUI 駆動インターフェイス
  • インピーダンスと位相応答による Tweeter 検出のための高度な AC 診断を含むインテリジェントな負荷診断
  • 4 つの BTL 出力チャネルと 4 つの差動入力
  • 両面、メッキ スルーホール、銅箔 4 層 PCB レイアウト
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62085 DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM1086 1.5A、29V、リニア電圧レギュレータ

 

車載オーディオ アンプ
TPA6404-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA6404Q1EVM — TPA6404-Q1 50W、2MHz アナログ入力 4 チャネル、車載 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA6404Q1EVM TPA6404-Q1 50W、2MHz アナログ入力 4 チャネル、車載 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ TAS5766M 50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
オーディオ ADC
PCM1841-Q1 車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM3120-Q1 車載、ステレオ、106dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM5120-Q1 車載対応、ステレオ、120dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6020-Q1 車載対応、マイク バイアス内蔵、昇圧機能と入力診断機能搭載、2 チャネル オーディオ ADC PCM6120-Q1 車載、ステレオ、123dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6260-Q1 車載対応、プログラマブル マイク バイアス内蔵、昇圧機能、入力診断機能搭載、6 チャネル オーディオ ADC PCM6340-Q1 車載、マイク バイアス内蔵、入力診断機能搭載、4 チャネル オーディオ ADC PCMD3140 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータ PCMD3140-Q1 車載対応、127dB SNR、768kHz、4 チャネル、PDM 入力から TDM 出力または I²S 出力への変換向けコンバータ PCMD3180 8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ PCMD3180-Q1 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ TAA3020 104dB SNR、ステレオチャネル、768kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC) TAA3040 Quad-channel 768kHz audio analog-to-digital converter (ADC) with 104dB SNR TAA5212 119dB のダイナミック レンジと構成可能なデジタル フィルタ搭載、高性能ステレオ オーディオ ADC TAA5412-Q1 112dB のダイナミック レンジ、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ ADC TLV320ADC3120 106dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC3140 106dB SNR を実現した、クワッド チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC5120 120dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC5140 120dB SNR を実現した、クワッド チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC6120 123dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC6140 122dB SNR を実現した、クワッド チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC)
オーディオ DAC
PCM1690 差動出力搭載、、113dB SNR、8 チャネル、オーディオ DAC PCM5242 4.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC TAD5112 110dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ DAC TAD5112-Q1 110dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ DAC TAD5212 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車高性能ステレオ オーディオ DAC TAD5212-Q1 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ DAC
オーディオ コーデック
TAC5111 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力モノラル オーディオ コーデック TAC5111-Q1 ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力モノラル オーディオ コーデック TAC5112 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TAC5112-Q1 ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TAC5211 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能モノラル オーディオ コーデック TAC5212 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ コーデック TAC5311-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用モノラル オーディオ コーデック TAC5312-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック TAC5412-Q1 112dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5754M 40W ステレオ、61W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5756M 30W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760L 21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760LD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M 55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5782M 処理能力搭載、20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5805M 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5822M 96kHz のエンハンスド処理機能搭載、35W、インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D アンプ TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
DRV5825P スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
TPA6166A2 アクセサリ検出機能搭載、43mW ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2572 I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ
汎用オーディオ アンプ
TAS2552 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、4W、デジタル / アナログ入力、スマート アンプ。8.5V 昇圧 TAS2555 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2557 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ TAS5731 2.1 チャネル サポート、20W ステレオ、41W モノラル、8 ~ 21.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5760MD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
TAS5411-Q1 車載、8W、4.5V~18V、アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ TAS5421-Q1 車載、22W、4.5V~18V、アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ TAS5431-Q1 車載、8W、4.5V~18V アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ TAS5441-Q1 車載、22W、4.5V~18V アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ TAS5760M-Q1 車載、25W、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6421-Q1 車載対応、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、1 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422E-Q1 車載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424-Q1 車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424E-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424L-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424M-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424MS-Q1 車載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424R-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6511-Q1 車載、電流センス機能搭載、45V、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ TAS6584-Q1 車載、電流センス機能搭載、45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ TAS6684-Q1 車載、電流センス機能搭載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ TAS6754-Q1 車載、1L 変調、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ TPA6304-Q1 車載、45W、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル Class-D Burr-Brown™ オーディオ アンプ TPA6404-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 ステレオ チャネル、106dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC3120Q1EVM-PDK PCM3120-Q1 106dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 ステレオ チャネル、120dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC5120Q1EVM-PDK PCM5120-Q1 120dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 ステレオ チャネル、123dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC6120Q1EVM-PDK PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 PCM1809EVM PCM1809 評価基板 PCMD3140Q1EVM-PDK PCMD3140-Q1 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力への変換を行うコンバータの評価基板 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM スマート アンプ スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2) TAA3040EVM-PDK TAA3040 評価基板 TAA5212EVM-K TAA5212 評価基板 TAC5112EVM-K TAC5112 評価基板 TAC5212EVM-K TAC5212 評価基板 TAD5212EVM-K TAD5212 評価基板 TAS2555YZEVM TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2557EVM TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS2559EVM TAS2559 5.7W Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS2560EVM TAS2560:5.6W Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS2770EVM TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センスオーディオアンプの評価基板、QFN パッケージ TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板 TAS3251EVM TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD デジタル入力 Class-D 評価モジュール TAS5411Q1EVM TAS5411-Q1 EVM 1 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ用 TAS5421EVM TAS5421EVM オーディオ・アンプ評価ボード、eCall、テレマティック、計器群、および、インフォテイメント用 TAS5431Q1EVM TAS5431-Q1 8W車載用モノラル アナログ入力D級オーディオ アンプ評価基板 TAS5441Q1EVM eCall、テレマティクス、インストルメント クラスター、インフォテインメント用オーディオ アンプ評価基板 TAS5721EVM TAS5721 評価モジュール TAS5733LEVM TAS5733L デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS5751MEVM TAS5751M デジタル入力、オープン ループ、Class-D オーディオ アンプ評価基板 TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール TAS5782MEVM TAS5782M デジタル入力、閉ループ、96kHz、処理機能搭載、Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS5805MEVM TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM) TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6421Q1EVM TAS6421-Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、1 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6422EQ1EVM I2C 診断機能搭載、2MHz、2 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6422Q1EVM TAS6422Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、2 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6424EQ1EVM TAS6424E-Q1 75W、2MHz、クワッド チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6424LQ1EVM TAS6424LQ1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6424MSQ1EVM I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6511Q1EVM TAS6511-Q1 評価基板 TAS6584Q1EVM TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6684Q1EVM TAS6684-Q1 評価基板 TAS6754Q1EVM TAS6754-Q1 評価基板 TPA6304Q1EVM 車載、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル、Class-D オーディオ アンプの評価基板 TPA6404Q1EVM TPA6404-Q1 50W、2MHz アナログ入力 4 チャネル、車載 Class-D オーディオ アンプの評価基板
開発キット
TAA3020EVM-PDK TAA3020 製品開発キット
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA6404Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2018/02/15
証明書 TPA6404Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。