CSD13302W
- Ultra Low On Resistance
- Low Qg and Qgd
- Small Footprint 1 mm × 1 mm
- Low Profile 0.62 mm Height
- Pb Free
- RoHS Compliant
- Halogen Free
This 14.6 mΩ, 12 V, N-Channel device is designed to deliver the lowest on resistance and gate charge in a small 1 × 1 mm outline with excellent thermal characteristics and an ultra low profile.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CSD13302W 12 V N Channel NexFET Power MOSFET データシート | PDF | HTML | 2015年 3月 16日 | ||
| アプリケーション・ノート | MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| アプリケーション概要 | パワー MOSFET のリーク電流の推定 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| アプリケーション・ノート | 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 | |
| アプリケーション・ノート | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs | PDF | HTML | 2023年 12月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 2023年 3月 13日 | |||
| アプリケーション概要 | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |||
| その他の技術資料 | WCSP Handling Guide | 2019年 11月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AI) | 2019年 6月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM:ハードウェア開発キット
TPS63802HDKEVMは、最も一般的な昇降圧コンバータのユース ケースを簡単かつ迅速に評価やテストできるように設計されたユニバーサル開発ツールです。ユース ケースには、バックアップ電源、入力電流制限、LEDドライバー、デジタル電圧スケーリング、バイパス モード、精密イネーブルなどが含まれます。ユーザーは複数のジャンパと複数のDIPスイッチを変更し、さまざまなユース ケースを簡単に選択できます。半田付けは不要です。
TPS63802HDKEVMは、TPS63802を使用しており、出力電圧は3.3Vに設定されています。評価基板は、1.8V ~ 5.5V (...)
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZB) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。