LMK60E0-156M

アクティブ

156.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMK6P アクティブ 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVPECL、発振器 Small package, improved performance, fixed-frequency LVPECL oscillator with BAW technology

製品詳細

Output type LVPECL Output frequency (MHz) 156.25 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
Output type LVPECL Output frequency (MHz) 156.25 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
QFM (SIA) 6 35 mm² 7 x 5
  • 低ノイズ、高性能
    • ジッタ:150fs RMS (標準値)、Fout > 100MHz
    • PSRR: –60dBc、堅牢な電源ノイズ耐性
  • 対応出力フォーマット
    • LVPECL、LVDS、HCSL (最大400MHz)
  • 合計周波数公差:±50ppm (LMK60X2)、±25ppm (LMK60X0)
  • 動作電圧: 3.3V
  • 工業用温度範囲: (-40℃~+85℃)
  • 7mm× 5mmの6ピン・パッケージ、業界標準の7050 XOパッケージとピン互換
  • 低ノイズ、高性能
    • ジッタ:150fs RMS (標準値)、Fout > 100MHz
    • PSRR: –60dBc、堅牢な電源ノイズ耐性
  • 対応出力フォーマット
    • LVPECL、LVDS、HCSL (最大400MHz)
  • 合計周波数公差:±50ppm (LMK60X2)、±25ppm (LMK60X0)
  • 動作電圧: 3.3V
  • 工業用温度範囲: (-40℃~+85℃)
  • 7mm× 5mmの6ピン・パッケージ、業界標準の7050 XOパッケージとピン互換

LMK60EXは低ジッタの発振器ファミリで、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECL、LVDS、HCSLで最大400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。

LMK60EXは低ジッタの発振器ファミリで、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECL、LVDS、HCSLで最大400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK60XX 高性能、低ジッタ発振器 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 12月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック バッファ
  • CDCDB2000 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、DB2000QL 準拠、20 出力のクロック バッファ
  • CDCDB400 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、4 出力のクロック バッファ
  • CDCDB800 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力のクロック バッファ
  • CDCDB803 SMBus アドレス選択可能、PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、8 出力クロック バッファ
  • CDCLVC1102 低ジッタ、1:2 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
  • CDCLVC1103 低ジッタ、1:3 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
  • CDCLVC1104 低ジッタ、1:4 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
  • CDCLVC1106 低ジッタ、1:6 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
  • CDCLVC1108 低ジッタ、1:8 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
  • CDCLVC1110 低ジッタ、1:10 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
  • CDCLVC1112 低ジッタ、1:12 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
  • CDCLVC1310 ユニバーサル入力、10 出力、低インピーダンス LVCMOS バッファ
  • CDCLVD110A 最大 1100 MHz、最小スキュー、クロック分配向け、1 入力 10 出力、LVDS クロック バッファ
  • CDCLVD1204 低ジッタ、2 入力選択可能、1:4、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
  • CDCLVD1208 低ジッタ、2 入力選択可能、1:8、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
  • CDCLVD1212 低ジッタ、2 入力選択可能、1:12、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
  • CDCLVD1213 出力選択可能な分周器搭載、低ジッタ、1:4 ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
  • CDCLVD1216 低ジッタ、2 入力選択可能、1:16、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
  • CDCLVD2102 低ジッタ、デュアル、1:2、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
  • CDCLVD2104 低ジッタ、デュアル、1:4、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
  • CDCLVD2106 低ジッタ、デュアル、1:6、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
  • CDCLVD2108 低ジッタ、デュアル、1:8、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
  • CDCLVP110 1:10、LVPECL/HSTL 入力 LVPECL 出力、クロック ドライバ
  • CDCLVP1102 低ジッタ、1:2、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
  • CDCLVP111 入力選択可能、1:10、LVPECL バッファ
  • CDCLVP111-EP HiRel (高信頼性)、入力選択可能、1:10、LVPECL バッファ
  • CDCLVP111-SEP 選択可能な入力クロック ドライバを備えた耐放射線性 1:10 LVPECL 高速クロック バッファ
  • CDCLVP111-SP 入力選択可能なクロック ドライバ搭載、1:10、高速クロック バッファ
  • CDCLVP1204 低ジッタ、2 入力、選択可能な 1:4 ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
  • CDCLVP1208 低ジッタ、2 入力選択可能、1:8、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
  • CDCLVP1212 低ジッタ、2 入力選択可能、1:12、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
  • CDCLVP1216 低ジッタ、2 入力選択可能、1:16、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
  • CDCLVP2102 低ジッタ、デュアル、1:2、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
  • CDCLVP2104 低ジッタ、デュアル、1:4、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
  • CDCLVP2106 低ジッタ、デュアル、1:6、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
  • CDCLVP2108 低ジッタ、デュアル、1:8、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
  • CDCLVP215 デュアル、1:5、高速 LVPECL ファンアウト バッファ
  • LMK00301 3GHz、10 出力、差動ファンアウト バッファ / レベル シフタ
  • LMK00304 4 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
  • LMK00306 6 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
  • LMK00308 8 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
  • LMK00334 4 出力 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 対応クロック バッファおよびレベル トランスレータ
  • LMK00334-Q1 車載対応、4 出力 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 クロック バッファ / レベル シフタ
  • LMK00338 8 出力 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 対応クロック バッファおよびレベル トランスレータ
  • LMK1C1102 2 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
  • LMK1C1102A 1.8V、2.5V、3.3V 非同期 2 チャネル出力 LVCMOS バッファ
  • LMK1C1103 3 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
  • LMK1C1103A 1.8V、2.5V、3.3V 非同期 3 チャネル出力 LVCMOS バッファ
  • LMK1C1104 4 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
  • LMK1C1104A 1.8V、2.5V、3.3V 非同期 4 チャネル出力 LVCMOS バッファ
  • LMK1C1106 6 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
  • LMK1C1106A 1.8V、2.5V、3.3V 非同期 6 チャネル出力 LVCMOS バッファ
  • LMK1C1108 8 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
  • LMK1C1108A 1.8V、2.5V、3.3V 非同期 8 チャネル出力 LVCMOS バッファ
  • LMK1D1204 4 チャネル出力、LVDS 1.8V バッファ
  • LMK1D1204P ピンによる制御機能搭載、4 チャネル出力、LVDS、1.8V、2.5V、3.3V バッファ
  • LMK1D1208 8 チャネル出力、LVDS、1.8V、2.5V、3.3V バッファ
  • LMK1D1208I I²C 搭載、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
  • LMK1D1208P ピンによる制御機能搭載、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
  • LMK1D1212 12 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
  • LMK1D1216 16 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
  • LMK1D2102 デュアル バンク、2 チャネル出力、LVDS、1.8V、2.5V、3.3V バッファ
  • LMK1D2102L 低付加ジッタ LVDS バッファ
  • LMK1D2104 1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、デュアル バンク、4 チャネル出力、LVDS、バッファ
  • LMK1D2104L 1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、0.7V 出力同相オプションが利用可能、デュアル バンク、4 チャネル出力、LVDS、バッファ
  • LMK1D2106 デュアル バンク、6 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
  • LMK1D2106L 1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、0.7V 出力同相オプションが利用可能、デュアル バンク、2 チャネル出力、LVDS、バッファ
  • LMK1D2108 デュアル バンク、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
クロック ジェネレータ
  • LMK03318 シングル PLL 搭載、超低ジッタ、クロック ジェネレータ ファミリ
  • LMK03328 2 個の独立 PLL 搭載、超低ジッタ クロック ジェネレータ ファミリ
  • LMK3C0105 5 出力、バルク弾性波 (BAW)、リファレンスレス クロック ジェネレータ
  • LMK3C0105-Q1 車載、5 出力、バルク弾性波 (BAW)、リファレンスレス クロック ジェネレータ
  • LMK3H0102 PCIe Gen 1 ~ Gen 7 準拠、バルク弾性波 (BAW) ベース、リファレンスレス クロック ジェネレータ
  • LMK3H0102-Q1 車載、PCIe Gen 7 準拠、バルク弾性波 (BAW)、リファレンスレス クロック ジェネレータ
  • LMK3H2104 4 出力、PCIe Gen 1 ~ Gen 7 準拠、BAW リファレンスレス クロック ジェネレータ、クロック マルチプレクサおよびバッファ
  • LMK3H2108 8 出力、PCIe Gen 1 ~ Gen 7 準拠、BAW リファレンスレス クロック ジェネレータ、クロック マルチプレクサおよびバッファ
クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04803 デュアル カスケード接続 PLL と 1.9GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
  • LMK04805 デュアル カスケード接続 PLL と 2.2GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
  • LMK04806 デュアル カスケード接続 PLL と 2.5GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
  • LMK04808 デュアル ループ PLL と 2.9GHz VCO 内蔵、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04816 デュアル ループ PLL 搭載、3 入力、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04821 JESD204B サポート、超低ジッタ シンセサイザとジッタ クリーナ
  • LMK04826 1840 ~ 1970MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。
  • LMK04828-EP 55 ~ 105℃ の温度範囲、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04832 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック ジッタ クリーナ、デュアル ループ PLL 付き
  • LMK04832-SEP 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04832-SP 放射線耐性保証 (RHA)、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ
発振器
  • LMK60A0-148351 148.352MHz、LVDS、高性能、低ジッタ差動発振器
  • LMK60A0-148M 148.5MHz、LVDS、高性能、低ジッタ差動発振器
  • LMK60E0-156257 156.257MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK60E0-156M 156.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK60E0-212M 212.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK60E2-100M 100.0MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK60E2-125M 125MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK60E2-150M 150MHz、LVPECL、±50ppm、低ジッタ、標準発振器
  • LMK60E2-156M 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK60I2-100M 100MHz、HCSL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK60I2-322M 322.27MHz、HCSL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK61A2-100M 100MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61A2-125M 125MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61A2-156M 156.25MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61A2-312M 312.5MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61A2-644M EEPROM 内蔵、LVDS、超低ジッタ プログラマブル発振器
  • LMK61E0-050M 50MHz、LVPECL、±25ppm、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61E0-155M 155.52MHz、LVPECL、±25ppm、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61E0-156M 156.25MHz、±25ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61E07 EEPROM 内蔵、複数の信号形式に対応、超低ジッタ プログラマブル発振器
  • LMK61E08 EEPROM 内蔵、超低ジッタ、プログラマブル発振器
  • LMK61E0M EEPROM 内蔵、LVCMOS、超低ジッタ プログラマブル発振器
  • LMK61E2 超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け
  • LMK61E2-100M 100MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61E2-125M 125MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61E2-156M 156.25MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61E2-312M 312.5MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61I2-100M 100MHz、±50ppm、HCSL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
  • LMK61PD0A2 ±50ppm、超低ジッタ、ピン選択可能、差動発振器
  • LMK62A2-100M 100MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器
  • LMK62A2-150M 150MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器
  • LMK62A2-156M 156.25MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK62A2-200M 200MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器
  • LMK62A2-266M 266.66MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器
  • LMK62E0-156M 156.25MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK62E2-100M 100MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK62E2-156M 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器
  • LMK62I0-100M 100MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK62I0-156M 156.25MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
  • LMK6C 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVCMOS、発振器
  • LMK6D 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVDS、発振器
  • LMK6H 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、HCSL、発振器
  • LMK6P 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVPECL、発振器
RF PLL とシンセサイザ
  • LMX2430 RF パーソナル通信向け、3.0GHz/0.8GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ
  • LMX2433 RF パーソナル通信向け、3.6GHz/1.7GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ
  • LMX2434 RF パーソナル通信向け、5.0GHz/2.5GHz、PLLatinum、低消費電力、デュアル周波数シンセサイザ
  • LMX2470 800MHz 整数 N 分周 PLL 搭載、2.6GHz デルタ シグマ分数 N 分周 PLL
  • LMX2485 RF パーソナル通信向け、500MHz ~ 3GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2485E RF パーソナル通信向け、50MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2485Q-Q1 車載対応、500MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2486 RF パーソナル通信向け、1GHz ~ 4.5GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2487 3.0GHz 整数分周 PLL 搭載、1 ~ 6GHz、低消費電力、デルタシグマ、デュアル PLLatinum 周波数シンセサイザ
  • LMX2487E RF パーソナル通信向け、3GHz ~ 7.5GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2491 ランプ / チャープ生成機能搭載、6.4GHz、低ノイズ、分数 N 分周 PLL
  • LMX2492 ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL
  • LMX2492-Q1 車載グレード、ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL
  • LMX2502 VCO 内蔵、周波数シンセサイザ システム
  • LMX2522 VCO 内蔵、PLLatinum デュアル周波数シンセサイザ システム
  • LMX2531 VCO 内蔵、高性能周波数シンセサイザ システム
  • LMX2541 VCO 内蔵、超低ノイズ、PLLatinum 周波数シンセサイザ
  • LMX2571 周波数シフト キーイング (周波数偏移変調:FSK) 機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ
  • LMX2571-EP エンハンスド製品、FSK 変調機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ
  • LMX2572 低消費電力 6.4GHz 広帯域 RF シンセサイザ
  • LMX2572LP FSK 変調機能搭載、2GHz 低消費電力広帯域 RF シンセサイザ
  • LMX2581 VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ
  • LMX2581E VCO 内蔵、3.8GHz 広帯域、周波数シンセサイザ
  • LMX2582 5.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ
  • LMX2592 VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ
  • LMX2594 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ
  • LMX2595 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、20GHz 広帯域 RF シンセサイザ
  • LMX2615-SP 宇宙グレード、位相同期機能搭載、JESD204B サポート、40MHz ~ 15GHz 広帯域シンセサイザ
  • LMX2624-SP 5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応
  • LMX2694-EP エンハンスド製品、位相同期機能搭載 15GHz RF シンセサイザ
  • LMX2694-SEP 耐放射線特性、15GHz 広帯域 PLLatinum™ RF シンセサイザ
  • LMX2820 位相同期機能と誤差 5μs 未満の周波数キャリブレーション機能搭載、JESD 対応、22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
  • LMK04832EVM LMK04832 JESD204B クロック ジッタ クリーナ/クロック ジェネレータ/ディストリビューションの評価基板
  • LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザの評価基板
  • LMX2594PSEVM LMX2594 複数のデバイスの位相同期機能搭載、15GHz RF シンセサイザの評価基板
  • XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock evaluation modules
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
  • LMX9830-SW LMX9830 アプリケーション・ノート、ソフトウェア、およびツール
  • LMX9838-SW LMX9838 アプリケーション・ノート、ソフトウェア、およびツール
ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (SIA) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ