LMK61E2-312M

アクティブ

312.5MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器

製品詳細

Output type LVPECL Output frequency (MHz) 312.5 Stability (ppm) 50 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.1
Output type LVPECL Output frequency (MHz) 312.5 Stability (ppm) 50 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.1
QFM (SIA) 6 35 mm² 7 x 5
  • Ultra-low Noise, High Performance
    • Jitter: 90 fs RMS Typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL up to 1 GHz
    • LVDS up to 900 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ± 50 ppm (LMK61X2) and ± 25 ppm (LMK61X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7 mm × 5 mm 6-Pin Package, Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package
  • Ultra-low Noise, High Performance
    • Jitter: 90 fs RMS Typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL up to 1 GHz
    • LVDS up to 900 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ± 50 ppm (LMK61X2) and ± 25 ppm (LMK61X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7 mm × 5 mm 6-Pin Package, Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package

The LMK61XX is an ultra-low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL up to 1 GHz, LVDS up to 900 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3 V ± 5% supply.

The LMK61XX is an ultra-low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL up to 1 GHz, LVDS up to 900 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3 V ± 5% supply.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK61XX High-Performance Ultra-Low Jitter Oscillator データシート (Rev. D) PDF | HTML 2017年 10月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK61E2-312M50EVM — LMK61E2-312M50EVM 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板

LMK61E2-312M50EVM 評価基板は、TI の LMK61E2-312M50 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61E2-312M50 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。

ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (SIA) 6 Ultra Librarian