LMK3H2104
- BAW 共振器を内蔵
- 外部 XTAL/XO は不要
- 柔軟な出力周波数
- 2 つの分数出力分周器 (FOD)、個別のチャネル分周器
- 最大 400MHz の出力周波数
- 柔軟な出力フォーマット
- 1.2/1.8/2.5/3.3V LVCMOS
- DC または AC 結合 LVDS
- プログラム可能なスイング付きの LP-HCSL。LVPECL、CML、その他の形式は、LP-HCSL から派生できます
- 非常に小さいジッタ
- SSC ジッタ付き、最大 61fs の PCIe Gen 5 CC
- SSC ジッタ付き、最大 36.4fs の PCIe Gen 6 CC
- SSC ジッタ付き、最大 25.5fs の PCIe Gen 7 CC
- PCIe Gen 1~Gen 7 準拠
- 構成可能な SSC
- プログラム可能なダウン スプレッド:0.05% ~ -3%、センター スプレッド:±0.025% ~ ±1.5%、またはプリセット - 0.1%、-0.25%、-0.3%、-0.5% のダウン スプレッド
- 3 つの入力LMK3H2108) または 1 つの入力 (LMK3H2104) を任意の出力にバイパス可能
- 最大スタートアップ時間 5ms
- フェイルセーフ入力ピンは、デバイスの電源がオフのときは high にプルアップできます
- 柔軟な電源
- 各 VDD ピンは、1.8V、2.5V、3.3V に個別に接続できます
- 各 VDDO ピンは、1.8V、2.5V、3.3V に設定して個別に接続できます
- 周囲温度範囲:-40℃ ~ 105℃
LMK3H2104 および LMK3H2108 は、BAW ベースのクロック ジェネレータで、外部の XTAL や XO を必要としません。これらのデバイスは、PCIe クロック ジェネレータまたは汎用クロック ジェネレータとして使用できます。2 つの FOD (フラクショナル出力デバイダ) は、柔軟な周波数、低消費電力、低ジッタを同時に実現します。
LMK3H2104 は、最大 4 つの差動出力と 2 つの LVCMOS 出力、または最大 10 個の LVCMOS 出力を供給できます。LMK3H2108 は、最大 8 つの差動出力または 16 個の LVCMOS 出力を備えています。
LMK3H2104 には 1 つのクロック入力、LMK3H2108 には 3 つのクロック入力があります。クロック入力には、クロック多重化およびバッファリング機能があります。各出力バンクは独立して任意のクロック ソースを選択できます。
GPI ピンと GPIO ピンにより、制御の柔軟性が向上します。これらのピンは、個別の OE、グループ化された OE、I2C アドレスの選択、OTP ページの選択、PWRGD/PWRDN#、ステータス出力、その他の機能として構成できます。
このデバイスは、ワンタイム プログラマブル (OTP) 不揮発性メモリをサポートしており、カスタマイズと出荷時に事前プログラムが可能です。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMK3H2104 および LMK3H2108 4 および 8 出力 PCIe Gen 1 ~ 7 準拠、低ジッタ汎用 BAW クロック ジェネレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 14日 |
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104(L) Configuration Addendum | PDF | HTML | 2026年 1月 22日 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A01 Configuration Guide | PDF | HTML | 2026年 1月 22日 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A01 Register Map | PDF | HTML | 2026年 1月 22日 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A09 Configuration Guide | PDF | HTML | 2026年 1月 22日 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A09 Register Map | PDF | HTML | 2026年 1月 22日 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A0D Register Map | PDF | HTML | 2026年 1月 22日 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A0E Configuration Guide | PDF | HTML | 2026年 1月 22日 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A0E Register Map | PDF | HTML | 2026年 1月 22日 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104x02 Register Map | PDF | HTML | 2026年 1月 22日 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A10 Register Map | PDF | HTML | 2026年 1月 21日 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104 Register Map | PDF | HTML | 2025年 8月 21日 | |||
| 証明書 | LMK3H2104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 7月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMK3H2108-GUI — Programming GUI for the public release of the LMK3H2108 devices.
PLLATINUMSIM-SW — PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック バッファ
- CDCDB2000 — PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、DB2000QL 準拠、20 出力のクロック バッファ
- CDCDB400 — PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、4 出力のクロック バッファ
- CDCDB800 — PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力のクロック バッファ
- CDCDB803 — SMBus アドレス選択可能、PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、8 出力クロック バッファ
- CDCLVC1102 — 低ジッタ、1:2 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
- CDCLVC1103 — 低ジッタ、1:3 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
- CDCLVC1104 — 低ジッタ、1:4 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
- CDCLVC1106 — 低ジッタ、1:6 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
- CDCLVC1108 — 低ジッタ、1:8 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
- CDCLVC1110 — 低ジッタ、1:10 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
- CDCLVC1112 — 低ジッタ、1:12 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
- CDCLVC1310 — ユニバーサル入力、10 出力、低インピーダンス LVCMOS バッファ
- CDCLVD110A — 最大 1100 MHz、最小スキュー、クロック分配向け、1 入力 10 出力、LVDS クロック バッファ
- CDCLVD1204 — 低ジッタ、2 入力選択可能、1:4、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
- CDCLVD1208 — 低ジッタ、2 入力選択可能、1:8、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
- CDCLVD1212 — 低ジッタ、2 入力選択可能、1:12、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
- CDCLVD1213 — 出力選択可能な分周器搭載、低ジッタ、1:4 ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
- CDCLVD1216 — 低ジッタ、2 入力選択可能、1:16、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
- CDCLVD2102 — 低ジッタ、デュアル、1:2、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
- CDCLVD2104 — 低ジッタ、デュアル、1:4、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
- CDCLVD2106 — 低ジッタ、デュアル、1:6、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
- CDCLVD2108 — 低ジッタ、デュアル、1:8、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
- CDCLVP110 — 1:10、LVPECL/HSTL 入力 LVPECL 出力、クロック ドライバ
- CDCLVP1102 — 低ジッタ、1:2、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
- CDCLVP111 — 入力選択可能、1:10、LVPECL バッファ
- CDCLVP111-EP — HiRel (高信頼性)、入力選択可能、1:10、LVPECL バッファ
- CDCLVP111-SEP — 選択可能な入力クロック ドライバを備えた耐放射線性 1:10 LVPECL 高速クロック バッファ
- CDCLVP111-SP — 入力選択可能なクロック ドライバ搭載、1:10、高速クロック バッファ
- CDCLVP1204 — 低ジッタ、2 入力、選択可能な 1:4 ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
- CDCLVP1208 — 低ジッタ、2 入力選択可能、1:8、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
- CDCLVP1212 — 低ジッタ、2 入力選択可能、1:12、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
- CDCLVP1216 — 低ジッタ、2 入力選択可能、1:16、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
- CDCLVP2102 — 低ジッタ、デュアル、1:2、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
- CDCLVP2104 — 低ジッタ、デュアル、1:4、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
- CDCLVP2106 — 低ジッタ、デュアル、1:6、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
- CDCLVP2108 — 低ジッタ、デュアル、1:8、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
- CDCLVP215 — デュアル、1:5、高速 LVPECL ファンアウト バッファ
- LMK00301 — 3GHz、10 出力、差動ファンアウト バッファ / レベル シフタ
- LMK00304 — 4 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
- LMK00306 — 6 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
- LMK00308 — 8 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
- LMK00334 — 4 出力 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 対応クロック バッファおよびレベル トランスレータ
- LMK00334-Q1 — 車載対応、4 出力 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 クロック バッファ / レベル シフタ
- LMK00338 — 8 出力 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 対応クロック バッファおよびレベル トランスレータ
- LMK1C1102 — 2 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
- LMK1C1102A — 1.8V、2.5V、3.3V 非同期 2 チャネル出力 LVCMOS バッファ
- LMK1C1103 — 3 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
- LMK1C1103A — 1.8V、2.5V、3.3V 非同期 3 チャネル出力 LVCMOS バッファ
- LMK1C1104 — 4 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
- LMK1C1104A — 1.8V、2.5V、3.3V 非同期 4 チャネル出力 LVCMOS バッファ
- LMK1C1106 — 6 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
- LMK1C1106A — 1.8V、2.5V、3.3V 非同期 6 チャネル出力 LVCMOS バッファ
- LMK1C1108 — 8 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
- LMK1C1108A — 1.8V、2.5V、3.3V 非同期 8 チャネル出力 LVCMOS バッファ
- LMK1D1204 — 4 チャネル出力、LVDS 1.8V バッファ
- LMK1D1204P — ピンによる制御機能搭載、4 チャネル出力、LVDS、1.8V、2.5V、3.3V バッファ
- LMK1D1208 — 8 チャネル出力、LVDS、1.8V、2.5V、3.3V バッファ
- LMK1D1208I — I²C 搭載、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
- LMK1D1208P — ピンによる制御機能搭載、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
- LMK1D1212 — 12 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
- LMK1D1216 — 16 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
- LMK1D2102 — デュアル バンク、2 チャネル出力、LVDS、1.8V、2.5V、3.3V バッファ
- LMK1D2102L — 低付加ジッタ LVDS バッファ
- LMK1D2104 — 1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、デュアル バンク、4 チャネル出力、LVDS、バッファ
- LMK1D2104L — 1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、0.7V 出力同相オプションが利用可能、デュアル バンク、4 チャネル出力、LVDS、バッファ
- LMK1D2106 — デュアル バンク、6 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
- LMK1D2106L — 1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、0.7V 出力同相オプションが利用可能、デュアル バンク、2 チャネル出力、LVDS、バッファ
- LMK1D2108 — デュアル バンク、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
クロック ジェネレータ
- LMK03318 — シングル PLL 搭載、超低ジッタ、クロック ジェネレータ ファミリ
- LMK03328 — 2 個の独立 PLL 搭載、超低ジッタ クロック ジェネレータ ファミリ
- LMK3C0105 — 5 出力、バルク弾性波 (BAW)、リファレンスレス クロック ジェネレータ
- LMK3C0105-Q1 — 車載、5 出力、バルク弾性波 (BAW)、リファレンスレス クロック ジェネレータ
- LMK3H0102 — PCIe Gen 1 ~ Gen 7 準拠、バルク弾性波 (BAW) ベース、リファレンスレス クロック ジェネレータ
- LMK3H0102-Q1 — 車載、PCIe Gen 7 準拠、バルク弾性波 (BAW)、リファレンスレス クロック ジェネレータ
- LMK3H2104 — 4 出力、PCIe Gen 1 ~ Gen 7 準拠、BAW リファレンスレス クロック ジェネレータ、クロック マルチプレクサおよびバッファ
- LMK3H2108 — 8 出力、PCIe Gen 1 ~ Gen 7 準拠、BAW リファレンスレス クロック ジェネレータ、クロック マルチプレクサおよびバッファ
クロック ジッタ クリーナ
- LMK04803 — デュアル カスケード接続 PLL と 1.9GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
- LMK04805 — デュアル カスケード接続 PLL と 2.2GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
- LMK04806 — デュアル カスケード接続 PLL と 2.5GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
- LMK04808 — デュアル ループ PLL と 2.9GHz VCO 内蔵、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ
- LMK04816 — デュアル ループ PLL 搭載、3 入力、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ
- LMK04821 — JESD204B サポート、超低ジッタ シンセサイザとジッタ クリーナ
- LMK04826 — 1840 ~ 1970MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ
- LMK04828 — 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。
- LMK04828-EP — 55 ~ 105℃ の温度範囲、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ
- LMK04832 — 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック ジッタ クリーナ、デュアル ループ PLL 付き
- LMK04832-SEP — 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック ジッタ クリーナ
- LMK04832-SP — 放射線耐性保証 (RHA)、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ
発振器
- LMK60A0-148351 — 148.352MHz、LVDS、高性能、低ジッタ差動発振器
- LMK60A0-148M — 148.5MHz、LVDS、高性能、低ジッタ差動発振器
- LMK60E0-156257 — 156.257MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK60E0-156M — 156.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK60E0-212M — 212.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK60E2-100M — 100.0MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK60E2-125M — 125MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK60E2-150M — 150MHz、LVPECL、±50ppm、低ジッタ、標準発振器
- LMK60E2-156M — 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK60I2-100M — 100MHz、HCSL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK60I2-322M — 322.27MHz、HCSL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK61A2-100M — 100MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61A2-125M — 125MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61A2-156M — 156.25MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61A2-312M — 312.5MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61A2-644M — EEPROM 内蔵、LVDS、超低ジッタ プログラマブル発振器
- LMK61E0-050M — 50MHz、LVPECL、±25ppm、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61E0-155M — 155.52MHz、LVPECL、±25ppm、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61E0-156M — 156.25MHz、±25ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61E07 — EEPROM 内蔵、複数の信号形式に対応、超低ジッタ プログラマブル発振器
- LMK61E08 — EEPROM 内蔵、超低ジッタ、プログラマブル発振器
- LMK61E0M — EEPROM 内蔵、LVCMOS、超低ジッタ プログラマブル発振器
- LMK61E2 — 超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け
- LMK61E2-100M — 100MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61E2-125M — 125MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61E2-156M — 156.25MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61E2-312M — 312.5MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61I2-100M — 100MHz、±50ppm、HCSL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
- LMK61PD0A2 — ±50ppm、超低ジッタ、ピン選択可能、差動発振器
- LMK62A2-100M — 100MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器
- LMK62A2-150M — 150MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器
- LMK62A2-156M — 156.25MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK62A2-200M — 200MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器
- LMK62A2-266M — 266.66MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器
- LMK62E0-156M — 156.25MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK62E2-100M — 100MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK62E2-156M — 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器
- LMK62I0-100M — 100MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK62I0-156M — 156.25MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
- LMK6C — 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVCMOS、発振器
- LMK6D — 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVDS、発振器
- LMK6H — 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、HCSL、発振器
- LMK6P — 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVPECL、発振器
RF PLL とシンセサイザ
- LMX2430 — RF パーソナル通信向け、3.0GHz/0.8GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ
- LMX2433 — RF パーソナル通信向け、3.6GHz/1.7GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ
- LMX2434 — RF パーソナル通信向け、5.0GHz/2.5GHz、PLLatinum、低消費電力、デュアル周波数シンセサイザ
- LMX2470 — 800MHz 整数 N 分周 PLL 搭載、2.6GHz デルタ シグマ分数 N 分周 PLL
- LMX2485 — RF パーソナル通信向け、500MHz ~ 3GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
- LMX2485E — RF パーソナル通信向け、50MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
- LMX2485Q-Q1 — 車載対応、500MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
- LMX2486 — RF パーソナル通信向け、1GHz ~ 4.5GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
- LMX2487 — 3.0GHz 整数分周 PLL 搭載、1 ~ 6GHz、低消費電力、デルタシグマ、デュアル PLLatinum 周波数シンセサイザ
- LMX2487E — RF パーソナル通信向け、3GHz ~ 7.5GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
- LMX2491 — ランプ / チャープ生成機能搭載、6.4GHz、低ノイズ、分数 N 分周 PLL
- LMX2492 — ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL
- LMX2492-Q1 — 車載グレード、ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL
- LMX2502 — VCO 内蔵、周波数シンセサイザ システム
- LMX2522 — VCO 内蔵、PLLatinum デュアル周波数シンセサイザ システム
- LMX2531 — VCO 内蔵、高性能周波数シンセサイザ システム
- LMX2541 — VCO 内蔵、超低ノイズ、PLLatinum 周波数シンセサイザ
- LMX2571 — 周波数シフト キーイング (周波数偏移変調:FSK) 機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ
- LMX2571-EP — エンハンスド製品、FSK 変調機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ
- LMX2572 — 低消費電力 6.4GHz 広帯域 RF シンセサイザ
- LMX2572LP — FSK 変調機能搭載、2GHz 低消費電力広帯域 RF シンセサイザ
- LMX2581 — VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ
- LMX2581E — VCO 内蔵、3.8GHz 広帯域、周波数シンセサイザ
- LMX2582 — 5.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ
- LMX2592 — VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ
- LMX2594 — 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ
- LMX2595 — 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、20GHz 広帯域 RF シンセサイザ
- LMX2615-SP — 宇宙グレード、位相同期機能搭載、JESD204B サポート、40MHz ~ 15GHz 広帯域シンセサイザ
- LMX2624-SP — 5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応
- LMX2694-EP — エンハンスド製品、位相同期機能搭載 15GHz RF シンセサイザ
- LMX2694-SEP — 耐放射線特性、15GHz 広帯域 PLLatinum™ RF シンセサイザ
- LMX2820 — 位相同期機能と誤差 5μs 未満の周波数キャリブレーション機能搭載、JESD 対応、22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
- LMK04832EVM — LMK04832 JESD204B クロック ジッタ クリーナ/クロック ジェネレータ/ディストリビューションの評価基板
- LMX2571EPEVM — LMX2571-EP 1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザの評価基板
- LMX2594PSEVM — LMX2594 複数のデバイスの位相同期機能搭載、15GHz RF シンセサイザの評価基板
- XMICR-3P-LMX2492 — LMX2492 X-MWblock evaluation modules
- XMICR-3P-LMX2572 — LMX2572 X-MWblock evaluation modules
- XMICR-3P-LMX2592 — LMX2592 X-MWblock evaluation modules
- XMICR-3P-LMX2594 — LMX2594 X-MWblock evaluation modules
- XMICR-3P-LMX2595 — LMX2595 X-MWblock evaluation modules
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
- LMX9830-SW — LMX9830 アプリケーション・ノート、ソフトウェア、およびツール
- LMX9838-SW — LMX9838 アプリケーション・ノート、ソフトウェア、およびツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。