低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVPECL、発振器

製品詳細

Output type LVPECL Output frequency (MHz) 25, 50, 100, 150, 156.25, 161.132 Stability (ppm) +/-25 Supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.1 Frequency range 1MHz - 400 MHz
Output type LVPECL Output frequency (MHz) 25, 50, 100, 150, 156.25, 161.132 Stability (ppm) +/-25 Supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.1 Frequency range 1MHz - 400 MHz
VSON (DLE) 6 8 mm² 3.2 x 2.5 VSON (DLF) 6 5 mm² 2.5 x 2
  • 以下の範囲内の固定周波数をサポートする高性能差動およびシングルエンド出力発振器
    • LMK6D:1MHz~400MHz、 LVDS 出力
    • LMK6H:1MHz~400MHz、 HCSL 出力
    • LMK6P:1MHz~400MHz、LVPECL 出力
    • LMK6C:1MHz~200MHz、LVCMOS 出力
  • 超低ジッタ:
    • LMK6D/LMK6H/LMK6P:156.25MHz での RMS ジッタ 100fs (標準値) / 125fs (最大値) (12kHz~20MHz)
    • LMK6C:100MHz での RMS ジッタ 350fs (標準値) / 500fs (最大値) (12kHz~20MHz)
    • LMK6H:PCIe Gen 1~Gen 7 準拠
  • 10 年の経年劣化やその他のすべての要因を含め、合計周波数安定性 ±25ppm
  • 業界標準の最小 DLE および DLF パッケージ
  • 産業用拡張温度範囲をサポート:
    • LMK6P/LMK6D/LMK6H:-40℃ ~ 85℃
    • LMK6C:-40℃ ~ 105℃
  • 内蔵 LDO により、堅牢な電源ノイズ耐性を実現:
    • 500kHz リップル時に -72dBc PSRR
  • スタートアップ時間:5ms 未満
  • 標準周波数:
    • LVCMOS (MHz):1、2.04、4、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、23.5、24、24.57、25、25.6、26、26.21、27、28.12、32.768、33.333、40、48、49.15、50、54、60、65.53、66、74.25、76.8、80、100、108、125、133.330、156.25
    • 差動 (MHz):25、26、32.5、50、51.84、54、65、76.8、80、100、108、122.88、125、133.330、148.35、148.5、150、155.52、156.25、161.1328125、200、312.5、400
  • デバイスは、1MHz~400MHz の任意の周波数をサポート可能。周波数とサンプルが必要な場合は、 テキサス・インスツルメンツの担当者にお問い合わせください
  • 以下の範囲内の固定周波数をサポートする高性能差動およびシングルエンド出力発振器
    • LMK6D:1MHz~400MHz、 LVDS 出力
    • LMK6H:1MHz~400MHz、 HCSL 出力
    • LMK6P:1MHz~400MHz、LVPECL 出力
    • LMK6C:1MHz~200MHz、LVCMOS 出力
  • 超低ジッタ:
    • LMK6D/LMK6H/LMK6P:156.25MHz での RMS ジッタ 100fs (標準値) / 125fs (最大値) (12kHz~20MHz)
    • LMK6C:100MHz での RMS ジッタ 350fs (標準値) / 500fs (最大値) (12kHz~20MHz)
    • LMK6H:PCIe Gen 1~Gen 7 準拠
  • 10 年の経年劣化やその他のすべての要因を含め、合計周波数安定性 ±25ppm
  • 業界標準の最小 DLE および DLF パッケージ
  • 産業用拡張温度範囲をサポート:
    • LMK6P/LMK6D/LMK6H:-40℃ ~ 85℃
    • LMK6C:-40℃ ~ 105℃
  • 内蔵 LDO により、堅牢な電源ノイズ耐性を実現:
    • 500kHz リップル時に -72dBc PSRR
  • スタートアップ時間:5ms 未満
  • 標準周波数:
    • LVCMOS (MHz):1、2.04、4、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、23.5、24、24.57、25、25.6、26、26.21、27、28.12、32.768、33.333、40、48、49.15、50、54、60、65.53、66、74.25、76.8、80、100、108、125、133.330、156.25
    • 差動 (MHz):25、26、32.5、50、51.84、54、65、76.8、80、100、108、122.88、125、133.330、148.35、148.5、150、155.52、156.25、161.1328125、200、312.5、400
  • デバイスは、1MHz~400MHz の任意の周波数をサポート可能。周波数とサンプルが必要な場合は、 テキサス・インスツルメンツの担当者にお問い合わせください

テキサス・インスツルメンツのバルク弾性波 (BAW) は、超低ジッタ クロック回路を使用して高精度 BAW 共振器をパッケージに直接統合できるマイクロ共振器テクノロジーです。BAW は、シリコン ベースのその他の製造プロセスと同様に TI の工場で全面的に設計および製造されています。

LMK6x デバイスは、共振器源として BAW を採用した超低ジッタ固定周波数発振器です。本デバイスは、特定の動作モードごとに、周波数、電圧、出力タイプ、機能ピンを含めて工場出荷時にプログラムされています。高性能フラクショナル分周器を備えた LMK6x は、規定された範囲内の任意の周波数を生成することが可能です。1 つのデバイス ファミリで、あらゆる周波数のニーズに対応することが可能となります。

このデバイスの高性能クロック供給、機械的安定性、フレキシビリティ、小型パッケージの選択肢は、通信、データおよびエンタープライズ ネットワーク、産業用アプリケーションで使用される高速 SERDES のリファレンスおよびコア クロック向けに設計されています。

テキサス・インスツルメンツのバルク弾性波 (BAW) は、超低ジッタ クロック回路を使用して高精度 BAW 共振器をパッケージに直接統合できるマイクロ共振器テクノロジーです。BAW は、シリコン ベースのその他の製造プロセスと同様に TI の工場で全面的に設計および製造されています。

LMK6x デバイスは、共振器源として BAW を採用した超低ジッタ固定周波数発振器です。本デバイスは、特定の動作モードごとに、周波数、電圧、出力タイプ、機能ピンを含めて工場出荷時にプログラムされています。高性能フラクショナル分周器を備えた LMK6x は、規定された範囲内の任意の周波数を生成することが可能です。1 つのデバイス ファミリで、あらゆる周波数のニーズに対応することが可能となります。

このデバイスの高性能クロック供給、機械的安定性、フレキシビリティ、小型パッケージの選択肢は、通信、データおよびエンタープライズ ネットワーク、産業用アプリケーションで使用される高速 SERDES のリファレンスおよびコア クロック向けに設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK6x 低ジッタ、高性能 BAW 発振器 データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 6月 17日
アプリケーション・ノート BAW Oscillator Clocking TI Processors PDF | HTML 2025年 3月 27日
アプリケーション概要 BAW-Oszillator-Lösungen für die Fertigungsautomatisierung (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 10日
アプリケーション概要 BAW-Oszillator-Lösungen für die Gebäudeautomation (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 10日
アプリケーション概要 ビルディング・オートメーション向け BAW 発振器ソリューション (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 10日
アプリケーション概要 ファクトリ・オートメーション向け BAW 発振器ソリューション (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 10日
アプリケーション概要 건물 자동화를 위한 BAW 오실레이터 솔루션 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 10日
アプリケーション概要 공장 자동화를 위한 BAW 오실레이터 솔루션 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 10日
アプリケーション概要 BAW-Oszillator-Lösungen für die Stromnetzinfrastruktur (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 1日
アプリケーション概要 エネルギー インフラ向け BAW 発振器ソリューション (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 1日
アプリケーション概要 BAW Oscillator Solutions for Motor Drivers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 12月 13日
アプリケーション・ノート Universal Land Patterns for LMK6D, LMK6P, and LMK6H BAW Oscillators (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 5日
アプリケーション・ノート LMK6x OPN Decoder PDF | HTML 2024年 8月 30日
アプリケーション・ノート Jitter and Phase Noise Measurement Techniques for BAW Oscillators PDF | HTML 2024年 1月 30日
アプリケーション・ノート Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators PDF | HTML 2023年 7月 11日
アプリケーション・ノート High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations PDF | HTML 2023年 6月 28日
アプリケーション概要 BAW Oscillator Solutions for Optical Modules... PDF | HTML 2023年 2月 16日
アプリケーション概要 BAW Oscillator Solutions for Optical Modules.... PDF | HTML 2023年 2月 16日
アプリケーション・ノート Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators... PDF | HTML 2023年 2月 16日
アプリケーション・ノート Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators.... PDF | HTML 2023年 2月 16日
アプリケーション概要 光モジュール向け BAW 発振器ソリューション PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 16日
アプリケーション・ノート 水晶発振器に対するスタンドアロン BAW 発振器の利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK6EVM — LMK6x 評価基板 (発振器は付属しない)

LMK6x 評価基板 (EVM) は、高性能 BAW (バルク弾性波) 発振器である LMK6x ファミリの性能を評価するためのプラットフォームです。BAW (バルク弾性波) は微小共振器技術であり、高精度かつ超低ジッタのクロックを、他の回路とともにパッケージ内に直接統合することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DLE) 6 Ultra Librarian
VSON (DLF) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ