LMK04208EVM
具有双路级联 PLL 和集成 2.9GHz VCO 的双输入、6+1 输出时钟抖动清除器
LMK04208EVM
概述
LMK04208EVM 支持使用测试设备或其他评估板对 LMK04208 进行评估,从而验证用于特定应用的块或系统要求。 LMK04208 EVM 已预先装配了一个用于双环运行的 122.88MHz VCXO。 如果需要不同的 VCXO 频率或需要用于性能评估的特定 VCXO,则可以替换 VCXO。 重新配置板后,可以禁用 VCXO,并将外部基准连接到 OSCin 端口以进行 PLL2 单环运行。 CLKin1 输入也可用于时钟分频/延迟/扇出配置下的板运行。 LMK04208 是一款多功能器件,而 LMK04208 可用于对多种配置下的 LMK04208 进行评估。
特性
- 具有两个时钟输入以及多达 6 个 PLL2 差分输出或 3 个 PLL1 输出的 LMK04208
- 适用于双环测试的板载 122.88MHz VCXO,可经过重新配置以适配其他器件或外部源
- 控制 EVM 的 USB2ANY
时钟抖动清除器
开始使用
- 订购 LMK04208EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW
- 阅读 LMK04208EVM 用户指南
- 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器
立即订购并开发
评估板
LMK04208EVM — 具有双路级联 PLL 和集成 2.9GHz VCO 的双输入、6+1 输出时钟抖动清除器
LMK04208EVM — 具有双路级联 PLL 和集成 2.9GHz VCO 的双输入、6+1 输出时钟抖动清除器
支持软件
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.2 installer binary for Windows operating system
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.10.2 Release Notes
TICS Pro 1.7.10.2 Software Manifest
发布信息
v1.7.10.2 contains bug fixes and improvements to TICS Pro core binary and many devices.
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- Updated LMK05318B, CDCE6214-Q1, LMK5Bxxxxx, LMK5CxxxxxA, and PCIe Report Generator
Bugfixes
- See release notes for complete list of bug fixes
- Fix Raw Registers page bug that overwrote addresses
- Fix Burst Mode race condition
- Fixed LMK05318B and LMK5Bxxxxx/LMK5CxxxxxA desynchronization and EEPROM script issues
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
新增功能
- Bugfixes and improvements to core binary and many devices
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMK04208EVM User's Guide | 2016-9-1 | |||
| 证书 | LMK04208EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |