LMX2595EVM
适用于具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 20GHz 宽带射频合成器的评估模块
LMX2595EVM
概述
此评估模块适用于 LMX2595,它是业内率先采用集成式 VCO 的 PLL,可获得高达 15GHz 的基本 VCO 输出,使用加倍器后输出可高达 20GHz。行业内占主导地位的 PLL FOM 为 -236dBc/Hz,具有 -129dBc/Hz 的 1/f。此器件支持 JESD204B 标准(它可以生成或重复 SYSREF 信号),是测量高速数据转换器速度的理想之选。载波频率为 9GHz 时,EVM 测量装置的集成抖动小于 50fs。通过提供 SYNC 信号,用户可以跨多个 LMX2595 器件同步输出相位。LMX2595 还可以生成频率斜升,频率斜升可在此评估模块中展示。借助板载振荡器,设置过程仅需一个 3.3V 电源和一个附带的基准专业模块(用于 SPI 编程接口)。此外,软件易于操作,提供直观且易用的 GUI。
特性
- 10MHz 至 20GHz 输出频率
- 在 100kHz 偏频和 15GHz 载波的情况下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
- 7.5GHz 时,具有 45fs rms 抖动(100Hz 至 100MHz)
- 两路差分输出,频率为 15GHz 时,具有高达 7dBm 的可编程输出功率
- 此 EVM 具有用于合成器的完整电路,经过性能优化和测试,并包括一个 USB 编程模块
- 专业参考
- USB2ANY
射频 PLL 和合成器
开始使用
- 订购 LMX2595EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW 和 PLLATINUMSIM-SW
- 阅读 LMX2595EVM 用户指南
- 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能
立即订购并开发
评估板
LMX2595EVM — 适用于具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 20GHz 宽带射频合成器的评估模块
LMX2595EVM — 适用于具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 20GHz 宽带射频合成器的评估模块
支持软件
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.2 installer binary for Windows operating system
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.10.2 Release Notes
TICS Pro 1.7.10.2 Software Manifest
发布信息
v1.7.10.2 contains bug fixes and improvements to TICS Pro core binary and many devices.
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- Updated LMK05318B, CDCE6214-Q1, LMK5Bxxxxx, LMK5CxxxxxA, and PCIe Report Generator
Bugfixes
- See release notes for complete list of bug fixes
- Fix Raw Registers page bug that overwrote addresses
- Fix Burst Mode race condition
- Fixed LMK05318B and LMK5Bxxxxx/LMK5CxxxxxA desynchronization and EEPROM script issues
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
新增功能
- Bugfixes and improvements to core binary and many devices
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMX2595 EVM Instructions – 20-GHz Wideband Low Noise PLL With Integrated VCO (Rev. B) | 2020-3-26 | |||
| 证书 | LMX2595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |