LMK05318BEVM
网络同步器时钟评估模块
LMK05318BEVM
概述
这是一款适用于 LMK05318B 网络同步器时钟器件的评估模块 (EVM)。
EVM 可以用作灵活的同步时钟源,用于快速评估、合规性测试和系统原型设计。SMA 端口可用于访问 LMK05318B 时钟输入和输出,以便连接到 50Ω 测试设备。该评估模块包含板载 XO 选项,但可采用各种 XO/TCXO/OCXO 封装对这些选项进行重新设计,或对其设置旁路以便使用外部 SMA 输入。EVM 提供一个基于 USB 的接口来访问 LMK05318B 的 I2C/SPI 总线和控制引脚。可使用 TICS PRO 软件 GUI 对 LMK05318B 的寄存器和 EEPROM 进行编程,以存储自定义的启动时钟设置。
特性
- 一个具有可编程带宽的数字 PLL (DPLL) 和两个分数模拟 PLL (APLL),可实现灵活的时钟生成。
- DPLL 的两个基准输入,可支持无中断切换和保持
- 八个输出时钟,RMS 相位抖动为 50fs(12kHz 至 20MHz)
- 通过片上 EEPROM 来存储自定义的启动时钟配置
- 灵活的振荡器源:板载 XO 或外部 SMA 输入选项
时钟网络同步器
开始使用
- 订购 LMK05318BEVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW
- 阅读 LMK05318BEVM 用户指南,并按指南中的说明设置默认跳线
- 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器
立即订购并开发
评估板
LMK05318BEVM — 网络同步器时钟评估模块
LMK05318BEVM — 网络同步器时钟评估模块
支持软件
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.2 installer binary for Windows operating system
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.10.2 Release Notes
TICS Pro 1.7.10.2 Software Manifest
发布信息
v1.7.10.2 contains bug fixes and improvements to TICS Pro core binary and many devices.
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- Updated LMK05318B, CDCE6214-Q1, LMK5Bxxxxx, LMK5CxxxxxA, and PCIe Report Generator
Bugfixes
- See release notes for complete list of bug fixes
- Fix Raw Registers page bug that overwrote addresses
- Fix Burst Mode race condition
- Fixed LMK05318B and LMK5Bxxxxx/LMK5CxxxxxA desynchronization and EEPROM script issues
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
新增功能
- Bugfixes and improvements to core binary and many devices
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMK05318B EVM user's guide | 2020-6-3 | |||
| 证书 | LMK05318BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-6-3 |