LMX2572EVM
具有相位同步且符合 JESD204B 标准的 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器
LMX2572EVM
概述
此评估模块适用于 LMX2572,后者是一个低功耗、高性能的宽带合成器,无需使用内部倍频器,即可生成从 13MHz 到 6.4GHz 的任意频率。该 PLL 可提供优异的性能,仅从 3.3V 单电源中消耗 75mA 电流。此器件支持 JESD204B 标准(可以生成或重复 SYSREF 信号),是为高速数据转换器计时的理想之选。通过提供 SYNC 信号,用户可以跨多个 LMX2572 器件同步输出相位。LMX2572 还可以生成频率斜升,频率斜升可在此评估模块中展示。此外,LMX2572 还支持直接数字 FSK 调制。为此,可以将串行接口配置为 SPI 或 I2S 接口。可使用配套的 Refernce Pro 模块来提供清晰的参考时钟,并对 LMX2572 评估模块进行编程。
特性
- 13MHz 至 6.4GHz 输出频率
- 在 100kHz 偏移和 6.4GHz 载波下具有 -106dBc/Hz 的相位噪声
- 75mA 工作电流及一个直接 VCO 输出
- 两个差动输出,具有可编程的输出功率
- 此 EVM 具有用于合成器的完整电路,经过性能优化和测试,并包括一个 USB 编程模块
射频 PLL 和合成器
开始使用
- 订购 LMX2572EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW 和 PLLATINUMSIM-SW
- 阅读 LMX2572EVM 用户指南
- 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能
立即订购并开发
评估板
LMX2572EVM — 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器
LMX2572EVM — 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器
支持软件
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.2 installer binary for Windows operating system
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.10.2 Release Notes
TICS Pro 1.7.10.2 Software Manifest
发布信息
v1.7.10.2 contains bug fixes and improvements to TICS Pro core binary and many devices.
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- Updated LMK05318B, CDCE6214-Q1, LMK5Bxxxxx, LMK5CxxxxxA, and PCIe Report Generator
Bugfixes
- See release notes for complete list of bug fixes
- Fix Raw Registers page bug that overwrote addresses
- Fix Burst Mode race condition
- Fixed LMK05318B and LMK5Bxxxxx/LMK5CxxxxxA desynchronization and EEPROM script issues
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
新增功能
- Bugfixes and improvements to core binary and many devices
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMX2572EVM Evaluation Instructions (Rev. B) | 2019-7-19 | |||
| 证书 | LMX2572EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |