TRF37A32EVM

TRF37X32 具有集成的 IF 放大器的双路下变频器混频器

TRF37A32EVM

立即订购

概述

TRF37x32 是一款集成了 IF 放大器的宽带双路下变频混频器。该器件采用集成式平衡-非平衡变压器,实现单端射频和 LO 输入。该 IF 放大器采用开集电极拓扑结构,工作频率范围为 30MHz 至 500MHz,可支持多种 IF 频率和带宽。TRF37x32 具有优异的混频器杂散性能,并在通道间提供良好的隔离度,以满足分集应用的操作需求。该器件以极低的功耗运行,并进一步提供低功耗模式选项,适用于对功耗敏感的应用。每个通道均可独立断电且响应时间极快,从而支持在 TDD 应用中运行。

特性
  1. 增益为 10dB
  2. 噪声系数为 9.5dB
  3. 单端 RF 输入
  4. 由单个 3.3V 电源供电
  5. 每通道功率耗散 500mW
下变频混频器
TRF37A32 具有集成的中频放大器和射频平衡-非平衡变压器的 400MHz 至 1700MHz 双路下变频器混频器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF37A32EVM — TRF37A32 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRF37A32EVM TRF37A32 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
IQ 解调器
TRF3710 集成直接降频转换接收器 TRF371109 0.3GHz 至 1.7GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371125 0.7GHz 至 4.0GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371135 1.7GHz 至 6.0GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器
IQ 调制器
TRF370315 350MHz 至 4.0GHz 正交调制器,1.5V 共模电压 TRF370317 0.4GHz 至 4.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压 TRF370333 350MHz 至 4.0GHz 正交调制器,3.3V 共模电压 TRF370417 50MHz 至 6.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压 TRF3705 300MHz 至 4GHz 正交调制器 TRF372017 具有集成宽带 PLL/VCO 的 300MHz 至 4.8GHz 正交调制器 TRF3722 具有集成宽带 PLL/VCO 的 400MHz 至 4.2GHz 正交调制器 TRF37T05 300MHz 至 4GHz 正交调制器
下变频混频器
TRF37A32 具有集成的中频放大器和射频平衡-非平衡变压器的 400MHz 至 1700MHz 双路下变频器混频器 TRF37B32 具有集成的中频放大器和射频平衡-非平衡变压器的 700MHz 至 2700MHz 双路下变频器混频器 TRF37C32 具有集成的中频放大器的 1700MHz 至 3800MHz 双路下变频器混频器
其他无线产品
TRF7960 TRF7960 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC TRF7960A TRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC TRF7961 TRF7961 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准) TRF7962A TRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准) TRF7963A TRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准) TRF7964A TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC TRF7970A 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC
射频 PLL 和合成器
TRF3761-A 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-B 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-C 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-E 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-F 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-G 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-H 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-J 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
射频低噪声放大器 (LNA)
TRF3302 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA) TRF3302-Q1 汽车级 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA)
射频全差分放大器 (FDA)
LMH3401 7GHz、超宽带、全差动放大器 LMH5401 8GHz 超宽带、全差动放大器 LMH5401-SP 耐辐射加固保障 (RHA) 6.5GHz 超宽带全差分放大器 LMH9126 具有集成平衡-非平衡变压器的 2.3-2.9GHz 差分至单端低功耗放大器 LMH9135 具有集成平衡-非平衡变压器的 3.2GHz 至 4.2GHz 差分至单端放大器 LMH9226 具有集成平衡-非平衡变压器的单端转差分 2.3GHz 至 2.9GHz 低功耗 ADC 驱动器 LMH9235 具有集成平衡-非平衡变压器的 3.3GHz 至 4.2GHz 单端至差分放大器 TRF0108-SEP 抗辐射、近直流至 12GHz、差分至单端 (D2S) 射频放大器 TRF0108-SP Radiation-hardness-assured (RHA), near-DC to 12GHz, differential to single-ended (D2S) RF amplifier TRF0206-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 >6.5GHz、全差分射频放大器 TRF0208-SEP 抗辐射、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 TRF0208-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 TRF0213-SEP 抗辐射、近直流至 14GHz、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1108 近直流至 8GHz、差分转单端 (D2S) 射频放大器 TRF1208 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器 TRF1208-EP 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器(增强型产品) TRF1208B 近直流至 >8GHz、10dB 增益、全差分射频放大器 TRF1213 近直流至 14Ghz 以上、14dB 增益、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1218 近直流至 25GHz 以上、16dB 增益、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1305A1 具有共模控制的直流至 >5GHz、15dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305A2 具有共模控制的直流至 >6.5GHz、15dB 增益、双通道全差分射频放大器 TRF1305B1 具有共模控制的直流至 >7.2GHz、10dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305B2 具有共模控制的直流至 >7.6GHz、10dB 增益、双通道全差分射频放大器 TRF1305C1 具有共模控制的直流至 >7GHz、5dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305C2 具有共模控制的直流至 >6.5GHz、5dB 增益、双通道全差分射频放大器
射频前端模块
TRF2001 860MHz 至 930MHz ISM 频带多协议和 Wi-SUN 射频前端模块 (FEM) TRF2001P 具有专用 TX 和 RX 路径的 820MHz 至 1054MHz ISM 频带 Wi-SUN 和多协议射频前端模块
射频可变增益放大器 (VGA)
LMH6517 具有数字控制增益的低功耗、低噪声 IF 和基带双通道 16 位 ADC 驱动器 LMH6521 高性能双通道 DVGA LMH6522 高性能四路 DVGA
射频增益块放大器
THS9000 50MHz 至 750MHz 级联放大器 THS9001 50MHz 至 750MHz 级联放大器 TRF37A73 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器 TRF37A75 具有断电引脚的 40 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器 TRF37B73 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 15dB 射频增益块放大器 TRF37B75 具有断电引脚的 40 至 4000MHz 15dB 射频增益块放大器 TRF37C73 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 18dB 射频增益块放大器 TRF37C75 具有断电引脚的 40 至 4000MHz 18dB 射频增益块放大器 TRF37D73 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 20dB 射频增益块放大器
汽车类无线连接产品
TRF4140-Q1 汽车和基站 IC
硬件开发
开发套件
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 MSP430 Mifare 固件开发包
评估板
TRF-LSC-AFE7950EVM 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块 TRF-X-AFE7950EVM TRF1213 和 AFE7950 评估模块 TRF0108SEP-EVM TRF0108SEP/SP 评估模块 TRF0108SP-EVM TRF0108-SP 评估模块 TRF0206EVM TRF0206-SP 10MHz 至 6.5GHz、3dB 带宽、单端转差分放大器评估模块 TRF0208SEP-EVM TRF0208-SEP 评估模块 TRF0208SP-EVM TRF0208-SP 评估模块 TRF1108-DAC39RFEVM TRF1108-DAC39RF 评估模块 TRF1108EVM TRF1108 评估模块 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM 适用于 TRF1208 具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差动放大器的评估模块 TRF1208EVM TRF1208 3dB 带宽单端转差分放大器评估模块 TRF1213EVM TRF1213 评估模块 TRF1218EVM TRF1218 评估模块 TRF1305A1-D2D-EVM TRF1305A1 评估模块 TRF1305A2-D2D-EVM TRF1305A2 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305B1-D2D-EVM TRF1305B1 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305B2-D2D-EVM TRF1305B2 评估模块 TRF1305C1-D2D-EVM TRF1305C1 差分输入和差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305C2-D2D-EVM TRF1305C2 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF2001EVM TRF2001 评估模块 TRF2001PEVM TRF2001P 评估模块 TRF3302EVM TRF3302 评估模块 TRF3302Q1EVM TRF3302-Q1 评估模块 TRF3703-15EVM TRF3703-15 评估模块 TRF3703-17EVM TRF3703-17 评估模块 TRF3703-33EVM TRF3703 评估模块 TRF370417EVM TRF370417 评估模块 TRF3705EVM TRF3705 评估模块 TRF371109EVM TRF371109 评估模块 TRF371125EVM TRF371125EVM 评估模块 TRF371135EVM TRF371135EVM 评估模块 TRF372017EVM TRF372017 评估模块 TRF3722EVM TRF3722 评估模块 TRF3765EVM TRF3765 评估模块 TRF37A32EVM TRF37X32 具有集成的 IF 放大器的双路下变频器混频器 TRF37A73EVM TRF37A73 评估模块 TRF37A75EVM TRF37A75 评估模块 TRF37B32EVM TRF37B32 评估模块 TRF37B73EVM TRF37B73 评估模块 TRF37B75EVM TRF37B75 评估模块 TRF37C32EVM TRF37C32 评估模块 TRF37C73EVM TRF37C73 评估模块 TRF37C75EVM TRF37C75 评估模块 TRF37D73EVM TRF37D73 评估模块 TRF37T05EVM TRF37T05 评估模块

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI 射频级联计算器

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-3-31

TI RF cascade calculator

产品
IQ 解调器
TRF3710 集成直接降频转换接收器 TRF371109 0.3GHz 至 1.7GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371125 0.7GHz 至 4.0GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371135 1.7GHz 至 6.0GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器
IQ 调制器
TRF370315 350MHz 至 4.0GHz 正交调制器,1.5V 共模电压 TRF370317 0.4GHz 至 4.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压 TRF370333 350MHz 至 4.0GHz 正交调制器,3.3V 共模电压 TRF370417 50MHz 至 6.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压 TRF3705 300MHz 至 4GHz 正交调制器 TRF372017 具有集成宽带 PLL/VCO 的 300MHz 至 4.8GHz 正交调制器 TRF3722 具有集成宽带 PLL/VCO 的 400MHz 至 4.2GHz 正交调制器 TRF37T05 300MHz 至 4GHz 正交调制器
下变频混频器
TRF37A32 具有集成的中频放大器和射频平衡-非平衡变压器的 400MHz 至 1700MHz 双路下变频器混频器 TRF37B32 具有集成的中频放大器和射频平衡-非平衡变压器的 700MHz 至 2700MHz 双路下变频器混频器 TRF37C32 具有集成的中频放大器的 1700MHz 至 3800MHz 双路下变频器混频器
其他无线产品
TRF7960 TRF7960 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC TRF7960A TRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC TRF7961 TRF7961 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准) TRF7962A TRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准) TRF7963A TRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准) TRF7964A TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC TRF7970A 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC
射频 PLL 和合成器
TRF3761-A 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-B 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-C 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-E 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-F 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-G 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-H 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3761-J 具有集成 VCO 的低噪声整数 N PLL 频率合成器 TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
射频低噪声放大器 (LNA)
TRF3302 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA) TRF3302-Q1 汽车级 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA)
射频全差分放大器 (FDA)
LMH3401 7GHz、超宽带、全差动放大器 LMH5401 8GHz 超宽带、全差动放大器 LMH5401-SP 耐辐射加固保障 (RHA) 6.5GHz 超宽带全差分放大器 LMH9126 具有集成平衡-非平衡变压器的 2.3-2.9GHz 差分至单端低功耗放大器 LMH9135 具有集成平衡-非平衡变压器的 3.2GHz 至 4.2GHz 差分至单端放大器 LMH9226 具有集成平衡-非平衡变压器的单端转差分 2.3GHz 至 2.9GHz 低功耗 ADC 驱动器 LMH9235 具有集成平衡-非平衡变压器的 3.3GHz 至 4.2GHz 单端至差分放大器 TRF0108-SEP 抗辐射、近直流至 12GHz、差分至单端 (D2S) 射频放大器 TRF0108-SP Radiation-hardness-assured (RHA), near-DC to 12GHz, differential to single-ended (D2S) RF amplifier TRF0206-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 >6.5GHz、全差分射频放大器 TRF0208-SEP 抗辐射、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 TRF0208-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 TRF0213-SEP 抗辐射、近直流至 14GHz、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1108 近直流至 8GHz、差分转单端 (D2S) 射频放大器 TRF1208 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器 TRF1208-EP 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器(增强型产品) TRF1208B 近直流至 >8GHz、10dB 增益、全差分射频放大器 TRF1213 近直流至 14Ghz 以上、14dB 增益、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1218 近直流至 25GHz 以上、16dB 增益、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1305A1 具有共模控制的直流至 >5GHz、15dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305A2 具有共模控制的直流至 >6.5GHz、15dB 增益、双通道全差分射频放大器 TRF1305B1 具有共模控制的直流至 >7.2GHz、10dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305B2 具有共模控制的直流至 >7.6GHz、10dB 增益、双通道全差分射频放大器 TRF1305C1 具有共模控制的直流至 >7GHz、5dB 增益、全差分射频放大器 TRF1305C2 具有共模控制的直流至 >6.5GHz、5dB 增益、双通道全差分射频放大器
射频前端模块
TRF2001 860MHz 至 930MHz ISM 频带多协议和 Wi-SUN 射频前端模块 (FEM) TRF2001P 具有专用 TX 和 RX 路径的 820MHz 至 1054MHz ISM 频带 Wi-SUN 和多协议射频前端模块
射频可变增益放大器 (VGA)
LMH6517 具有数字控制增益的低功耗、低噪声 IF 和基带双通道 16 位 ADC 驱动器 LMH6521 高性能双通道 DVGA LMH6522 高性能四路 DVGA
射频增益块放大器
THS9000 50MHz 至 750MHz 级联放大器 THS9001 50MHz 至 750MHz 级联放大器 TRF37A73 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器 TRF37A75 具有断电引脚的 40 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器 TRF37B73 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 15dB 射频增益块放大器 TRF37B75 具有断电引脚的 40 至 4000MHz 15dB 射频增益块放大器 TRF37C73 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 18dB 射频增益块放大器 TRF37C75 具有断电引脚的 40 至 4000MHz 18dB 射频增益块放大器 TRF37D73 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 20dB 射频增益块放大器
汽车类无线连接产品
TRF4140-Q1 汽车和基站 IC
硬件开发
开发套件
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 MSP430 Mifare 固件开发包
评估板
TRF-LSC-AFE7950EVM 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块 TRF-X-AFE7950EVM TRF1213 和 AFE7950 评估模块 TRF0108SEP-EVM TRF0108SEP/SP 评估模块 TRF0108SP-EVM TRF0108-SP 评估模块 TRF0206EVM TRF0206-SP 10MHz 至 6.5GHz、3dB 带宽、单端转差分放大器评估模块 TRF0208SEP-EVM TRF0208-SEP 评估模块 TRF0208SP-EVM TRF0208-SP 评估模块 TRF1108-DAC39RFEVM TRF1108-DAC39RF 评估模块 TRF1108EVM TRF1108 评估模块 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM 适用于 TRF1208 具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差动放大器的评估模块 TRF1208EVM TRF1208 3dB 带宽单端转差分放大器评估模块 TRF1213EVM TRF1213 评估模块 TRF1218EVM TRF1218 评估模块 TRF1305A1-D2D-EVM TRF1305A1 评估模块 TRF1305A2-D2D-EVM TRF1305A2 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305B1-D2D-EVM TRF1305B1 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305B2-D2D-EVM TRF1305B2 评估模块 TRF1305C1-D2D-EVM TRF1305C1 差分输入和差分输出 (D2D) 评估模块 TRF1305C2-D2D-EVM TRF1305C2 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块 TRF2001EVM TRF2001 评估模块 TRF2001PEVM TRF2001P 评估模块 TRF3302EVM TRF3302 评估模块 TRF3302Q1EVM TRF3302-Q1 评估模块 TRF3703-15EVM TRF3703-15 评估模块 TRF3703-17EVM TRF3703-17 评估模块 TRF3703-33EVM TRF3703 评估模块 TRF370417EVM TRF370417 评估模块 TRF3705EVM TRF3705 评估模块 TRF371109EVM TRF371109 评估模块 TRF371125EVM TRF371125EVM 评估模块 TRF371135EVM TRF371135EVM 评估模块 TRF372017EVM TRF372017 评估模块 TRF3722EVM TRF3722 评估模块 TRF3765EVM TRF3765 评估模块 TRF37A32EVM TRF37X32 具有集成的 IF 放大器的双路下变频器混频器 TRF37A73EVM TRF37A73 评估模块 TRF37A75EVM TRF37A75 评估模块 TRF37B32EVM TRF37B32 评估模块 TRF37B73EVM TRF37B73 评估模块 TRF37B75EVM TRF37B75 评估模块 TRF37C32EVM TRF37C32 评估模块 TRF37C73EVM TRF37C73 评估模块 TRF37C75EVM TRF37C75 评估模块 TRF37D73EVM TRF37D73 评估模块 TRF37T05EVM TRF37T05 评估模块

发布信息

Overview

The RF Cascade Calculator is a web-based tool for performing RF signal chain (lineup) cascade analysis. It computes cascaded performance parameters across a multi-stage RF signal chain using standard cascade equations (Friis formula for noise figure, reciprocal power sums for IP3/IP2/P1dB, etc.).

The tool is hosted on the TI Developer Gallery and runs entirely in the user's browser — no software download or installation is required.

Features (v1.0.0)

RF Cascade Analysis

  • Support for up to 10 cascaded stages
  • Per-stage input parameters: Name, Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB
  • Configurable source power, source frequency, and analysis bandwidth
  • Dynamic stage count (add/remove stages on the fly)

Cascade Calculations (Friis and Standard Cascade Equations)

  • Cascade Gain (cumulative sum)
  • Cascade Noise Figure
  • Cascade OIP3
  • Cascade OIP2
  • Cascade OP1dB
  • Output Power (Pout) per stage

Derived System-Level Results

  • Total Cascade Gain (dB)
  • Output Power / Pout (dBm)
  • Cascade OIP3 / IIP3 (dBm)
  • Cascade OIP2 / IIP2 (dBm)
  • Cascade NF (dB)
  • Cascade OP1dB / IP1dB (dBm)
  • Output Noise Spectral Density / NSD (dBm/Hz)
  • Output Noise Floor (dBm)
  • Signal-to-Noise Ratio / SNR (dB)
  • IMD3 (dBc)
  • IMD2 (dBc)
  • P1dB Saturation Detection with stage identification

Interactive Plot

  • Dual-axis Plotly.js chart showing cascade parameters per stage
  • Selectable left Y-axis parameter (Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB)
  • Selectable right Y-axis parameter (independent selection)
  • Data-point annotations and hover tooltips
  • Responsive layout

Input Validation

  • Per-field validation with visual feedback (red = error, amber = warning)
  • Range checking for all RF parameters
  • Cross-field validation (e.g., OIP3 vs OP1dB consistency, passive NF check)
  • Non-numeric and out-of-range detection

Tooltip Equations

  • Hovering over any result field shows the formula and calculation breakdown

Export

  • One-click CSV export of all inputs, cascade results, and derived results
  • Organized into sections: Source Config, Per-Stage Inputs, Per-Stage Cascade Results, Overall Results, Derived Results, Saturation Status



新增功能

  • v1.0.0
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TRF37x32 EVM User's Guide 2014-10-24
证书 TRF37A32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频