CC2530EMK
CC2530 評価モジュール・キット
CC2530EMK
概要
The CC2530 Evaluation Module Kit contains two CC2530 Evaluation Modules, which can be used either as standalone modules (requires external power) or connected to e.g. the SmartRF05EB Evaluation Boards (not included in kit) for full control from the PC. The evaluation modules can be used as a reference module for prototyping and for verifying the performance of the CC2530 RF IC. The CC2530 RF SoC enables both consumer and industrial grade applications by offering state-of-the-art selectivity/co-existence, excellent link budget, operation up to 125°C and low voltage operation.
特長
The CC2530EMK includes:
- 2 x CC2530EM Evaluation Modules
- 2 x 2.4 GHz Antennas
- Documentation
他のワイヤレス製品
購入と開発の開始
CC2530EMK — CC2530 評価モジュール・キット
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2530EMK — CC2530 評価モジュール・キット
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
SWRC135 — CC2530-Software Examples
サポート対象の製品とハードウェア
製品
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
ドーター・カード
SWRC135 — CC2530-Software Examples
製品
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
ドーター・カード
リリース情報
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
センシング マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
センシング マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SmartRF05EB User's Guide (Rev. A) | 2010/02/03 | |||
| 証明書 | CC2530EMK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017/10/16 | ||||
| その他の技術資料 | CC2530EMK Quick Start Guide (Rev. A) | 2016/04/05 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC2530 Development Kit User's Guide (Rev. B) | 2010/04/23 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC2530 Software Examples User's Guide (Rev. A) | 2009/11/05 | ||||
| アプリケーション・ノート | CC2530 FAQ (Rev. A) | 2009/07/12 | ||||
| アプリケーション・ノート | Migrating From CC2430 to CC2530 | 2009/04/29 | ||||
| エラッタ | CC2530 Errata Note | 2009/04/29 |