SMARTRFTRXEBK
SmartRF トランシーバ モジュール評価ボード
SMARTRFTRXEBK
概要
SmartRF トランシーバ評価ボード (TrxEB) は、テキサス インスツルメンツの低消費電力 RF トランシーバと組み合わせて、評価、性能テスト、およびソフトウェア開発に使用することを目的としています。
以下のトランシーバ評価モジュールがサポートされています:
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) すべての周波数バリエーションおよび CC1190 との組み合わせにも対応
評価基板は、TI storeで別売りの EMK(評価基板 キット)の形で入手できます
SmartRF TrxEB でできること:
- MSP430F5438A マイコン上で無線プロトコルを開発できます。関連するトランシーバの Web ページに掲載されているコード サンプルの参照。
- SmartRF Studio を使用してトランシーバの性能を評価します。
- TrxEB+EM で得られた結果を、自分のハードウェアの結果と比較します。
- 自分のボード上の無線回路を TrxEB に接続し、信頼できるソフトウェアで RF 設計をテストします。その後、SmartRF Studio を使用して無線回路を操作できます。
- 独自ボード上のマイコンを TrxEB に実装されているブレークアウト ピン 経由でトランシーバ EM に接続し、既知の正常に動作する RF ハードウェアを使用して独自ソフトウェアをテスト。
ボードの最新情報については、SmartRF TrxEB ユーザーズ ガイドを参照してください。本ガイドでは、ドライバのインストール方法、ボード上の周辺機器の詳細、トランシーバの評価基板とのインターフェイスの方法について説明します。
特長
- MSP430F5438A マイコン
- 64x128 ピクセル シリアル LCD
- 4 個の汎用 LED
- 5 つのプッシュ ボタン
- 256kB のシリアル フラッシュ
- 3 軸デジタル加速度計
- 周辺光センサ
- 電流測定に適した複ジャンパ
- ブレークアウト ピン
- Full-speed USB 2.0 インターフェイス
- SmartRF Studio のサポート
1 台 SmartRFTrxEB、1 本 Micro USB ケーブル、ドキュメント
Sub-1GHz トランシーバ
購入と開発の開始
SMARTRFTRXEBK — SmartRF トランシーバ・モジュール評価ボード
SMARTRFTRXEBK — SmartRF トランシーバ・モジュール評価ボード
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
センシング マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
センシング マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SmartRF Transceiver Evaluation Board User’s Guide (Rev. A) | 2012/02/10 | |||
| 証明書 | SMARTRFTRXEBK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Frequency hopping for long-range IoT networks | 2016/07/18 |