高性能、低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ

製品詳細

Protocols 6LoWPAN, IEEE 802.15.4, Proprietary, Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 136.7-160, 164-192, 205-240, 273.3-320, 410-480, 820-960 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 16 Sensitivity (best) (dBm) -120 RX current (lowest) (mA) 17 Data rate (max) (Mbps) 0.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
Protocols 6LoWPAN, IEEE 802.15.4, Proprietary, Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 136.7-160, 164-192, 205-240, 273.3-320, 410-480, 820-960 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 16 Sensitivity (best) (dBm) -120 RX current (lowest) (mA) 17 Data rate (max) (Mbps) 0.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 高性能、シングル チップ トランシーバ
    • 優れたレシーバ感度:
      • 1.2kbps で –120dBm
      • 50kbps で –110dBm
    • ブロッキング性能:10MHz 時に 86dB
    • 隣接チャネルの選択性:60dB
    • 超低位相ノイズ:–111dBc/Hz10-kHz オフセット時
  • 個別の 128 バイト RX と TX FIFO
  • WaveMatch:同期検出性能向上のための先進デジタル信号処理
  • レンジを上げて感度を最大 3dB 向上させて最大 +27dBm の出力電力を実現する、CC1190 デバイスとのシームレスな統合をサポート
  • 電源
    • 広い電源電圧範囲 (2.0V ~ 3.6V)
    • 低消費電流:
      • RX:RX スニフ モードで 2mA
      • RX:ローパワー モードで 17mA のピーク電流
      • RX:高性能モードで 22mA のピーク電流
      • TX:45mA (+14dBm)
    • パワーダウン:0.12µA (eWOR タイマ実行時に 0.5µA)
  • プログラム可能出力電力:0.4dB ステップで最大 +16dBm
  • 自動出力パワー ランピング
  • 構成可能データ レート:1.2 ~ 200kbps
  • サポート変調フォーマット:2-FSK、2-GFSK、4-FSK、4-GFSK、MSK、OOK
  • RoHS 準拠 5mm × 5mm リードなし QFN 32 ピンパッケージ (RHB)
  • 規制 - 以下の準拠を目的としたシステムに最適
    • ヨーロッパ:ETSI EN 300 220、ETSI EN 54-25
    • 米国:FCC CFR47 Part 15、FCC CFR47 Part 24
    • 日本:ARIB STD-T108
  • ペリフェラルとサポート機能
    • 自動ローパワー受信ポーリング用に拡張されたウェーク オン ラジオ機能
    • アンテナ ダイバーシティ サポートの機能を含む
    • 再転送のサポート
    • 受信パケットの自動アクノリッジ (受信確認) のサポート
    • パワー モードでも、TCXO サポートおよび制御
    • リスン ビフォー トーク (LBT) システム用自動クリアチャネル評価 (CCA)
    • レンジ拡大および堅牢性のための内蔵コーディング ゲイン サポート
    • デジタル RSSI 測定
    • 温度センサ
  • 高性能、シングル チップ トランシーバ
    • 優れたレシーバ感度:
      • 1.2kbps で –120dBm
      • 50kbps で –110dBm
    • ブロッキング性能:10MHz 時に 86dB
    • 隣接チャネルの選択性:60dB
    • 超低位相ノイズ:–111dBc/Hz10-kHz オフセット時
  • 個別の 128 バイト RX と TX FIFO
  • WaveMatch:同期検出性能向上のための先進デジタル信号処理
  • レンジを上げて感度を最大 3dB 向上させて最大 +27dBm の出力電力を実現する、CC1190 デバイスとのシームレスな統合をサポート
  • 電源
    • 広い電源電圧範囲 (2.0V ~ 3.6V)
    • 低消費電流:
      • RX:RX スニフ モードで 2mA
      • RX:ローパワー モードで 17mA のピーク電流
      • RX:高性能モードで 22mA のピーク電流
      • TX:45mA (+14dBm)
    • パワーダウン:0.12µA (eWOR タイマ実行時に 0.5µA)
  • プログラム可能出力電力:0.4dB ステップで最大 +16dBm
  • 自動出力パワー ランピング
  • 構成可能データ レート:1.2 ~ 200kbps
  • サポート変調フォーマット:2-FSK、2-GFSK、4-FSK、4-GFSK、MSK、OOK
  • RoHS 準拠 5mm × 5mm リードなし QFN 32 ピンパッケージ (RHB)
  • 規制 - 以下の準拠を目的としたシステムに最適
    • ヨーロッパ:ETSI EN 300 220、ETSI EN 54-25
    • 米国:FCC CFR47 Part 15、FCC CFR47 Part 24
    • 日本:ARIB STD-T108
  • ペリフェラルとサポート機能
    • 自動ローパワー受信ポーリング用に拡張されたウェーク オン ラジオ機能
    • アンテナ ダイバーシティ サポートの機能を含む
    • 再転送のサポート
    • 受信パケットの自動アクノリッジ (受信確認) のサポート
    • パワー モードでも、TCXO サポートおよび制御
    • リスン ビフォー トーク (LBT) システム用自動クリアチャネル評価 (CCA)
    • レンジ拡大および堅牢性のための内蔵コーディング ゲイン サポート
    • デジタル RSSI 測定
    • 温度センサ

CC1121 デバイスは、コスト効率の高いワイヤレス システムで、超ローパワー、低電圧動作における高性能を実現するように設計された、完全統合型のシングル チップ無線トランシーバです。すべてのフィルタが統合されているため、コストのかかる外部 SAW および IF フィルタが不要です。このデバイスは主に、274 ~ 320MHz、410 ~ 480MHz、820 ~ 960MHz の ISM (産業科学医療用) および SRD (短距離デバイス) 周波数帯域で使用することを目的としています。

CC1121 デバイスは、パケット処理、データ バッファリング、バースト転送、クリア チャネル評価、リンク品質表示、ウェーク オン ラジオのための包括的なハードウェア サポートを提供します。CC1121 デバイスの主な動作パラメータは SPI インターフェイスで制御できます。標準的なシステムでは、CC1121 デバイスをマイコンと組み合わせて使用し、わずか数個の外付け受動部品のみを使用します。

CC1121 デバイスは、コスト効率の高いワイヤレス システムで、超ローパワー、低電圧動作における高性能を実現するように設計された、完全統合型のシングル チップ無線トランシーバです。すべてのフィルタが統合されているため、コストのかかる外部 SAW および IF フィルタが不要です。このデバイスは主に、274 ~ 320MHz、410 ~ 480MHz、820 ~ 960MHz の ISM (産業科学医療用) および SRD (短距離デバイス) 周波数帯域で使用することを目的としています。

CC1121 デバイスは、パケット処理、データ バッファリング、バースト転送、クリア チャネル評価、リンク品質表示、ウェーク オン ラジオのための包括的なハードウェア サポートを提供します。CC1121 デバイスの主な動作パラメータは SPI インターフェイスで制御できます。標準的なシステムでは、CC1121 デバイスをマイコンと組み合わせて使用し、わずか数個の外付け受動部品のみを使用します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC1121 高性能低消費電力 RF トランシーバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2026年 2月 18日
* エラッタ CC112x, CC1175 Silicon Errata (Rev. D) 2015年 4月 24日
アプリケーション・ノート Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
アプリケーション・ノート DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022年 2月 9日
アプリケーション・ノート Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 23日
アプリケーション・ノート DN403 -- CC112x/CC120x On-Chip Temperature Sensor (Rev. D) 2018年 10月 24日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
アプリケーション・ノート CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) 2017年 10月 2日
アプリケーション・ノート Achieving Optimum Radio Range (Rev. A) 2017年 9月 5日
その他の技術資料 無線通信ソリューション 2015年 11月 4日
アプリケーション・ノート CC112x-CC1190 Boost Software Examples 2015年 10月 19日
アプリケーション・ノート CC1120-CC1190 BoosterPack 2015年 10月 5日
アプリケーション・ノート Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 2015年 7月 7日
アプリケーション・ノート TI LPRF EASYMODE 2014年 12月 12日
アプリケーション・ノート CC112X/CC120X On-Chip Battery Monitor 2014年 12月 3日
アプリケーション・ノート Antenna Diversity 2014年 10月 23日
ホワイト・ペーパー Long-Range RF Communication: Why Narrowband is the de Facto Standard 2014年 3月 8日
アプリケーション・ノート CC112x/CC120x RX Sniff mode with Smart Preamble 2013年 10月 23日
アプリケーション・ノート CC112x/CC120x RX Sniff Mode (Rev. A) 2013年 10月 9日
ユーザー・ガイド CC112x/CC1175 Low-Power High Performance Sub-1 GHz RF Transceivers User’s Guide (Rev. E) 2013年 9月 26日
アプリケーション・ノート AN112 -- Using CC1190 Front End With CC112x/CC120x Under EN 300 220 (Rev. C) 2013年 6月 21日
アプリケーション・ノート AN110 – Using CC1190 Front End with CC112x/CC120x under FCC 15.247 (Rev. B) 2013年 6月 13日
アプリケーション・ノート AN115 -- CC112x/CC1175/CC120x Operation in 274-320 MHz Frequency Band (Rev. A) 2013年 6月 13日
アプリケーション・ノート AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc 2013年 2月 20日
アプリケーション・ノート DN510 -- CC112X RSSI and CS Response Time 2012年 12月 5日
アプリケーション・ノート DN038 -- Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz 2012年 11月 27日
アプリケーション・ノート DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730 2012年 10月 2日
アプリケーション・ノート DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx 2012年 8月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SMARTRFTRXEBK — SmartRF トランシーバ・モジュール評価ボード

SmartRF Transceiver 評価ボード(TrxEB)は、評価、性能テスト、ソフトウェア開発のため、TI のローパワー RF トランシーバと組み合わせて使用します。

以下のトランシーバ評価モジュールがサポートされています。

  • CC1101EM*
  • CC11xLEM*
  • CC112xEM*
  • CC1175EM*
  • CC1200EM*
  • CC2500EM
  • CC2520EM

(*) すべての周波数派生版、および CC1190 との組み合わせもサポートされています

評価モジュールは、TI ストアで別売りの EMK(評価モジュール・キット)の形で入手できます

SmartRF TrxEB を使用して実行できる作業

  • (...)
ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

CC1121EMK-868-915 — CC1121 評価基板キット 868 ~ 915MHz

The CC1121 Evaluation Module Kit for 868-915 MHz can be used in conjunction with the CC1120 Development Kit to evaluate the operation of the Perfomance Line RF-IC at these particular frequency bands. The CC1120DK is required for operation and needs to be ordered separately.
サンプル・コードまたはデモ

SWRC253 CC112x Software Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz トランシーバ
  • CC1120 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC1121 高性能、低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC1125 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC1175 狭帯域システム向け、高性能ワイヤレス トランスミッタ
ハードウェア開発
開発キット
サポート・ソフトウェア

SWRC219 TrxEB RF PER Test Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz トランシーバ
  • CC1101 低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC110L バリュー ライン、Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC1120 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC1121 高性能、低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC1125 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC113L バリュー ライン、Sub-1GHz ワイヤレス レシーバ
  • CC115L バリュー ライン、Sub-1GHz ワイヤレス トランスミッタ
  • CC1175 狭帯域システム向け、高性能ワイヤレス トランスミッタ
  • CC1200 低消費電力、高性能のワイヤレス トランシーバ
  • CC1201 低消費電力、高性能のワイヤレス トランシーバ
ハードウェア開発
開発キット
計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
低消費電力 2.4GHz 製品
  • CC2430 2.4GHz、IEEE 802.15.4/ZigBee™ 向け、システム オン チップ ソリューション
  • CC2431 システム オン チップ(SoC)ソリューション、ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス センサ ネットワーク向け
  • CC2520 第 2 世代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス トランシーバ
  • CC2530 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン
  • CC2531 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス マイコン
  • CC2533 2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用、真のシステム オン チップ ソリューション
  • CC2538 512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU
  • CC2540 USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス MCU
  • CC2540T 拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス マイコン
  • CC2541 Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン
  • CC2630 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス MCU
  • CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2650MODA 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュール
  • CC2651P3 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2651R3 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU)
  • CC2652P7 704KB フラッシュと統合型パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652PSIP パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール
  • CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU
  • CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス システム イン パッケージ モジュール
  • CC2674P10 1MB フラッシュとパワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2674R10 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1110-CC1111 最大 32kB のフラッシュ メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1311R3 352KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1312PSIP Sub-1GHz システム イン パッケージ (SiP) モジュール、パワー アンプ内蔵
  • CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1352P7 +20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1354P10 1MB + 296KB、+20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1354R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC430F5123 8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC430F5125 16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC430F5133 12 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC430F5137 12 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC430F5143 10 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC430F5145 10 ビット ADC、16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC430F5147 10 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
Sub-1GHz トランシーバ
  • CC1020 402 ~ 470MHz と 804 ~ 940MHz 帯域の狭帯域アプリケーション向け、シングルチップ FSK/OOK CMOS ワイヤレス トランシーバ
  • CC1021 狭帯域アプリケーション向け、50kHz またはそれ以上のチャネル間隔、マルチチャネル FSK/OOK CMOS ワイヤレス トランシーバ
  • CC1070 狭帯域とマルチチャネルの各アプリケーション向け、シングルチップ、低消費電力、低コスト、CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF トランスミッタ
  • CC1100 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け、高集積マルチチャネル RF トランシーバ
  • CC1100E 中国と日本の周波数帯向け、低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC1101 低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC110L バリュー ライン、Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC1120 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC1121 高性能、低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC1125 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
  • CC113L バリュー ライン、Sub-1GHz ワイヤレス レシーバ
  • CC1150 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けに設計済み、高集積マルチチャネル ワイヤレス トランスミッタ
  • CC115L バリュー ライン、Sub-1GHz ワイヤレス トランスミッタ
  • CC1175 狭帯域システム向け、高性能ワイヤレス トランスミッタ
  • CC1200 低消費電力、高性能のワイヤレス トランシーバ
  • CC1201 低消費電力、高性能のワイヤレス トランシーバ
他のワイヤレス製品
  • CC2420 シングルチップ、2.4GHz、IEEE 802.15.4 準拠、および ZigBee™ 対応 RF トランシーバ
  • CC2500 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ
  • CC2510 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ
  • CC2510F8 2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ
  • CC2511 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス
  • CC2511F8 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス
  • CC2530-RF4CE 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
  • CC2531-RF4CE 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス マイコン
  • CC2543 2.4GHz RF バリュー ライン SoC、32kB フラッシュ/ 16 GPIO/ I2C/ SPI/ UART 付
  • CC2544 2.4GHz RF バリュー ライン SoC、32kB フラッシュ、USB、SPI、および UART 搭載
  • CC2545 2.4GHz RF バリュー ライン SoC、32kB フラッシュ/ 31 GPIO/ I2C/ SPI/ UART 付
  • CC2550 低コスト、2.4 GHz RF トランシーバ、低消費電力の2.4 GHz ISM 帯ワイヤレス アプリケーション向け
  • CC2620 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス マイコン (MCU)
車載ワイヤレス接続製品
  • CC2541-Q1 車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2642R-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC2662R-Q1 ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU
Sensing MCUs
  • CC430F6127 32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU
  • CC430F6135 16KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、12 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU
  • CC430F6147 32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU
ハードウェア開発
開発キット
  • CC1125DK CC1125 開発キット
  • CC1200DK CC1200 開発キット
  • CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth および Sub-1GHz 対応の長距離ワイヤレス開発キット
  • CC2541DK-MINI CC2541 ミニ開発キット
  • CC2650STK SimpleLink SensorTag
  • LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
  • LP-CC1311P3 CC1311P3 LaunchPad™開発キットは、SimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCU用の開発プラットフォームです
  • LP-CC1312R7 CC1312R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LP-CC2652RB CC2652RB BAW (バルク弾性波) マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
  • BOOSTXL-CC1120-90 902MHz ~ 928MHz のアプリケーション向けブースタパック
  • BOOSTXL-CC1125 868/915MHz アプリケーション向け CC1125 ブースタパック
  • LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LP-CC1352P7 CC1352P7 SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LP-CC2651P3 CC2651P3 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット
  • LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ マルチプロトコル ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • SMARTRF06EBK SmartRF06 評価ボード
  • SMARTRFTRXEBK SmartRF トランシーバ・モジュール評価ボード
  • LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
ダウンロードオプション
設計ツール

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC1xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

SimpleLink Sub-1GHz ハードウェアの設計レビュー プロセスの開始方法:
  • ステップ 1:レビューを依頼する前に、対応する製品ページ (以下の CC1xxx 製品ページへのリンクを参照) に掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。
  • ステップ 2:Hardware Design Review Request Form (ハードウェア設計のレビュー依頼フォーム) をダウンロードして入力します。
  • ステップ 3:入力が完了した Hardware Design Review Request Form (ハードウェア設計のレビュー依頼フォーム) (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ