CC430F6135

アクティブ

16KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、12 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 20 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, Brown out reset, Real-time clock, Temp sensor, Watchdog timer UART 1 Number of ADC channels 8 SPI 1 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 44 Number of I2Cs 1 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 20 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, Brown out reset, Real-time clock, Temp sensor, Watchdog timer UART 1 Number of ADC channels 8 SPI 1 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 44 Number of I2Cs 1 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 低消費電力ワイヤレス通信アプリケーションに適した本格的なシステム・オン・チップ(SoC)
  • 広い電源電圧範囲:3.6V~1.8V
  • 超低消費電力
    • CPUアクティブ・モード(AM):160µA/MHz
    • スタンバイ・モード(LPM3 RTCモード):2.0µA
    • オフ・モード(LPM4 RAMの内容保持):1.0µA
    • RX無線部:15mA、250kbps、915MHz
  • MSP430™システムおよびペリフェラル
    • 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大20MHzのシステム・クロック
    • スタンバイ・モードから6µs以内にウェークアップ
    • SVSおよびブラウンアウトに対応する柔軟な電源管理システム
    • FLL搭載の統一クロック・システム
    • 16 ビット・タイマ TA0:5個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • 16 ビット・タイマ TA1:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • ハードウェア・リアルタイム・クロック(RTC)
    • 2つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI)
      • USCI_A0はUART、IrDA、SPIをサポート
      • USCI_B0はI2C、SPIをサポート
    • 12ビットのA/Dコンバータに内部リファレンス、サンプル・アンド・ホールド、オートスキャン機能を搭載(CC430F613xおよびCC430F513xのみ)
    • コンパレータ
    • コントラスト制御機能を備えた最大96セグメントの内蔵LCDドライバ(CC430F61xxのみ)
    • 128ビットのAESセキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
    • 32ビットのハードウェア乗算器
    • 3チャネルの内蔵DMA
    • シリアル・プログラミング機能を搭載、外部からのプログラミング電圧は不要
    • 組み込みエミュレーション・モジュール(EEM)
  • 高性能のSub-1GHz RFトランシーバ・コア
    • CC1101と同じ
    • 広い電源電圧範囲: 2V~3.6V
    • 周波数帯域:300MHz~348MHz、389MHz~464MHz、779MHz~928MHz
    • プログラマブルなデータ・レート:0.6kBaud~500kBaud
    • 高感度(0.6kBaud時に-117dBm、1.2kBaud時に-111dBm、315MHz、パケット・エラー・レート1%)
    • 非常に優れたレシーバ選択度およびブロッキング性能
    • プログラマブルな出力電力:全サポート周波数で最大+12dBm
    • 2-FSK、2-GFSK、MSKに対応、OOKおよびフレキシブルASKシェーピングにも対応
    • パケット指向システムの柔軟なサポート:同期ワード検出、アドレス・チェック、柔軟なパケット長、自動CRC処理をオンチップでサポート
    • 送信前の自動クリア・チャネル評価(CCA)のサポート(Listen-Before-Talkシステム用)
    • デジタルRSSI出力
    • EN 300 220 (欧州)およびFCC CFR Part 15 (米国)準拠を目標とするシステムに好適
    • ワイヤレスM-Bus標準EN 13757-4:2005準拠を目標とするシステムに好適
    • 既存の無線通信プロトコルとの下位互換性のため、非同期および同期のシリアル受信または送信モードをサポート
  • デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載
  • 低消費電力ワイヤレス通信アプリケーションに適した本格的なシステム・オン・チップ(SoC)
  • 広い電源電圧範囲:3.6V~1.8V
  • 超低消費電力
    • CPUアクティブ・モード(AM):160µA/MHz
    • スタンバイ・モード(LPM3 RTCモード):2.0µA
    • オフ・モード(LPM4 RAMの内容保持):1.0µA
    • RX無線部:15mA、250kbps、915MHz
  • MSP430™システムおよびペリフェラル
    • 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大20MHzのシステム・クロック
    • スタンバイ・モードから6µs以内にウェークアップ
    • SVSおよびブラウンアウトに対応する柔軟な電源管理システム
    • FLL搭載の統一クロック・システム
    • 16 ビット・タイマ TA0:5個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • 16 ビット・タイマ TA1:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
    • ハードウェア・リアルタイム・クロック(RTC)
    • 2つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI)
      • USCI_A0はUART、IrDA、SPIをサポート
      • USCI_B0はI2C、SPIをサポート
    • 12ビットのA/Dコンバータに内部リファレンス、サンプル・アンド・ホールド、オートスキャン機能を搭載(CC430F613xおよびCC430F513xのみ)
    • コンパレータ
    • コントラスト制御機能を備えた最大96セグメントの内蔵LCDドライバ(CC430F61xxのみ)
    • 128ビットのAESセキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
    • 32ビットのハードウェア乗算器
    • 3チャネルの内蔵DMA
    • シリアル・プログラミング機能を搭載、外部からのプログラミング電圧は不要
    • 組み込みエミュレーション・モジュール(EEM)
  • 高性能のSub-1GHz RFトランシーバ・コア
    • CC1101と同じ
    • 広い電源電圧範囲: 2V~3.6V
    • 周波数帯域:300MHz~348MHz、389MHz~464MHz、779MHz~928MHz
    • プログラマブルなデータ・レート:0.6kBaud~500kBaud
    • 高感度(0.6kBaud時に-117dBm、1.2kBaud時に-111dBm、315MHz、パケット・エラー・レート1%)
    • 非常に優れたレシーバ選択度およびブロッキング性能
    • プログラマブルな出力電力:全サポート周波数で最大+12dBm
    • 2-FSK、2-GFSK、MSKに対応、OOKおよびフレキシブルASKシェーピングにも対応
    • パケット指向システムの柔軟なサポート:同期ワード検出、アドレス・チェック、柔軟なパケット長、自動CRC処理をオンチップでサポート
    • 送信前の自動クリア・チャネル評価(CCA)のサポート(Listen-Before-Talkシステム用)
    • デジタルRSSI出力
    • EN 300 220 (欧州)およびFCC CFR Part 15 (米国)準拠を目標とするシステムに好適
    • ワイヤレスM-Bus標準EN 13757-4:2005準拠を目標とするシステムに好適
    • 既存の無線通信プロトコルとの下位互換性のため、非同期および同期のシリアル受信または送信モードをサポート
  • デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載

TI CC430ファミリは、RFトランシーバ・コアを内蔵した超低消費電力システム・オン・チップ(SoC)マイクロコントローラのラインアップです。幅広いアプリケーションを想定し、搭載ペリフェラル・セットが異なる製品が揃っています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力なMSP430 16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ群、およびコード効率の最大化に役立つ定数ジェネレータが搭載されています。

CC430ファミリは、マイクロコントローラ・コア、ペリフェラル、ソフトウェア、RFトランシーバを密接に統合しているため、性能が向上するとともに、真に使いやすいSoCソリューションとなっています。

CC430F61xxシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、8本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能12ビットADC (CC430F613xのみ)、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、LCDドライバ、最大44本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

CC430F513xシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、6本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能の12ビットADC、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、LCDドライバ、最大30本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

モジュールの詳細は、『CC430 Family User’s Guide』を参照してください。

TI CC430ファミリは、RFトランシーバ・コアを内蔵した超低消費電力システム・オン・チップ(SoC)マイクロコントローラのラインアップです。幅広いアプリケーションを想定し、搭載ペリフェラル・セットが異なる製品が揃っています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力なMSP430 16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ群、およびコード効率の最大化に役立つ定数ジェネレータが搭載されています。

CC430ファミリは、マイクロコントローラ・コア、ペリフェラル、ソフトウェア、RFトランシーバを密接に統合しているため、性能が向上するとともに、真に使いやすいSoCソリューションとなっています。

CC430F61xxシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、8本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能12ビットADC (CC430F613xのみ)、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、LCDドライバ、最大44本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

CC430F513xシリーズは、最先端のCC1101 Sub-1GHz RFトランシーバの優れた性能と、MSP430 CPUXV2、最大32KBのシステム内プログラム可能フラッシュ・メモリ、最大4KBのRAM、2つの16ビット・タイマ、6本の外部入力と内部温度およびバッテリ・センサを備えた高性能の12ビットADC、コンパレータ、USCI、128ビットAESセキュリティ・アクセラレータ、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、LCDドライバ、最大30本のI/Oピンを組み合わせた、マイクロコントローラSoC構成です。

モジュールの詳細は、『CC430 Family User’s Guide』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC430F613x、CC430F612x、CC430F513x RFコア搭載MSP430™ SoC データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 9月 17日
* エラッタ CC430F6135 Microcontroller Errata (Rev. AB) PDF | HTML 2021年 6月 17日
* ユーザー・ガイド CC430 Family User's Guide (Rev. E) 2013年 2月 19日
アプリケーション・ノート Design Considerations When Using the MSP430 Graphics Library (Rev. A) PDF | HTML 2023年 8月 9日
アプリケーション・ノート DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022年 2月 9日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
ユーザー・ガイド SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
アプリケーション・ノート DN507 -- FEC Decoding 2019年 3月 21日
アプリケーション・ノート CC11xx Sensitivity Versus Frequency Offset and Crystal Accuracy (Rev. D) PDF | HTML 2018年 9月 27日
アプリケーション・ノート CRC Implementation (Rev. E) PDF | HTML 2018年 9月 27日
アプリケーション・ノート MSP Code Protection Features PDF | HTML 2015年 12月 7日
その他の技術資料 無線通信ソリューション 2015年 11月 4日
アプリケーション・ノート Using the USCI I2C Master (Rev. A) 2015年 3月 11日
ホワイト・ペーパー Wireless connectivity for the Internet of Things (IoT) with MSP430 MCUs 2014年 3月 13日
アプリケーション・ノート DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E) 2013年 2月 22日
アプリケーション・ノート CC430 RF Examples (Rev. C) 2012年 9月 7日
アプリケーション・ノート DN022 -- CC110x CC111x OOK ASK Register Settings (Rev. E) 2012年 3月 8日
アプリケーション・ノート AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220 2011年 1月 11日
アプリケーション・ノート AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日
アプリケーション・ノート DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary 2010年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSP430-SDK MSP430 マイコン向け MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC279 CC430F613x C Examples (IAR and CCS)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サンプル・コードまたはデモ

SLAC525 CC430 RF Code Examples (Also See CC430 RF Examples App Note SLAA465)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-GRLIB MSP グラフィック・ライブラリ

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian