CC1175
- High-Performance, Single-Chip Transmitter
- Very Low Phase Noise: –111 dBc/Hz at
10-kHz Offset
- Very Low Phase Noise: –111 dBc/Hz at
- High Spectral Efficiency (9.6 kbps in 12.5-kHz Channel in Compliance With FCC Narrowbanding Mandate)
- 128-Byte TX FIFO
- Support for Seamless Integration With the CC1190 Device for Increased Range Giving up to +27-dBm Output Power
- Programmable Output Power up to +16 dBm With 0.4-dB Step Size
- Power Supply
- Wide Supply Voltage Range (2.0 V to 3.6 V)
- Low Current Consumption:
- TX: 45 mA at +14 dBm
- Power Down: 0.12 μA (0.5 μA With Timer Running)
- Automatic Output Power Ramping
- Configurable Data Rates: 0 to 200 kbps
- Supported Modulation Formats: 2-FSK,
2-GFSK, 4-FSK, 4-GFSK, MSK, OOK - RoHS-Compliant 5-mm x 5-mm No-Lead QFN 32-Pin Package (RHB)
- Regulations – Suitable for Systems Targeting Compliance With
- Europe: ETSI EN 300 220, ETSI EN 54-25
- US: FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 90, 24, and 101
- Japan: ARIB RCR STD-T30, ARIB STD-T67, ARIB STD-T108
- Peripherals and Support Functions
- TCXO Support and Control, also in Power Modes
- Optional Coding Gain Feature for Increased Range and Robustness
- Temperature Sensor
The CC1175 device is a fully integrated single-chip radio transmitter designed for high performance at very low-power and low-voltage operation in cost-effective wireless systems. All filters are integrated, thus removing the need for costly external SAW and IF filters. The device is mainly intended for the ISM (Industrial, Scientific, and Medical) and SRD (Short Range Device) frequency bands at 164–192 MHz, 274–320 MHz, 410–480 MHz, and 820–960 MHz.
The CC1175 device provides extensive hardware support for packet handling, data buffering, and burst transmissions. The main operating parameters of the CC1175 device can be controlled through an SPI interface. In a typical system, the CC1175 device will be used with a microcontroller and only a few external passive components.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SMARTRFTRXEBK — SmartRF トランシーバ モジュール評価ボード
SmartRF トランシーバ評価ボード (TrxEB) は、テキサス インスツルメンツの低消費電力 RF トランシーバと組み合わせて、評価、性能テスト、およびソフトウェア開発に使用することを目的としています。
以下のトランシーバ評価モジュールがサポートされています:
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) すべての周波数バリエーションおよび CC1190 との組み合わせにも対応
評価基板は、TI storeで別売りの EMK(評価基板 キット)の形で入手できます
SmartRF TrxEB でできること:
- (...)
CC1175EMK-868-915 — CC1175 評価基板キット 868 ~ 915MHz
SWRC219 — TrxEB RF PER Test Software
サポート対象の製品とハードウェア
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC1xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー
- ステップ 1:レビューを依頼する前に、対応する製品ページ (以下の CC1xxx 製品ページへのリンクを参照) に掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。
- ステップ 2:Hardware Design Review Request Form (ハードウェア設計のレビュー依頼フォーム) をダウンロードして入力します。
- ステップ 3:入力が完了した Hardware Design Review Request Form (ハードウェア設計のレビュー依頼フォーム) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。