ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD87333Q3D

アクティブ

SON 3mm x 3mm パワー ブロック、15A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 15 Power loss (W) 1.5 Ploss current (A) 8 Features Motor control, Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 15 Power loss (W) 1.5 Ploss current (A) 8 Features Motor control, Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DPB) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • Half-Bridge Power Block
  • Optimized for High-Duty Cycle
  • Up to 24 Vin
  • 94.7% System Efficiency at 8 A
  • 1.5 W PLoss at 8 A
  • Up to 15-A Operation
  • High-Frequency Operation (up to 1.5 MHz)
  • High-Density SON 3.3-mm × 3.3-mm Footprint
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Low-Switching Losses
  • Ultra-Low Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Lead-Free Terminal Plating
  • Half-Bridge Power Block
  • Optimized for High-Duty Cycle
  • Up to 24 Vin
  • 94.7% System Efficiency at 8 A
  • 1.5 W PLoss at 8 A
  • Up to 15-A Operation
  • High-Frequency Operation (up to 1.5 MHz)
  • High-Density SON 3.3-mm × 3.3-mm Footprint
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Low-Switching Losses
  • Ultra-Low Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Lead-Free Terminal Plating

The CSD87333Q3D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck and boost applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 3.3-mm × 3.3-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution in high-duty cycle applications when paired with an external controller or driver.

The CSD87333Q3D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck and boost applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 3.3-mm × 3.3-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution in high-duty cycle applications when paired with an external controller or driver.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD87333Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block データシート (Rev. A) PDF | HTML 2017年 1月 23日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日
アプリケーション・ノート PowerStack™ Packaging Technology Overview 2011年 7月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

CSD87333Q3D Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM168B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP20172 — ポート パワー マネージメント DC/DC チャージャ付き 36W USB デュアルポート USB Type-C™ PD のリファレンス デザイン

PMP20172 リファレンス デザインは、2 つの USB Type-C 出力を使用して、最大 36W の電力を供給します。  入力は 17VDC バスです。2 つの出力はポート パワー マネージメント機能を実装しています。  1 つのポートだけが使用されている場合は、そのポートに 36W 全体が割り当てられます。  両方のポートが使用されている場合、電力は各ポート 18W に分割されます。  5V、9V、または 15V の出力電圧がサポートされています。PMP20172 は、電源ブリックとして、USB-IF から認証取得済みです (Product Test ID: 1020023)。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DPB) 8 Ultra Librarian