データシート
CSD87355Q5D
- ハーフ・ブリッジ・パワー・ブロック
- 25A時に92.5%のシステム効率
- 最大45Aで動作
- 高周波数での動作(最高1.5MHz)
- 高密度SON、占有面積5mm×6mm
- 5Vゲートの駆動に最適化
- 低いスイッチング損失
- インダクタンスが非常に低いパッケージ
- RoHS準拠
- ハロゲン不使用
- 鉛不使用の端子メッキ処理
CSD87355Q5D NexFET™パワー・ブロックは、同期整流降圧アプリケーションに最適化された設計で、大電流、高効率、高周波数の能力を小さな5mm×6mmの外形に収めています。この製品は5Vのゲート駆動アプリケーション用に最適化されており、外部のコントローラ/ドライバからの任意の5Vゲート・ドライブと組み合わせて、高密度の電源を実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CSD87355Q5D 同期整流降圧 NexFETパワー・ブロック データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 10月 26日 |
| アプリケーション・ノート | MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| アプリケーション・ノート | 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 | |
| アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
| アプリケーション概要 | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |||
| 技術記事 | The flexibility of advanced controllers and NexFET™ Power Blocks in high-power POL | PDF | HTML | 2017年 2月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011年 11月 16日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PowerStack™ Packaging Technology Overview | 2011年 7月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
CSD87355Q5DEVM-820 — CSD87355Q5D 同期整流降圧コンバータ評価基板
CSD87355Q5DEVM-820 評価基板 (EVM) は、TI の NexFET PowerBlock テクノロジーを採用した同期整流降圧コンバータで、大電流、超高密度の電源ソリューションを実現します。この EVM は、92% を上回る効率で、12V の入力バスから 25A で 1.2V の出力を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
計算ツール
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン
TIDA-050057 — PC アプリケーション向け、Alder Lake と Raptor Lake の VCCIN_AUX レールに適した電源ソリューションのリファレンス デザイン
この電源リファレンス デザインは、Intel®Alder Lake および Raptor Lake プラットフォームの VCCIN_AUX レールをサポートしています。TPS51215A コントローラをオペアンプと組み合わせて使用すると、VID 制御、負荷ライン (LL)、電流モニタ (IMON) などの制御機能をサポートできます。このリファレンス デザインでは、テスト ツール インターポーザーの位置を確保しており、評価が容易です。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-050024 — 中電力オーディオ パワー アンプ アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TPS43061 昇圧コントローラによる、中電力オーディオ パワー アンプ (PA) アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源の回路です。FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を追加することにより、オーディオ信号のエンベロープに応じて昇圧コンバータの出力電圧を変化させることができます。昇圧コンバータは、動的に変化する電源電圧を PA に供給します。そのため、PA は出力電力範囲内で常に高い効率で動作できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LSON-CLIP (DQY) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。