DP83620
- Deterministic, Low Transmit and Receive Latency
- Selectable Frequency Synchronized Clock Output
- Dynamic Link Quality Monitoring
- TDR Based Cable Diagnostic and Cable Length Detection
- 10/100 Mb/s Packet BIST (Built in Self Test)
- Error-Free Operation up to 150 Meters CAT5 Cable
- ESD Protection - 8 kV Human Body Model
- 2.5 V and 3.3 V I/Os and MAC Interface
- Auto-MDIX for 10/100 Mbps
- Auto-Crossover in Forced Modes of Operation
- RMII Rev. 1.2 and MII MAC Interface
- RMII Master Mode
- Synchronous Ethernet
- 25 MHz MDC and MDIO Serial Management Interface
- IEEE 802.3u 100BASE-FX Fiber Interface
- IEEE 1149.1 JTAG
- Programmable LED Support for Link, 10 /100 Mb/s Mode, Duplex, Activity, and Collision Detect
- Optional 100BASE-TX Fast Link Loss Detection
- Industrial Temperature Range
- 48 Pin WQFN Package (7mm) x (7mm)
All trademarks are the property of their respective owners.
The DP83620 is a highly reliable, feature rich device suited for industrial applications. The DP83620 offers low power consumption, including several intelligent power down states. In addition to low power, the DP83620 is optimized for cable length performance far exceeding IEEE specifications. The DP83620 includes a 25MHz clock out. This allows the application to be designed with a minimum of external parts, which in turn results in the lowest possible total cost of the solution.
The DP83620 offers innovative diagnostic features unique to Texas Instruments, including dynamic monitoring of link quality during standard operation for fault prediction. These advanced features allow the system designer to implement a fault prediction mechanism to detect and warn of deteriorating and changing link conditions. This single port fast Ethernet transceiver can support both copper and fiber media. The DP838620 also provides flexibility by supporting both MII and RMII interfaces.
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具
USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0
The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers. The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI. The (...)
支持的产品和硬件
产品
以太网 PHY
- DP83561-SP — 具有 SEFI 监控套件的航天级 (QMLV-RHA) 10/100/1000 以太网 PHY
- DP83620 — 支持 JTAG 和光纤接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83630 — 具有较小外形尺寸的 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器
- DP83640 — IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器
- DP83815 — 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter)
- DP83816 — 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II)
- DP83816EX — 具有扩展温度范围的 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II)
- DP83822H — 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83822HF — 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83822I — 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83822IF — 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83825I — 具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83826E — 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY
- DP83826I — 具有工业温度范围、MII 接口和增强模式的低延迟 10/100Mbps PHY
- DP83843 — 具有光纤和 AUI 支持的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83847 — 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器,具有可耐受 5V 电压的 I/O
- DP83848-EP — 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层
- DP83848-HT — 高温 PHYTER 单端口 10/100Mb/s PHYTER 以太网物理层
- DP83848C — 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83848H — 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83848I — 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83848J — 采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83848K — 采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83848M — 具有 25MHz 时钟输出和商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83848Q-Q1 — 汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83848T — 具有 25MHz 时钟输出和工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83848VYB — 具有 JTAG 接口的高温低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83848YB — 具有 JTAG 接口、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83849C — 具有商业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83849I — 支持灵活端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83849ID — 支持光纤接口、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83849IF — 支持光纤接口和灵活的端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
- DP83867CR — 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器
- DP83867CS — 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器
- DP83867E — 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器
- DP83867IR — 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器
- DP83867IS — 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器
- DP83869HM — 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器
- DP83TC811R-Q1 — 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器
- DP83TC811S-Q1 — 具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车级 1 级、低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器
- DP83TC812R-Q1 — 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY
- DP83TC812S-Q1 — 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY
- DP83TC813R-Q1 — 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY
- DP83TC813S-Q1 — 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY (SGMII)
- DP83TC814R-Q1 — 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY
- DP83TC814S-Q1 — 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY (SGMII)
- DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY
- DP83TG720R-Q1 — 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY
- DP83TG720S-Q1 — 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY
- TLK100 — 工业以太网 PHY
- TLK105L — 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器
- TLK106 — 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器
- TLK106L — 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器
- TLK110 — 工业 10/100 以太网 PHY
- TLK111 — 具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网物理层收发器
硬件开发
评估板
- DP83867ERGZ-S-EVM — DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网 PHY 评估模块
开发套件
- MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
软件
驱动程序或库
- ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。