AMC130M03
- 差動入力搭載 3 つの絶縁型同時サンプリング ΔΣ ADC
- DC/DC コンバータ内蔵の単電源動作 (3.3V または 5V)
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- プログラマブル・データ・レート:最大 64kSPS
- プログラマブル・ゲイン:最大 128
- 低ドリフトの内部基準電圧
- 内部温度センサ
- 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ 4 線式 SPI インターフェイス
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PEAK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
- パッケージ:20 ピン、ワイドボディ SOIC
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
AMC130M03 は、高精度、3 チャネル、データ / 電力絶縁型、同時サンプリング、16 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。 AMC130M03 は、ダイナミック・レンジが広く、低消費電力で、エネルギー測定固有の機能を備えているため、エネルギー・メーターおよび電力計測アプリケーション向けの設計になっています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を抵抗分圧器ネットワークまたはシャント電流センサに直接接続できます。
AMC130M03 は、デバイスのローサイドから単電源で動作できる完全集積型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE V 0884-17 および UL1577 に準じて認証されています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの部品を分離し、低電圧部品を損傷から保護するため、 AMC130M03 はシャント電流センサを使用する多相エネルギー・メーター・アプリケーションに最適です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC130M033 チャネル、64kSPS、同時サンプリング、16 ビット、強化絶縁型デルタ・シグマ ADC、DC/DC コンバータ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 12日 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026年 3月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC131M03EVM — AMC131M03 3 チャネル同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC の評価基板
AMC131M03 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードを使用して AMC131M03 を評価するためのプラットフォームです。AMC131M03は、精密な3チャネル、絶縁型、同時サンプリング、24ビット、デルタシグマ(ΔΣ)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。
AMC131M03EVM-PDK-GUI ソフトウェアを使用すると、デバイス レジスタの読み書き機能を有効にし、時間ドメイン、周波数ドメイン、ヒストグラムの各形式でデータの収集と分析を実施することができます。
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。