AMC3301

アクティブ

DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ

製品詳細

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.00015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.00015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 3.3V または 5V 単一電源、DC/DC コンバータ内蔵
  • シャント抵抗による電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット電圧:±150µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±1µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン誤差ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:±0.04% (最大値)
  • 高 CMTI:85kV/µs (最小値)
  • システム レベル診断機能
  • CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃ ~ +125℃
  • 3.3V または 5V 単一電源、DC/DC コンバータ内蔵
  • シャント抵抗による電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット電圧:±150µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±1µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン誤差ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:±0.04% (最大値)
  • 高 CMTI:85kV/µs (最小値)
  • システム レベル診断機能
  • CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃ ~ +125℃

AMC3301 は、シャントによる電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプです。完全に統合された絶縁型 DC/DC コンバータのおかげで、本デバイスの低電圧側から電力を供給する単一電源動作が可能であるため、スペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。この容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 により認証済みであり、最大 1.2kVRMS の作動電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC3301 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) にわたる高精度電流測定に対応できます。

AMC3301 の内蔵 DC/DC コンバータ フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム レベルの設計と診断を簡素化できます。

AMC3301 は、シャントによる電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプです。完全に統合された絶縁型 DC/DC コンバータのおかげで、本デバイスの低電圧側から電力を供給する単一電源動作が可能であるため、スペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。この容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 により認証済みであり、最大 1.2kVRMS の作動電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC3301 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) にわたる高精度電流測定に対応できます。

AMC3301 の内蔵 DC/DC コンバータ フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム レベルの設計と診断を簡素化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
AMC3330 アクティブ DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Voltage sensing option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
43 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC3301 高精度、±250mV 入力、強化絶縁アンプ DC/DC コンバータ内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 7月 21日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 CQC Certificate for AMC33xx 2025年 2月 26日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
アプリケーション概要 Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung PDF | HTML 2024年 8月 21日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション・ノート Isolierte Spannungsmessschaltung mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
アプリケーション・ノート ±250mV 입력 및 차동 출력을 사용하는 절연 전압 측정 회로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
回路設計 Isolierter Strommessschaltkreis mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 ±250mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 측정 회로 PDF | HTML 2024年 7月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 19日
ホワイト・ペーパー Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
アプリケーション概要 Hochleistungsfähige isolierte Strom- und Spannungsmessung in Server-Netzteilen PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 서버 PSU에서 고성능 절연 전류 및 전압 감지 달성 PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション・ノート AMC3301 제품군 방사 방출 EMI를 감쇠하기 위한 모범 사례 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション・ノート Bewährte Methoden zur Dämpfung von EMIStörstrahlungen der AMC3301-Familie (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
回路設計 ±250mV の入力範囲、シングルエンド出力電圧の絶縁型電流セン シング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション概要 サーバー PSU で電流と電圧の高性能絶縁型センシングを実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション概要 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
回路設計 Isolierte Strommessschaltung mit ±250 mV Eingangsbereich und unsymmetrischer Ausgangsspannung PDF | HTML 2024年 6月 25日
回路設計 ±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감 지 회로 PDF | HTML 2024年 6月 25日
アプリケーション概要 AMC3311 を使用して、AMC23C11 に絶縁型センシングとフォルト 検出用の電力供給を行う PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション・ノート ±250mV 入力および差動出力、絶縁型電圧測定回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2024年 6月 17日
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 17日
アプリケーション・ノート AMC3301 ファミリの放射エミッション EMI を減衰させるためのベス ト プラクティス (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 16日
回路設計 ±250mV 入力および差動出力の絶縁型電流測定回路 PDF | HTML 英語版 2024年 6月 16日
アプリケーション概要 AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 5月 31日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
証明書 AMC3301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022年 6月 29日
アプリケーション・ノート Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. B) PDF | HTML 2021年 9月 7日
技術記事 Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol PDF | HTML 2020年 10月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC3301EVM — AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC3301評価基板(EVM)は、アンプの高電位側に電源を供給するDC/DCコンバータを内蔵した精密絶縁アンプであるAMC3301デバイスの評価用プラットフォームです。AMC3301 は、7kV に耐える強化絶縁型アンプであり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

ユーザー ガイドは、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) を掲載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

AMC3301 PSpice Model

SBAM474.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

AMC3301 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBAM440B.TSC (151 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian