AMC3330

アクティブ

DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

製品詳細

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 3.3V または 5V 単一電源動作、DC/DC コンバータ内蔵
  • 高入力インピーダンスの電圧測定用に最適化された ±1V の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:2.0
  • 小さい DC 誤差:
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±45ppm/℃ (最大値)
    • オフセット誤差:±0.3mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
    • 非線形性:±0.02% (最大値)
  • 「高 CMTI:85kV/µs (最小値)
  • システム レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠
  • 3.3V または 5V 単一電源動作、DC/DC コンバータ内蔵
  • 高入力インピーダンスの電圧測定用に最適化された ±1V の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:2.0
  • 小さい DC 誤差:
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±45ppm/℃ (最大値)
    • オフセット誤差:±0.3mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
    • 非線形性:±0.02% (最大値)
  • 「高 CMTI:85kV/µs (最小値)
  • システム レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠

AMC3330 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度絶縁アンプです。その容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に準じて認定済みであり、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの各部を分離し、低電圧部分を損傷から保護します。

AMC3330 の入力は、高電圧信号を検出するために、抵抗分圧ネットワークなどの高インピーダンス電圧信号ソースに直接接続するよう最適化されています。内蔵の絶縁 DC/DC コンバータにより非グランド基準信号を測定できるため、ノイズが多くスペースに制約があるアプリケーション向けの独自のソリューションとして活用できます。

このデバイスの優れた性能により、正確な電圧監視と制御がサポートされます。AMC3330 の内蔵 DC/DC コンバータ フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム レベルの設計と診断を簡素化できます。

AMC3330 は、温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定されています。

AMC3330 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度絶縁アンプです。その容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に準じて認定済みであり、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの各部を分離し、低電圧部分を損傷から保護します。

AMC3330 の入力は、高電圧信号を検出するために、抵抗分圧ネットワークなどの高インピーダンス電圧信号ソースに直接接続するよう最適化されています。内蔵の絶縁 DC/DC コンバータにより非グランド基準信号を測定できるため、ノイズが多くスペースに制約があるアプリケーション向けの独自のソリューションとして活用できます。

このデバイスの優れた性能により、正確な電圧監視と制御がサポートされます。AMC3330 の内蔵 DC/DC コンバータ フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム レベルの設計と診断を簡素化できます。

AMC3330 は、温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
AMC3336 アクティブ DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器 Modulator output version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
41 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC3330 DC/DC コンバータ内蔵、 高精度、±1V 入力、強化絶縁アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 19日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
証明書 CQC Certificate for AMC33xx 2025年 2月 26日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
アプリケーション・ノート Insulation Resistance Detection Designs in GESS-BMS PDF | HTML 2025年 1月 22日
アプリケーション概要 Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung PDF | HTML 2024年 8月 21日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 19日
ホワイト・ペーパー Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
アプリケーション概要 Hochleistungsfähige isolierte Strom- und Spannungsmessung in Server-Netzteilen PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 서버 PSU에서 고성능 절연 전류 및 전압 감지 달성 PDF | HTML 2024年 7月 16日
Analog Design Journal AC 모터 드라이브의 절연 전압 감지 PDF | HTML 2024年 7月 11日
Analog Design Journal Isolierte Spannungserfassung in ACMotorantrieben PDF | HTML 2024年 7月 11日
Analog Design Journal AC モーター ドライブの絶縁型電圧検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート AMC3301 제품군 방사 방출 EMI를 감쇠하기 위한 모범 사례 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション・ノート Bewährte Methoden zur Dämpfung von EMIStörstrahlungen der AMC3301-Familie (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション概要 サーバー PSU で電流と電圧の高性能絶縁型センシングを実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション概要 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
回路設計 AMC3330 を使用したライン間絶縁型電圧測定用の分岐タップ接 続 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 25日
回路設計 AMC3330을 사용한 라인 간 절연 전압 측정을 위한 분할 탭 연결 PDF | HTML 2024年 6月 25日
アプリケーション概要 AMC3311 を使用して、AMC23C11 に絶縁型センシングとフォルト 検出用の電力供給を行う PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 17日
アプリケーション・ノート AMC3301 ファミリの放射エミッション EMI を減衰させるためのベス ト プラクティス (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 16日
アプリケーション概要 AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 5月 31日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
証明書 AMC3330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022年 6月 28日
技術記事 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
技術記事 Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol PDF | HTML 2020年 10月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC3330EVM — AMC3330 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC3330 評価基板 (EVM) は、AMC3330 製品向けの評価プラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3330 は、7kV に耐える強化絶縁型アンプであり、バイポーラ (両極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

ユーザー ガイドは、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) を掲載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

AMC3330 PSpice Model (Rev. C)

SBAM456C.ZIP (14 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

AMC3330 and AMC3330-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBAM446B.TSC (152 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010933 — GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、エネルギー ストレージ機能搭載、4 入力、双方向、1.6kW、GaN ベースのマイクロインバータを提示します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010232 — 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電気ブリッジを使用する DC 絶縁監視 (DC insulation monitoring:DC-IM) 方式を採用しています。その結果、対称型と非対称型の各高精度絶縁リーケージ検出メカニズムと、絶縁抵抗検出メカニズムを実現できます。TI は新世代の絶縁型アンプとスイッチャを提供しています。これらを採用すると、ホット サイド (高電圧側) に外部電源を配置せずに絶縁を実現することができます。したがって、マイコンはコールド サイド (低電圧側) (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010955 — ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、AI (人工知能) をベースとして、ソーラー アプリケーションで DC アークを検出するためのアナログ フロント エンドを対象としています。DC アーク放電は、DC ストリング電流に高周波ノイズを誘起します。アーク周波数を検出するために、データを取得して組込み AI モデルに渡します。組込み AI モデルは、アークを識別するようにトレーニングされます。従来型のアーク検出アプローチに比べて、より少ない計算労力でより高い精度を達成できます。このデザインは、アーク検出用のシグナル チェーンに加えて、組込み AI モデル トレーニングのためにアーク (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian