AMC1306M25-Q1

アクティブ

車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 AMC0306M25-Q1 アクティブ 車載、高精度 ±250mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器 New generation drop in replacement

製品詳細

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 100 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 48 SFDR (dB) 83 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7.07 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 100 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 48 SFDR (dB) 83 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7.07 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • リニア入力電圧範囲:±250mV
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±100µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:1µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連の認定:
    • DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPEAK2017-01
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • リニア入力電圧範囲:±250mV
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±100µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:1µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連の認定:
    • DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPEAK2017-01
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)

AMC1306M25-Q1 は高精度のデルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN VDE V 0884-11 および UL1577 規格に従って最大 7070VPEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1306M25-Q1 の入力は、シャント抵抗または他の低電圧レベルの信号源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトから、オンボード・チャージャ (OBC)、DC/DC コンバータ、トラクション・インバータなどの高電圧アプリケーションで、正確な電流制御を実現できます。内蔵デジタル・フィルタ (TMS320F2807xTMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど) を使用してビットストリームを間引くと、78kSPS のデータ速度、85dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

AMC1306M25-Q1 は、幅広の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、車載用アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済みであり、-40℃~+125℃の温度範囲に対応しています。

AMC1306M25-Q1 は高精度のデルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN VDE V 0884-11 および UL1577 規格に従って最大 7070VPEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1306M25-Q1 の入力は、シャント抵抗または他の低電圧レベルの信号源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトから、オンボード・チャージャ (OBC)、DC/DC コンバータ、トラクション・インバータなどの高電圧アプリケーションで、正確な電流制御を実現できます。内蔵デジタル・フィルタ (TMS320F2807xTMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど) を使用してビットストリームを間引くと、78kSPS のデータ速度、85dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

AMC1306M25-Q1 は、幅広の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、車載用アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済みであり、-40℃~+125℃の温度範囲に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
AMC1336-Q1 アクティブ 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器 Voltage sensing option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1306M25-Q1 車載用、高精度、±250mV 入力、強化絶縁デルタ・シグマ変調器 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 12月 14日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
機能安全情報 AMC1306M25-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA 2022年 2月 22日
証明書 TUEV Technical Report No. 713203936 2021年 10月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1306EVM — AMC1306 小型強化絶縁型モジュレータの評価基板

AMC1306は、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ 1 ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1306 デバイスを FPGA またはその他のデジタル フィルタと組み合わせて使用​​すると、ノーミッシング コードの 16 ビットのアナログ - デジタル (A/D) 変換を実現できます。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ