AMC1303E0520
- シャント抵抗ベースの電流測定用に最適化されたピン互換ファミリ:
- 入力電圧範囲:50mV または 250mV
- マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム オプション
- 10MHz と 20MHz のクロック オプション
- 優れた DC 特性:
- オフセット誤差:±50µV または ±100µV (最大値)
- オフセット ドリフト:±1µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
- 過渡耐性:100kV/µs(標準値)
- システム レベル診断機能
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- CAN/CSA no. 5A-Component Acceptance Service Notice および IEC 62368-1 End Equipment Standard
- 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃
AMC1303 (AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510、AMC1303x2520) は高精度の絶縁デルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器のファミリです。その出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す容量性絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って、最大 7000VPK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の動作電圧に対応しています。
AMC1303 デバイスの入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。小型サイズ、高い DC 精度、低い温度ドリフト、高い同相モード過渡耐性 (CMTI) により、ノイズの多い高電圧アプリケーションで高精度の絶縁電流センシングをサポートします。
AMC1303 の出力ビット ストリームは内部で生成されるクロックと同期され、マンチェスター符号化 (AMC1303Ex) または非符号化 (AMC1303Mx) のバリエーションがあります。デジタル ローパス フィルタ (Sinc フィルタなど) と組み合わせることで、78kSPS の実効出力データ速度で、85dB のダイナミック レンジを実現しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC1303x 小型、高精度、 クロック内蔵強化絶縁デルタ-シグマ変調器 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 11月 11日 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026年 3月 10日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 8月 19日 | |||
| ホワイト・ペーパー | 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 8月 19日 | |||
| アプリケーション概要 | Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |||
| アプリケーション概要 | 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |
| アプリケーション概要 | 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |||
| ホワイト・ペーパー | 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |
| アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
| 証明書 | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023年 1月 23日 | ||||
| 証明書 | TUEV Technical Report No. 713203936 | 2021年 10月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1303EVM — AMC1303 小型、高精度、強化 絶縁型モジュレータの評価基板
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点