AMC0302R-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
- リニア入力電圧範囲:±50mV
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
- ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
- シングルエンド、シオメトリック出力
- リファレンス入力:2.7V ~ 5.5V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±50µV (最大値)
- オフセット ドリフト:±1µV/°C (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±45ppm/°C (最大値)
- 非線形性:0.04% (最大値)
- 高 CMTI:150V/ns (最小値)
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 絶縁定格:
- AMC0202R-Q1:基本絶縁型
- AMC0302R-Q1:強化絶縁型
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
AMC0x02R-Q1 は、±50mV、差動入力およびシングルエンド レシオメトリック出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。
AMC0x02R-Q1 は、入力電圧に比例するシングルエンド信号を出力します。フルスケール出力は、REFIN ピンに印加される電圧によって設定されます。AMC0x02R-Q1 の出力は、ADC の入力に直接接続するように設計されています。ADC の動的入力電圧範囲と一致させるには、REFIN を ADC と同じ基準電圧に接続します。
AMC0x02R-Q1 は、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から +125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。