AMC1210
- 4個の独立したプログラム可能なデジタル・フィルタ
- 4個のウィンドウ・コンパレータ
- 4種のインターフェイスモードを選択可能
3種のパラレルモード/1種のシリアルモード - 包括的な割り込みシステム
- プログラマブルな入力条件設定
- リゾルバ・アプリケーション用の搬送波周波数生成 機能内蔵
- APPLICATIONS
- 電流測定
- リゾルバのデコード
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。
AMC1210は、4チャネルのデジタル・フィルタであり、電流 測定、モーター制御アプリケーションのリゾルバ位置デコード に特化して設計されたものです。
各入力は、独立したデルタ-シグマ(ΔΣ)モジュレータのビッ ト・ストリームを受け取ります。これらのビット・ストリームは、 独立してプログラム可能な4つのデジタル・デシメーション・フィ ルタによって処理されます。AMC1210には柔軟性の高いイン ターフェイスと包括的な割り込みユニットもあるので、カスタ マイズしたデジタル機能の実現と、過電流モニタ用にデジタ ル・スレッシュホールドの比較をすぐに行うことが可能です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1203EVM — AMC1203:1 ビット、10MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板
The AMC1203 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1203EVM is a small form factor board containing all the necessary (...)
AMC1204EVM — AMC1204:1 ビット、20MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板
The AMC1204 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1204EVM is a small form factor board containing all the necessary (...)
AMC1210MB-EVM — AMC1210 マザー・ボード
The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt (...)
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
絶縁型 ADC
- AMC1106E05 — ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器
- AMC1106M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
- AMC1203 — 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
- AMC1204 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
- AMC1204-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型変調器
- AMC1210 — デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ
- AMC1303E0510 — 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303E0520 — 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303E2510 — 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303E2520 — 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M0510 — 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M0520 — 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M2510 — 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M2520 — 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L05 — LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L05-Q1 — 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L25 — LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L25-Q1 — 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M05 — LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M05-Q1 — 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M25 — LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M25-Q1 — 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305L25 — LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305L25-Q1 — 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M05-Q1 — 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M25 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M25-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306E05 — マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306E25 — マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M25 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1336 — ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器
- AMC1336-Q1 — 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
- AMC3306M05 — DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC3306M25 — DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC3336 — DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
- AMC3336-Q1 — 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
- ADS1202 — 10MHz クロック、±250mV 入力、16 ビット分解能、電流シャント、デルタ シグマ変調器
- ADS1203 — 10MHz クロック、±250mV 入力、16 ビット分解能、外部リファレンス オプションに対応、電流シャント、デルタ シグマ変調器
- ADS1204 — 4 デルタシグマ型変調器、10MHz クロック、0~5V 入力、16 ビット分解能
- ADS1205 — 2 個の 1 ビット、10MHz、2 次デルタ シグマ変調器
- ADS1208 — ホール センサ向け電流励起機能搭載、10MHz 変調器
- ADS1209 — 16 ビット、10MHz、2 チャネル、Delta-Sigma モジュレータ
- AMC1035 — ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器
- AMC1035-Q1 — ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
ハードウェア開発
評価ボード
- AMC1304L25EVM — AMC1304L25 評価モジュール
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
絶縁型アンプ
- AMC0100R — シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、機能絶縁型アンプ
- AMC0300D — 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0300D-Q1 — 車載、差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0300R — 高精度、±250mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
- AMC0300R-Q1 — 車載、±250mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
- AMC0302D — Precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
- AMC0302D-Q1 — 車載、差動出力、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0302R-Q1 — 車載、±50mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311D — 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311D-Q1 — 車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311R — 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311R-Q1 — 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311S — 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311S-Q1 — 車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0330D — AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0330D-Q1 — 車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0330R — 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ
- AMC0330R-Q1 — 車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0330S — AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0330S-Q1 — 車載、AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0380D — 抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC 入力、絶縁型アンプ
- AMC0380D-Q1 — 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ
- AMC0380R — 高精度、±1,500V 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
- AMC0380R-Q1 — 車載、レシオメトリック出力、高精度、±1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0381D — 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0381D-Q1 — 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ
- AMC0381R — レシオメトリック出力、高精度、1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0381R-Q1 — 車載、レシオメトリック出力、高精度、+1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC1100 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ
- AMC1200 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ
- AMC1200-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ
- AMC1200C — +/-250mV 入力、電流センシング基本絶縁型アンプ
- AMC1202 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ
- AMC1211-Q1 — 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ
- AMC1300 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ
- AMC1300B-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1301 — 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ
- AMC1301-Q1 — 車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ
- AMC1302 — ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ
- AMC1302-Q1 — 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1311 — 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1311-Q1 — 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1350 — ±5V 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
- AMC1350-Q1 — 車載対応、±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1351 — 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1351-Q1 — 車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1400 — 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1400-Q1 — 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1411 — 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1411-Q1 — 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC3301 — DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC3301-Q1 — 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
- AMC3302 — DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC3302-Q1 — 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
- AMC3311 — 2V 入力、高精度電圧検出機能付き強化絶縁アンプ、DC/DC 内蔵
- AMC3311-Q1 — 車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ
- AMC3330 — DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC3330-Q1 — 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
- ISO224 — ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
絶縁型 ADC
- AMC0106M05 — 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
- AMC0106M25 — 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
- AMC0136 — 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器
- AMC0236 — 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器
- AMC0303M0510 — 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
- AMC0303M2510 — 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
- AMC0306M05 — 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
- AMC0306M05-Q1 — 車載、高精度 ±50mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
- AMC0306M25 — 高精度 ±250mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
- AMC0306M25-Q1 — 車載、高精度 ±250mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
- AMC0336 — AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器
- AMC0336-Q1 — AC 電圧センシング向け車載 ±1V 入力強化絶縁型変調器
- AMC0386 — 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器
- AMC0386-Q1 — 車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器
- AMC1106E05 — ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器
- AMC1106M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
- AMC1203 — 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
- AMC1204 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
- AMC1204-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型変調器
- AMC1210 — デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ
- AMC1303E0510 — 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303E0520 — 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303E2510 — 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303E2520 — 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M0510 — 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M0520 — 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M2510 — 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M2520 — 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L05 — LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L05-Q1 — 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L25 — LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L25-Q1 — 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M05 — LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M05-Q1 — 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M25 — LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M25-Q1 — 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305L25 — LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305L25-Q1 — 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M05-Q1 — 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M25 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M25-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306E05 — マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306E25 — マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M05-Q1 — 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M25 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M25-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M25E — -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器
- AMC130M02 — 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
- AMC130M03 — 3 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
- AMC131M01 — 24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
- AMC131M02 — 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
- AMC131M03 — 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
- AMC131M03-Q1 — 車載、3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
- AMC1333M10 — 10MHz の内部クロックと CMOS インターフェイス搭載、±1V 入力、強化絶縁型変調器
- AMC1336 — ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器
- AMC1336-Q1 — 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
- AMC3306M05 — DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC3306M05-Q1 — 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器
- AMC3306M25 — DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC3306M25-Q1 — 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器
- AMC3336 — DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
- AMC3336-Q1 — 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
- AMC1035 — ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器
- AMC1035-Q1 — ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
絶縁型アンプ
- AMC0100R — シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、機能絶縁型アンプ
- AMC0300D — 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0300D-Q1 — 車載、差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0300R — 高精度、±250mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
- AMC0300R-Q1 — 車載、±250mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
- AMC0302D — Precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
- AMC0302D-Q1 — 車載、差動出力、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0302R-Q1 — 車載、±50mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311D — 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311D-Q1 — 車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311R — 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311R-Q1 — 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311S — 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0311S-Q1 — 車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0330D — AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0330D-Q1 — 車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0330R — 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ
- AMC0330R-Q1 — 車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0330S — AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0330S-Q1 — 車載、AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0380D — 抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC 入力、絶縁型アンプ
- AMC0380D-Q1 — 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ
- AMC0380R — 高精度、±1,500V 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
- AMC0380R-Q1 — 車載、レシオメトリック出力、高精度、±1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0381D — 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0381D-Q1 — 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ
- AMC0381R — レシオメトリック出力、高精度、1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC0381R-Q1 — 車載、レシオメトリック出力、高精度、+1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
- AMC1100 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ
- AMC1200 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ
- AMC1200-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ
- AMC1200C — +/-250mV 入力、電流センシング基本絶縁型アンプ
- AMC1202 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ
- AMC1211-Q1 — 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ
- AMC1300 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ
- AMC1300B-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1301 — 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ
- AMC1301-Q1 — 車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ
- AMC1302 — ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ
- AMC1302-Q1 — 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1311 — 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1311-Q1 — 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1350 — ±5V 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
- AMC1350-Q1 — 車載対応、±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1351 — 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1351-Q1 — 車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1400 — 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1400-Q1 — 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1411 — 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC1411-Q1 — 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC3301 — DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC3301-Q1 — 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
- AMC3302 — DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC3302-Q1 — 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
- AMC3311 — 2V 入力、高精度電圧検出機能付き強化絶縁アンプ、DC/DC 内蔵
- AMC3311-Q1 — 車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ
- AMC3330 — DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
- AMC3330-Q1 — 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
- ISO224 — ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
絶縁型 ADC
- AMC0106M05 — 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
- AMC0106M25 — 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
- AMC0136 — 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器
- AMC0236 — 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器
- AMC0303M0510 — 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
- AMC0303M2510 — 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
- AMC0306M05 — 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
- AMC0306M05-Q1 — 車載、高精度 ±50mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
- AMC0306M25 — 高精度 ±250mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
- AMC0306M25-Q1 — 車載、高精度 ±250mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
- AMC0336 — AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器
- AMC0336-Q1 — AC 電圧センシング向け車載 ±1V 入力強化絶縁型変調器
- AMC0386 — 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器
- AMC0386-Q1 — 車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器
- AMC1106E05 — ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器
- AMC1106M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
- AMC1203 — 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
- AMC1204 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
- AMC1204-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型変調器
- AMC1210 — デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ
- AMC1303E0510 — 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303E0520 — 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303E2510 — 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303E2520 — 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M0510 — 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M0520 — 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M2510 — 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1303M2520 — 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L05 — LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L05-Q1 — 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L25 — LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304L25-Q1 — 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M05 — LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M05-Q1 — 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M25 — LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1304M25-Q1 — 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305L25 — LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305L25-Q1 — 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M05-Q1 — 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M25 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1305M25-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306E05 — マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306E25 — マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M05-Q1 — 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M25 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M25-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC1306M25E — -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器
- AMC130M02 — 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
- AMC130M03 — 3 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
- AMC131M01 — 24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
- AMC131M02 — 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
- AMC131M03 — 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
- AMC131M03-Q1 — 車載、3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
- AMC1333M10 — 10MHz の内部クロックと CMOS インターフェイス搭載、±1V 入力、強化絶縁型変調器
- AMC1336 — ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器
- AMC1336-Q1 — 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
- AMC3306M05 — DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC3306M05-Q1 — 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器
- AMC3306M25 — DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
- AMC3306M25-Q1 — 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器
- AMC3336 — DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
- AMC3336-Q1 — 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
- AMC1035 — ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器
- AMC1035-Q1 — ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。