AMC131M03

アクティブ

3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC

製品詳細

Device type Current sensing, Voltage sensing Sample rate (max) (Msps) 0.064 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 0.0001 Number of input channels 3 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 98 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 53 SFDR (dB) 105 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Device type Current sensing, Voltage sensing Sample rate (max) (Msps) 0.064 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 0.0001 Number of input channels 3 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 98 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 53 SFDR (dB) 105 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² 12.83 x 10.3
  • 差動入力またはシングル・エンド入力搭載 3 つの絶縁型同時サンプリング ΔΣ ADC
  • DC/DC コンバータ内蔵の単一電源動作 (3.3V または 5V)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • データ・レートをプログラム可能:最大 64kSPS
  • ゲインをプログラム可能:最大 128
  • 低ドリフトの内部基準電圧
  • 内部温度センサ
  • 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ 4 線式 SPI インターフェイス
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
  • パッケージ:20 ピン、ワイドボディ SOIC
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 差動入力またはシングル・エンド入力搭載 3 つの絶縁型同時サンプリング ΔΣ ADC
  • DC/DC コンバータ内蔵の単一電源動作 (3.3V または 5V)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • データ・レートをプログラム可能:最大 64kSPS
  • ゲインをプログラム可能:最大 128
  • 低ドリフトの内部基準電圧
  • 内部温度センサ
  • 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ 4 線式 SPI インターフェイス
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
  • パッケージ:20 ピン、ワイドボディ SOIC
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃

AMC131M03 は、高精度、3 チャネル、データ / 電力絶縁型、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。 AMC131M03 はダイナミック・レンジが広く、低消費電力で、エネルギー測定固有の機能を備えているため、エネルギー・メーターおよび電力計測アプリケーション用用に設計されています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を分圧抵抗回路またはシャント電流センサに直接接続できます。

AMC131M03 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に準拠しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの部品を分離し、低電圧部品を損傷から保護するため、 AMC131M03 はシャント電流センサを使用する多相エネルギー・メーター・アプリケーションに最適です。

AMC131M03 は、高精度、3 チャネル、データ / 電力絶縁型、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。 AMC131M03 はダイナミック・レンジが広く、低消費電力で、エネルギー測定固有の機能を備えているため、エネルギー・メーターおよび電力計測アプリケーション用用に設計されています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を分圧抵抗回路またはシャント電流センサに直接接続できます。

AMC131M03 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に準拠しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの部品を分離し、低電圧部品を損傷から保護するため、 AMC131M03 はシャント電流センサを使用する多相エネルギー・メーター・アプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC131M033 チャネル、64kSPS、同時サンプリング、24 ビット、強化絶縁型デルタ・シグマ ADC、DC/DC コンバータ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 10月 11日
アプリケーション概要 電気メーターのリファレンス デザインの選択ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 16日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
回路設計 Three-Phase Isolated Voltage-Sensing Circuit Using AMC1350 PDF | HTML 2025年 4月 11日
設計ガイド Three-Phase Shunt-Based Energy Metrology Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 7日
設計ガイド シャントに基づく 3 相エネルギー計測のリファレンス デザイン PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 2月 11日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
技術記事 高精度電流センシングにより、ソーラー エネルギー システムと EV チャージャの安全性の向上を実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 26日
技術記事 為更安全的太陽能系統和 EV 充電器提供準確的電流感測 PDF | HTML 2024年 4月 17日
技術記事 더 안전한 태양광 에너지 시스템 및 EV 충전기를 위한 정확한 전류 감 지 제공 PDF | HTML 2024年 4月 15日
Analog Design Journal 絶縁型 ADC シグナル チェーン ソリューション向け低 EMI 設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 3日
Analog Design Journal 절연 ADC 신호 체인 솔루션을 위한 낮은 EMI 설계 PDF | HTML 2024年 4月 3日
Analog Design Journal 適用於隔離式 ADC 訊號鏈解決方案的低 EMI 設計 PDF | HTML 2024年 2月 13日
技術記事 How precision ADCs enable highly accurate metering systems in EV chargers PDF | HTML 2024年 1月 5日
証明書 AMC131M03EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC131M03EVM — AMC131M03 3 チャネル同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC の評価基板

AMC131M03 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードを使用して AMC131M03 を評価するためのプラットフォームです。AMC131M03は、精密な3チャネル、絶縁型、同時サンプリング、24ビット、デルタシグマ(ΔΣ)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。

AMC131M03EVM-PDK-GUI ソフトウェアを使用すると、デバイス レジスタの読み書き機能を有効にし、時間ドメイン、周波数ドメイン、ヒストグラムの各形式でデータの収集と分析を実施することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010244 — 3 相シャントベース エネルギー計測のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高性能の絶縁型マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.2S の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、電流トランス (CT) を 4kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、広い入力電流範囲 (0.05A ~ 100A) にわたって高い精度を維持し、個別の高調波分析のような電力品質機能で必要な、高いサンプリング周波数に対応しています。TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを計測パラメータに使用すると、最大 16ksps の (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010944 — 単相および分相シャント エネルギー計測のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1 つの絶縁型および 1 つの非絶縁型のスタンドアロン マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) と 2 つのシャントを使用して、中性線を含む単相 (単相 2 線)、または分相 (単相 3 線の 2 線使用) のエネルギー測定サブシステムを実装します。シャント センサと低消費電力リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 の組み合わせは、保護と同時に、磁気的な改ざん攻撃の検出を可能にします。このリファレンス デザインは、4,000:1 の入力範囲 (25mA ~ 100A)、4kHz のサンプリング レートで Class 0.2 S (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ