AMC1333M10

アクティブ

10MHz の内部クロックと CMOS インターフェイス搭載、±1V 入力、強化絶縁型変調器

製品詳細

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 10 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 100 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 32.34 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 10 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 100 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 32.34 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • リニア入力電圧範囲:±1V
  • 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 10MHz クロック・ジェネレータを内蔵
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連の認定:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700VRMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲にわたって仕様を完全に規定–40℃~+125℃
  • リニア入力電圧範囲:±1V
  • 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 10MHz クロック・ジェネレータを内蔵
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連の認定:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700VRMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲にわたって仕様を完全に規定–40℃~+125℃

AMC1333M10 は高精度のデルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 8000VPEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

±1V の広いバイポーラ入力電圧範囲と高い入力抵抗を特長とする AMC1333M10 は、高電圧アプリケーションでデバイスを分圧抵抗に直接接続できます。 AMC1333M10 の出力ビットストリームは、内部で生成されるクロックと同期します。内蔵デジタル・フィルタ (TMS320F2807xTMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど) を使用してビットストリームを間引くと、39kSPS のデータ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

AMC1333M10 は 8 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージで提供され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で完全に動作が規定されています。

AMC1333M10 は高精度のデルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 8000VPEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

±1V の広いバイポーラ入力電圧範囲と高い入力抵抗を特長とする AMC1333M10 は、高電圧アプリケーションでデバイスを分圧抵抗に直接接続できます。 AMC1333M10 の出力ビットストリームは、内部で生成されるクロックと同期します。内蔵デジタル・フィルタ (TMS320F2807xTMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど) を使用してビットストリームを間引くと、39kSPS のデータ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

AMC1333M10 は 8 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージで提供され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1333M10 高精度、±1V 入力、10MHz 内部クロック搭載、強化絶縁型デルタ・シグマ変調器 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 5月 24日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1333M10EVM — AMC1333M10 ±1V 入力、高精度、強化絶縁型変調器の評価基板

AMC1333M10 評価基板 (EVM) は AMC1333M10 を評価するためのプラットフォームです。この製品は ±1V の入力範囲と 8,000VPK のサージ絶縁電圧に対応する高精度の強化絶縁型変調器です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
AMC0100R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、機能絶縁型アンプ AMC0300D 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ AMC0300D-Q1 Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output AMC0300R Precision, +/-250-mV input, reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output AMC0311D 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ AMC0311D-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311R 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311R-Q1 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311S 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311S-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330D AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330D-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330R 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ AMC0330R-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330S AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330S-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0380D 抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC 入力、絶縁型アンプ AMC0380D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ AMC0380R Precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output AMC0380R-Q1 Automotive precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC0381D 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0381D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ AMC0381R Precision, 1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC0381R-Q1 Automotive precision, +1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC1100 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ AMC1200 ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ AMC1200-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ AMC1200C +/-250-mV input, current sensing basic isolated amplifier AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ AMC1301-Q1 車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ AMC1302 ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ AMC1350-Q1 車載対応、±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1351-Q1 車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3311 2V 入力、高精度電圧検出機能付き強化絶縁アンプ、DC/DC 内蔵 AMC3311-Q1 車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC ISO224 ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
絶縁型 ADC
AMC0106M05 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器 AMC0106M25 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器 AMC0136 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器 AMC0236 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器 AMC0303M0510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器 AMC0303M2510 Precision, +/-250-mV Input, reinforced isolated delta-sigma modulator with 10 MHz internal clock AMC0306M05 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器 AMC0306M05-Q1 車載、高精度 ±50mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器 AMC0306M25 高精度 ±250mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器 AMC0306M25-Q1 車載、高精度 ±250mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器 AMC0336 AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器 AMC0336-Q1 AC 電圧センシング向け車載 ±1V 入力強化絶縁型変調器 AMC0386 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器 AMC0386-Q1 車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器 AMC1106E05 ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器 AMC1106M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1203 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1204-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型変調器 AMC1210 デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ AMC1303E0510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E0520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E2510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E2520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M0510 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M0520 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M2510 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M2520 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L25 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L25-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E25 マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25E -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器 AMC130M02 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC AMC130M03 3 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC AMC131M01 24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC AMC131M02 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC AMC131M03 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC AMC131M03-Q1 車載、3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC AMC1333M10 10MHz の内部クロックと CMOS インターフェイス搭載、±1V 入力、強化絶縁型変調器 AMC1336 ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器 AMC1336-Q1 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器 AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M05-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器 AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M25-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器 AMC3336 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器 AMC3336-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器 AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
AMC0100R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、機能絶縁型アンプ AMC0300D 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ AMC0300D-Q1 Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output AMC0300R Precision, +/-250-mV input, reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output AMC0311D 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ AMC0311D-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311R 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311R-Q1 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311S 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311S-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330D AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330D-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330R 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ AMC0330R-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330S AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330S-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0380D 抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC 入力、絶縁型アンプ AMC0380D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ AMC0380R Precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output AMC0380R-Q1 Automotive precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC0381D 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0381D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ AMC0381R Precision, 1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC0381R-Q1 Automotive precision, +1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC1100 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ AMC1200 ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ AMC1200-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ AMC1200C +/-250-mV input, current sensing basic isolated amplifier AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ AMC1301-Q1 車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ AMC1302 ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ AMC1350-Q1 車載対応、±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1351-Q1 車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3311 2V 入力、高精度電圧検出機能付き強化絶縁アンプ、DC/DC 内蔵 AMC3311-Q1 車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC ISO224 ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
絶縁型 ADC
AMC0106M05 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器 AMC0106M25 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器 AMC0136 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器 AMC0236 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器 AMC0303M0510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器 AMC0303M2510 Precision, +/-250-mV Input, reinforced isolated delta-sigma modulator with 10 MHz internal clock AMC0306M05 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器 AMC0306M05-Q1 車載、高精度 ±50mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器 AMC0306M25 高精度 ±250mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器 AMC0306M25-Q1 車載、高精度 ±250mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器 AMC0336 AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器 AMC0336-Q1 AC 電圧センシング向け車載 ±1V 入力強化絶縁型変調器 AMC0386 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器 AMC0386-Q1 車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器 AMC1106E05 ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器 AMC1106M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1203 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1204-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型変調器 AMC1210 デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ AMC1303E0510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E0520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E2510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E2520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M0510 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M0520 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M2510 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M2520 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L25 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L25-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E25 マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25E -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器 AMC130M02 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC AMC130M03 3 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC AMC131M01 24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC AMC131M02 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC AMC131M03 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC AMC131M03-Q1 車載、3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC AMC1333M10 10MHz の内部クロックと CMOS インターフェイス搭載、±1V 入力、強化絶縁型変調器 AMC1336 ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器 AMC1336-Q1 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器 AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M05-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器 AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M25-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器 AMC3336 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器 AMC3336-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器 AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ