AMC1303M2510

アクティブ

10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 AMC0303M2510 アクティブ 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器 Drop in replacement for AMC13xx

製品詳細

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 10 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 29.4 SFDR (dB) 98 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 10 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 29.4 SFDR (dB) 98 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • シャント抵抗ベースの電流測定用に最適化されたピン互換ファミリ:
    • 入力電圧範囲:50mV または 250mV
    • マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム オプション
    • 10MHz と 20MHz のクロック オプション
  • 優れた DC 特性:
    • オフセット誤差:±50µV または ±100µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±1µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
  • 過渡耐性:100kV/µs(標準値)
  • システム レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • CAN/CSA no. 5A-Component Acceptance Service Notice および IEC 62368-1 End Equipment Standard
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃
  • シャント抵抗ベースの電流測定用に最適化されたピン互換ファミリ:
    • 入力電圧範囲:50mV または 250mV
    • マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム オプション
    • 10MHz と 20MHz のクロック オプション
  • 優れた DC 特性:
    • オフセット誤差:±50µV または ±100µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±1µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
  • 過渡耐性:100kV/µs(標準値)
  • システム レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • CAN/CSA no. 5A-Component Acceptance Service Notice および IEC 62368-1 End Equipment Standard
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃

AMC1303 (AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510、AMC1303x2520) は高精度の絶縁デルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器のファミリです。その出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す容量性絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って、最大 7000VPK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の動作電圧に対応しています。

AMC1303 デバイスの入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。小型サイズ、高い DC 精度、低い温度ドリフト、高い同相モード過渡耐性 (CMTI) により、ノイズの多い高電圧アプリケーションで高精度の絶縁電流センシングをサポートします。

AMC1303 の出力ビット ストリームは内部で生成されるクロックと同期され、マンチェスター符号化 (AMC1303Ex) または非符号化 (AMC1303Mx) のバリエーションがあります。デジタル ローパス フィルタ (Sinc フィルタなど) と組み合わせることで、78kSPS の実効出力データ速度で、85dB のダイナミック レンジを実現しています。

AMC1303 (AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510、AMC1303x2520) は高精度の絶縁デルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器のファミリです。その出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す容量性絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って、最大 7000VPK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の動作電圧に対応しています。

AMC1303 デバイスの入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。小型サイズ、高い DC 精度、低い温度ドリフト、高い同相モード過渡耐性 (CMTI) により、ノイズの多い高電圧アプリケーションで高精度の絶縁電流センシングをサポートします。

AMC1303 の出力ビット ストリームは内部で生成されるクロックと同期され、マンチェスター符号化 (AMC1303Ex) または非符号化 (AMC1303Mx) のバリエーションがあります。デジタル ローパス フィルタ (Sinc フィルタなど) と組み合わせることで、78kSPS の実効出力データ速度で、85dB のダイナミック レンジを実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
AMC1306M25 アクティブ ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 Option for external clock

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1303x 小型、高精度、 クロック内蔵強化絶縁デルタ-シグマ変調器 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 11月 11日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
証明書 TUEV Technical Report No. 713203936 2021年 10月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1303EVM — AMC1303 小型、高精度、強化 絶縁型モジュレータの評価基板

AMC1303は、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ 1 ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1303 デバイスを FPGA またはその他のデジタル フィルタと組み合わせて使用​​すると、ノーミッシング コードの 16 ビットのアナログ - デジタル (A/D) 変換を実現できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

AMC1303X IBIS Model

SBAM327.ZIP (29 KB) - IBIS Model
計算ツール

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian