AMC1350

アクティブ

±5V 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ

製品詳細

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 5 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 5 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • リニア入力電圧範囲:±5V
  • 高い入力インピーダンス:1.25MΩ (標準値)
  • 固定ゲイン:0.4V/V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±15µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
    • 非直線性:±0.02% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドでの動作:3.3V または 5V
  • 高い CMTI:100kV/µs (最小値)
  • フェイルセーフ出力
  • 安全関連の認証:
    • DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPK2017-01
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃
  • リニア入力電圧範囲:±5V
  • 高い入力インピーダンス:1.25MΩ (標準値)
  • 固定ゲイン:0.4V/V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±15µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
    • 非直線性:±0.02% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドでの動作:3.3V または 5V
  • 高い CMTI:100kV/µs (最小値)
  • フェイルセーフ出力
  • 安全関連の認証:
    • DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPK2017-01
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃

AMC1350 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、潜在的に危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC1350 の高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。優れた精度と低い温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲の -40℃~+125℃ にわたって、DC/DC コンバータ、周波数インバータ、 AC モータ、サーボ・ドライブ・アプリケーションで高精度の AC および DC 電圧センシングをサポートします。

AMC1350 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、潜在的に危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC1350 の高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。優れた精度と低い温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲の -40℃~+125℃ にわたって、DC/DC コンバータ、周波数インバータ、 AC モータ、サーボ・ドライブ・アプリケーションで高精度の AC および DC 電圧センシングをサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 AMC0330D アクティブ AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ Same function, Single-ended output.
新規 AMC0330R アクティブ 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ Same function, Single-ended output.
新規 AMC0330S アクティブ AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ Same function, Single-ended output.
比較対象デバイスと類似の機能
AMC3330 アクティブ DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Added feature: integrated high voltage domain input power supply

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1350 高精度、±5V 入力、強化絶縁型アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 11日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション・ノート CT、MRI および産業システムにおける電源モジュールおよびパワ ー エレクトロニクス部品の温度監視 英語版 2025年 10月 17日
回路設計 Three-Phase Isolated Voltage-Sensing Circuit Using AMC1350 PDF | HTML 2025年 4月 11日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
アプリケーション・ノート Entwicklung einer Bootstrap-Ladepumpen-Stromversorgung für einen isolierten Verstärker PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション・ノート 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계 PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
Analog Design Journal AC 모터 드라이브의 절연 전압 감지 PDF | HTML 2024年 7月 11日
Analog Design Journal Isolierte Spannungserfassung in ACMotorantrieben PDF | HTML 2024年 7月 11日
Analog Design Journal AC モーター ドライブの絶縁型電圧検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプ用ブートストラップ チャージ ポンプ電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1350EVM — AMC1350 ±5V 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC1350 評価基板 (EVM) は、-5V ~ 5V の入力範囲を受け入れる高精度絶縁型アンプである AMC1350 を評価するためのプラットフォームです。AMC1350 は、7071-VPK に耐える強化絶縁型であり、バイポーラ (両極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

AMC1350 PSpice Model

SBAM465.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

AMC1350 TINA-TI Reference Design

SBAM470.ZIP (14 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010257 — 10kW Vienna 整流器ベース、3 位相力率補正のリファレンス デザイン

Vienna 整流器電源トポロジは、家電製品、電気自動車 (EV) のチャージャ、テレコム整流器など、大電力の 3 相力率補正アプリケーションに使用されます。整流器の制御設計は複雑になる可能性があります。このリファレンスデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。また、このデザインでは、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI) をベースとする Vienna 整流器の監視と制御も可能です。この デザインに利用可能なハードウェアとソフトウェアは市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian