AMC1400

アクティブ

高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

製品詳細

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 7500 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 2000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 10600 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 15.7 Clearance (min) (mm) 15.7 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 7500 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 2000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 10600 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 15.7 Clearance (min) (mm) 15.7 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWL) 8 106.24 mm² 6.4 x 16.6
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2V/V
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±0.9µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドとも 3.3V または 5V で動作可能
  • ハイサイド電源喪失の検出機能
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 沿面距離 15.7mm 以上のストレッチ SOIC パッケージ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:10600VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:7500VRMS (1分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:–40℃~+125℃
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2V/V
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±0.9µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドとも 3.3V または 5V で動作可能
  • ハイサイド電源喪失の検出機能
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 沿面距離 15.7mm 以上のストレッチ SOIC パッケージ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:10600VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:7500VRMS (1分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:–40℃~+125℃

AMC1400 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 7.5kVRMS の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 2kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧やオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1400 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、高い電圧、高い標高、汚染度の高い環境で動作する必要がある DC/DC コンバータ、周波数インバータ、AC モーター・ドライブ、その他のアプリケーションの高精度電流制御に対応できます。

AMC1400 はストレッチ SOIC パッケージで供給され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

AMC1400 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 7.5kVRMS の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 2kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧やオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1400 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、高い電圧、高い標高、汚染度の高い環境で動作する必要がある DC/DC コンバータ、周波数インバータ、AC モーター・ドライブ、その他のアプリケーションの高精度電流制御に対応できます。

AMC1400 はストレッチ SOIC パッケージで供給され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AMC1411 アクティブ 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Voltage sensing option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1400 高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ15mm ストレッチ SOIC パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 12月 14日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
回路設計 Isolierter Strommessschaltkreis mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 ±250mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 측정 회로 PDF | HTML 2024年 7月 19日
アプリケーション概要 Die ersten Isolationsverstärker von TI mit extrem breiten Luft- und Kriechstrecken PDF | HTML 2024年 7月 11日
アプリケーション概要 매우 넓은 연면 및 간극을 지원하는 TI의 첫 번째 절연 증폭기 PDF | HTML 2024年 7月 11日
回路設計 ±250mV の入力範囲、シングルエンド出力電圧の絶縁型電流セン シング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 28日
回路設計 Isolierte Strommessschaltung mit ±250 mV Eingangsbereich und unsymmetrischer Ausgangsspannung PDF | HTML 2024年 6月 25日
回路設計 ±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감 지 회로 PDF | HTML 2024年 6月 25日
アプリケーション概要 TI 初の超広範囲の沿面距離と空間距離に対応した絶縁型アンプ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 17日
回路設計 ±250mV 入力および差動出力の絶縁型電流測定回路 PDF | HTML 英語版 2024年 6月 16日
証明書 AMC1400EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec13 - E181974 2022年 5月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC1400EVM — AMC1400 ±250mV の入力、高精度、電圧センシング絶縁型アンプの評価基板

AMC1400評価基板 (EVM) は、AMC1400 を開発するためのプラットフォームです。この製品は、±250mV の入力範囲に対応し、磁気干渉への耐性が優れている二酸化ケイ素 (SiO2) バリアを採用して入力回路と出力を電気的に分離した高精度絶縁型アンプです。AMC1400 10600-VPK 強化絶縁型は、バイポーラ (両極性) 電流測定アプリケーション向けの設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWL) 8 Ultra Librarian