AMC1106M05
- シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された、±50mVの入力電圧範囲
- マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム・オプション
- 優れたDC性能により、システム・レベルで高精度のセンシングを実現:
- オフセット誤差およびドリフト: ±50µV、±1µV/℃(最大値)
- ゲイン誤差およびドリフト: ±0.2%、±40ppm/℃(最大値)
- 3.3Vで動作し、絶縁膜の両側で消費電力を削減
- システム・レベル診断機能
- 高い電磁界耐性
(『ISO72x デジタル・アイソレータ磁界耐性』アプリケーション・レポートを参照) - 安全関連の認定:
- DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01に準拠した5657VPKの基本絶縁
- UL1577に準拠した絶縁耐圧: 4000VRMS (1分間)
- CAN/CSA No.5A-Component Acceptance Service Notice、IEC 60950-1、およびIEC 60065 End Equipment Standards認定
AMC1106は高精度のデルタ・シグマ(ΔΣ)変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある静電容量性絶縁膜により、入力と出力の回路が分離されています。
AMC1106の入力段は、多相電気メータによく採用されるシャント抵抗やその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されており、優れたACおよびDC性能を実現します。±50mVという低い入力電圧範囲により、シャント抵抗値を小さくして消費電力を最小限に抑えることができます。AMC1106の出力ビットストリームは、適切なデジタル・フィルタを使用して間引くことができます。MSP430F67x、TMS320F2807x、およびTMS320F2837xマイクロコントローラ、ならびにAMC1210には、こうしたデジタル・フィルタが内蔵されているため、AMC1106を使用した場合にシームレスに動作します。
ハイサイドでは、この変調器は3.3Vまたは5V電源(AVDD)から電源を供給されます。絶縁デジタル・インターフェイスは、3.0V、3.3V、5Vの電源(DVDD)で動作します。
AMC1106は、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1306EVM — AMC1306 小型強化絶縁型モジュレータの評価基板
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。