AMC3336

アクティブ

DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器

製品詳細

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 90 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 94.05 SFDR (dB) 96 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 90 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 94.05 SFDR (dB) 96 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
AMC3330 アクティブ DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Amplifier output version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC3336 高精度、±1V 入力、強化絶縁デルタ・シグマ変調器 データシート 英語版 PDF | HTML 2020年 6月 25日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 CQC Certificate for AMC33xx 2025年 2月 26日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション概要 Hochleistungsfähige isolierte Strom- und Spannungsmessung in Server-Netzteilen PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 서버 PSU에서 고성능 절연 전류 및 전압 감지 달성 PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション・ノート AMC3301 제품군 방사 방출 EMI를 감쇠하기 위한 모범 사례 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション・ノート Bewährte Methoden zur Dämpfung von EMIStörstrahlungen der AMC3301-Familie (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション概要 サーバー PSU で電流と電圧の高性能絶縁型センシングを実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション・ノート AMC3301 ファミリの放射エミッション EMI を減衰させるためのベス ト プラクティス (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 16日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC3336EVM — DC/DC コンバータ内蔵、高 CMTI、AMC3336 の評価基板

AMC3336 評価基板 (EVM) は、AMC3336 を評価するためのプラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型変調器です。AMC3336 は、7kV に耐える強化絶縁型変調器であり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用しています。

ユーザー ガイドには、回路図や部品表 (BOM) を含め、包括的な回路説明を掲載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian