AMC0381R-Q1

アクティブ

車載、レシオメトリック出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ

製品詳細

Output type Single-ended Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1410 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 9.2 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 30 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output type Single-ended Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1410 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 9.2 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 30 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DFX) 15 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 外付け抵抗なしで DC、 電圧を直接検出できる内蔵高電圧抵抗分圧器
  • シングルエンド出力、VREFINに対してレシオメトリック
    • リファレンス入力:2.7V ~ 5.5V
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±20µV/°C (最大値)
    • 減衰誤差:±0.25% (最大値)
    • 減衰ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:0.025% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規制に準拠
  • 利用可能な入力オプション:
    • AMC0381R06-Q1:600V、10MΩ
    • AMC0381R10-Q1:1000V、12.5MΩ
    • AMC0381R16-Q1:1600V、33.5MΩ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 外付け抵抗なしで DC、 電圧を直接検出できる内蔵高電圧抵抗分圧器
  • シングルエンド出力、VREFINに対してレシオメトリック
    • リファレンス入力:2.7V ~ 5.5V
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±20µV/°C (最大値)
    • 減衰誤差:±0.25% (最大値)
    • 減衰ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:0.025% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規制に準拠
  • 利用可能な入力オプション:
    • AMC0381R06-Q1:600V、10MΩ
    • AMC0381R10-Q1:1000V、12.5MΩ
    • AMC0381R16-Q1:1600V、33.5MΩ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)

AMC0381R-Q1 は、高電圧 DC、高インピーダンス入力およびシングルエンド レシオメトリック出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。入力は、高電圧信号源に直接接続できる設計を採用しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、最大 5kVRMS (60s) の強化絶縁を実現することが認証されています。

AMC0381R-Q1 は、入力電圧に比例するシングルエンド信号を出力します。フルスケール出力は、REFIN ピンに印加される電圧によって設定されます。AMC0381R-Q1 の出力は、ADC の入力に直接接続するように設計されています。ADC の動的入力電圧範囲と一致させるには、REFIN を ADC と同じ基準電圧に接続します。

AMC0381R-Q1 は、次の 3 つのリニア入力電圧範囲で供給されます。(600V、1000V、1600V) を使用しています。高精度の抵抗分圧器を内蔵した、AMC0381R-Q1 は寿命ドリフトも含め全温度範囲で 1% 未満の精度を達成しています。

AMC0381R-Q1 は 15 ピン、0.65mm のピッチの SSOP パッケージで供給されます。このデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。

AMC0381R-Q1 は、高電圧 DC、高インピーダンス入力およびシングルエンド レシオメトリック出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。入力は、高電圧信号源に直接接続できる設計を採用しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、最大 5kVRMS (60s) の強化絶縁を実現することが認証されています。

AMC0381R-Q1 は、入力電圧に比例するシングルエンド信号を出力します。フルスケール出力は、REFIN ピンに印加される電圧によって設定されます。AMC0381R-Q1 の出力は、ADC の入力に直接接続するように設計されています。ADC の動的入力電圧範囲と一致させるには、REFIN を ADC と同じ基準電圧に接続します。

AMC0381R-Q1 は、次の 3 つのリニア入力電圧範囲で供給されます。(600V、1000V、1600V) を使用しています。高精度の抵抗分圧器を内蔵した、AMC0381R-Q1 は寿命ドリフトも含め全温度範囲で 1% 未満の精度を達成しています。

AMC0381R-Q1 は 15 ピン、0.65mm のピッチの SSOP パッケージで供給されます。このデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC0381R-Q1 車載対応 、固定ゲイン差動出力付き、高精度、高電圧 DC 入力、強化絶縁型アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 1月 4日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC038XEVM — AMC038x 評価基板

AMC038x 評価基板 (EVM) を、AMC038x デバイスのいずれかと組み合わせると、高精度、高電圧のセンシング設計を提示できます。この評価基板は、外部の電圧デバイダ抵抗の必要なしで、最大 1,600V の入力電圧を測定できます。また、この設計は、ローサイド電源からハイサイド電源を生成するディスクリート電源ソリューションも採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
  • AMC0100R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、機能絶縁型アンプ
  • AMC0211D Precision 2V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0211D-Q1 Automotive precision, 2-V input, basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0211R Precision, 2-V input, basic isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0211R-Q1 Automotive precision, 2-V input, basic isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0211S シングルエンド出力、高精度、2.25V 入力、基本絶縁型アンプ
  • AMC0211S-Q1 車載、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、基本絶縁型アンプ
  • AMC0230D Precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230D-Q1 Automotive, precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230R Precision, +/-1-V input, basic isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0230S Precision, +/-1-V input, basic isolated amplifier with single-ended output
  • AMC0230S-Q1 Automotive precision, +/-1-V input, basic isolated amplifier with single-ended output
  • AMC0300D 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300D-Q1 車載、差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300R-Q1 車載、±250mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302D Precision ±50mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 車載、差動出力、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302R-Q1 車載、±50mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R-Q1 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0380D 抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC 入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0380R-Q1 車載、レシオメトリック出力、高精度、±1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381D 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0381R レシオメトリック出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381R-Q1 車載、レシオメトリック出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC1100 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ
  • AMC1200 ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1200-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ
  • AMC1200C +/-250mV 入力、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301-Q1 車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ
  • AMC1302 ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ
  • AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1350-Q1 車載対応、±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351-Q1 車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3311 2V 入力、高精度電圧検出機能付き強化絶縁アンプ、DC/DC 内蔵
  • AMC3311-Q1 車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • ISO224 ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
絶縁型 ADC
  • AMC0106M05 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0106M25 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0136 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0206M05 Precision, +/-50-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M05-Q1 Automotive, precision, +/-50-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25 Precision, +/-250-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25-Q1 Automotive, precision, +/-250-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0236 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0236-Q1 車載、外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M0510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M2510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC0306M05 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M05-Q1 車載、高精度 ±50mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25 高精度 ±250mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25-Q1 車載、高精度 ±250mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0336 AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0336-Q1 AC 電圧センシング向け車載 ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0386 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器
  • AMC0386-Q1 車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器
  • AMC1106E05 ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC1106M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1203 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型変調器
  • AMC1210 デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ
  • AMC1303E0510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E0520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0510 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0520 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2510 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2520 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E25 マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25E -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器
  • AMC130M02 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC130M03 3 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M01 24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M02 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M03 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M03-Q1 車載、3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC1333M10 10MHz の内部クロックと CMOS インターフェイス搭載、±1V 入力、強化絶縁型変調器
  • AMC1336 ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器
  • AMC1336-Q1 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M05-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3336 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3336-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
  • AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器
  • AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
  • AMC0100R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、機能絶縁型アンプ
  • AMC0211D Precision 2V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0211D-Q1 Automotive precision, 2-V input, basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0211R Precision, 2-V input, basic isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0211R-Q1 Automotive precision, 2-V input, basic isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0211S シングルエンド出力、高精度、2.25V 入力、基本絶縁型アンプ
  • AMC0211S-Q1 車載、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、基本絶縁型アンプ
  • AMC0230D Precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230D-Q1 Automotive, precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230R Precision, +/-1-V input, basic isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0230S Precision, +/-1-V input, basic isolated amplifier with single-ended output
  • AMC0230S-Q1 Automotive precision, +/-1-V input, basic isolated amplifier with single-ended output
  • AMC0300D 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300D-Q1 車載、差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300R-Q1 車載、±250mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302D Precision ±50mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 車載、差動出力、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302R-Q1 車載、±50mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R-Q1 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0380D 抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC 入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0380R-Q1 車載、レシオメトリック出力、高精度、±1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381D 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0381R レシオメトリック出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381R-Q1 車載、レシオメトリック出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC1100 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ
  • AMC1200 ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1200-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ
  • AMC1200C +/-250mV 入力、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301-Q1 車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ
  • AMC1302 ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ
  • AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1350-Q1 車載対応、±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351-Q1 車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3311 2V 入力、高精度電圧検出機能付き強化絶縁アンプ、DC/DC 内蔵
  • AMC3311-Q1 車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • ISO224 ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
絶縁型 ADC
  • AMC0106M05 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0106M25 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0136 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0206M05 Precision, +/-50-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M05-Q1 Automotive, precision, +/-50-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25 Precision, +/-250-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25-Q1 Automotive, precision, +/-250-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0236 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0236-Q1 車載、外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M0510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M2510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC0306M05 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M05-Q1 車載、高精度 ±50mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25 高精度 ±250mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25-Q1 車載、高精度 ±250mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0336 AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0336-Q1 AC 電圧センシング向け車載 ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0386 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器
  • AMC0386-Q1 車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器
  • AMC1106E05 ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC1106M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1203 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型変調器
  • AMC1210 デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ
  • AMC1303E0510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E0520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0510 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0520 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2510 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2520 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E25 マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25E -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器
  • AMC130M02 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC130M03 3 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M01 24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M02 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M03 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M03-Q1 車載、3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC1333M10 10MHz の内部クロックと CMOS インターフェイス搭載、±1V 入力、強化絶縁型変調器
  • AMC1336 ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器
  • AMC1336-Q1 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M05-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3336 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3336-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
  • AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器
  • AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DFX) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ