AMC0386-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
- 外付け抵抗なしで AC または DC 電圧を直接検出できる内蔵高電圧抵抗分圧器
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド (AVDD):3.0V ~ 5.5V
- ローサイド (DVDD):2.7V ~ 5.5V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±0.9mV (最大値)
- オフセット ドリフト:±7µV/°C (最大値)
- 減衰誤差:±0.25% (最大値)
- 減衰ドリフト:±30ppm/°C (最大値)
- 高 CMTI:150V/ns (最小値)
- ハイサイド電源喪失の検出
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規制に準拠
- 利用可能な入力オプション:
- AMC0386M06-Q1:±600V、10MΩ
- AMC0386M06-Q1:±1000V、12.5MΩ
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
AMC0386-Q1 は、高電圧、高インピーダンス入力、外部クロックのガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。入力は、高電圧信号源に直接接続できる設計を採用しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、最大 5kVRMS (60s) の強化絶縁を実現することが認証されています。
AMC0386-Q1 の出力ビットストリームは、内部で生成される 10 MHz クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 14.8 (分解能の実効ビット数)、または 89dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 39kSPS) を実現します。
AMC0386-Q1 は、その内蔵抵抗分圧器、非常に高い DC 精度、低い温度ドリフト、高い安定性により、システムレベルのキャリブレーションなしに、寿命および温度を通して 1% 未満の高精度を実現します。
AMC0386-Q1 は 15 ピン、0.65mm ピッチの SSOP パッケージで供給され、-40℃~+125℃ の温度範囲で完全に動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC0386-Q1 車載、高精度、高電圧入力、外部クロック搭載、強化絶縁型デルタ シグマ変調器 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 4日 |
| アプリケーション・ノート | HEV/EV トラクション インバータ電圧検出アプリケーションにおける AMC0386 の出力ヒストグラム | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 | |
| ホワイト・ペーパー | A Comparative Analysis of Insulation Monitoring Device (IMD) Architectures in Bidirectional Onboard Chargers | PDF | HTML | 2025年 10月 21日 | |||
| e-Book(PDF) | エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 1月 28日 | |
| e-Book(PDF) | Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen | PDF | HTML | 2025年 1月 23日 | |||
| e-Book(PDF) | 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 | PDF | HTML | 2025年 1月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高電圧抵抗内蔵の絶縁型アンプおよび変調器で精度と性能を向上 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC038XEVM — AMC038x 評価基板
AMC038x 評価基板 (EVM) を、AMC038x デバイスのいずれかと組み合わせると、高精度、高電圧のセンシング設計を提示できます。この評価基板は、外部の電圧デバイダ抵抗の必要なしで、最大 1,600V の入力電圧を測定できます。また、この設計は、ローサイド電源からハイサイド電源を生成するディスクリート電源ソリューションも採用しています。
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DFX) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。