ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

LMP8603

アクティブ

インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 60 Common-mode voltage (min) (V) -22 Input offset (±) (max) (µV) 1000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 90 Bandwidth (kHz) 60 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 1.5 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 60 Common-mode voltage (min) (V) -22 Input offset (±) (max) (µV) 1000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 90 Bandwidth (kHz) 60 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 1.5 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • ゲイン = 20x (LMP8601およびLMP8601-Q1)
  • ゲイン = 50x (LMP8602およびLMP8602-Q1)
  • ゲイン = 100x (LMP8603およびLMP8603-Q1)
  • TCVOS: 10µV/℃ (最大値)
  • CMRR: 90dB (最小値)
  • 入力オフセット電圧: 1mV (最大値)
  • VS = 3.3VでのCMVR: -4V~27V
  • VS = 5VでのCMVR: -22V~60V
  • 単一電源での双方向動作
  • すべての最小リミット値および最大リミット値が100%テスト済み
  • Q1デバイスは車載用途向けに認定済み
  • Q1デバイスは以下の結果でACE-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイス温度グレード0: -40℃~150℃ (LMP8601EDRQ1のみ)
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
      (入力に3A)
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
    • デバイスMM ESD分類レベルM2
  • ゲイン = 20x (LMP8601およびLMP8601-Q1)
  • ゲイン = 50x (LMP8602およびLMP8602-Q1)
  • ゲイン = 100x (LMP8603およびLMP8603-Q1)
  • TCVOS: 10µV/℃ (最大値)
  • CMRR: 90dB (最小値)
  • 入力オフセット電圧: 1mV (最大値)
  • VS = 3.3VでのCMVR: -4V~27V
  • VS = 5VでのCMVR: -22V~60V
  • 単一電源での双方向動作
  • すべての最小リミット値および最大リミット値が100%テスト済み
  • Q1デバイスは車載用途向けに認定済み
  • Q1デバイスは以下の結果でACE-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイス温度グレード0: -40℃~150℃ (LMP8601EDRQ1のみ)
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
      (入力に3A)
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
    • デバイスMM ESD分類レベルM2

LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x)およびLMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1)デバイスは、固定ゲイン、高精度の電流センス・アンプです(電流シャント・モニタとも呼ばれます)。入力同相電圧範囲は-22V~+60Vで、単一の5V電源、または-4V~+27Vと3.3Vの電源で動作します。LMP860xおよびLMP860x-Q1は、単方向および双方向の電流センシング用途に理想的な部品です。

これらのデバイスは、20x (LPM8601、LPM8601-Q1)、50x (LPM8602、LPM8602-Q1)、100x (LPM8603、LPM8603-Q1)の高精度のゲインを持ち、ほとんどの対象用途でADCをフルスケール値まで駆動するために十分です。これらの固定ゲインは、10xのゲインを持つプリアンプと、出力段バッファのアンプという、2つの独立した段で実現されます。出力段のゲインは、それぞれ2x (LMP8601、LMP8601-Q1)、5x (LMP8602、LMP8602-Q1)、10x (LMP8603、LMP8603-Q1)です。2つの段の間のパスは、2つのピンによって出力されるため、フィルタ・ネットワークの追加やゲインの変更も可能です。

オフセット入力ピンにより、これらのデバイスは単方向または双方向の単一電源電流センシングに使用できます。

LMP860x-Q1デバイスには高度な製造技術と、車載用市場向けのサポート・プロセスが採用されており、AEC-Q100標準に準拠しています。

LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x)およびLMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1)デバイスは、固定ゲイン、高精度の電流センス・アンプです(電流シャント・モニタとも呼ばれます)。入力同相電圧範囲は-22V~+60Vで、単一の5V電源、または-4V~+27Vと3.3Vの電源で動作します。LMP860xおよびLMP860x-Q1は、単方向および双方向の電流センシング用途に理想的な部品です。

これらのデバイスは、20x (LPM8601、LPM8601-Q1)、50x (LPM8602、LPM8602-Q1)、100x (LPM8603、LPM8603-Q1)の高精度のゲインを持ち、ほとんどの対象用途でADCをフルスケール値まで駆動するために十分です。これらの固定ゲインは、10xのゲインを持つプリアンプと、出力段バッファのアンプという、2つの独立した段で実現されます。出力段のゲインは、それぞれ2x (LMP8601、LMP8601-Q1)、5x (LMP8602、LMP8602-Q1)、10x (LMP8603、LMP8603-Q1)です。2つの段の間のパスは、2つのピンによって出力されるため、フィルタ・ネットワークの追加やゲインの変更も可能です。

オフセット入力ピンにより、これらのデバイスは単方向または双方向の単一電源電流センシングに使用できます。

LMP860x-Q1デバイスには高度な製造技術と、車載用市場向けのサポート・プロセスが採用されており、AEC-Q100標準に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMP860x、LMP860x-Q1 60V、双方向、ローサイドまたはハイサイド、電圧出力、電流センス・アンプ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2017年 8月 4日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション概要 PWM リジェクション機能搭載、低ドリフト、高精度、インライン・モー ター電流測定 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 スイッチング電源の電流測定 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
アプリケーション概要 PWMアプリケーションにおける電流検出用の低誘導性シャントの 利点 英語版 2017年 9月 14日
アプリケーション概要 PWMリジェクション機能付きのハイサイド駆動、ハイサイド・ソレノイド電流モニタ (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 1月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMP8603 PSPICE Model (Rev. A)

SNOM086A.ZIP (18 KB) - PSpice Model
計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian