ホーム アンプ 電流センシング アンプ デジタル電力モニタ

26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) 0 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 12 Input offset (±) (max) (µV) 50, 100 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.5 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.16 Voltage gain (V/V) 0.125, 0.25, 0.5, 1 CMRR (min) (dB) 120 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 1 Gain error (%) 0.3, 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 83, 167 Features Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable, Programmable Gain Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.8, 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) 0 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 12 Input offset (±) (max) (µV) 50, 100 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.5 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.16 Voltage gain (V/V) 0.125, 0.25, 0.5, 1 CMRR (min) (dB) 120 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 1 Gain error (%) 0.3, 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 83, 167 Features Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable, Programmable Gain Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.8, 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • ハイサイドまたはローサイドのセンシング
  • 0V~26Vのバス電圧を検出
  • 電流、電圧、電力を報告
  • 16のアドレスをプログラム可能
  • 高精度: 温度範囲全体にわたって0.5% (最大値、INA220B)
  • 較正をユーザーがプログラム可能
  • 高速(2.56MHz) I2CまたはSMBUS互換インターフェイス
  • VSSOP-10パッケージ
  • ハイサイドまたはローサイドのセンシング
  • 0V~26Vのバス電圧を検出
  • 電流、電圧、電力を報告
  • 16のアドレスをプログラム可能
  • 高精度: 温度範囲全体にわたって0.5% (最大値、INA220B)
  • 較正をユーザーがプログラム可能
  • 高速(2.56MHz) I2CまたはSMBUS互換インターフェイス
  • VSSOP-10パッケージ

INA220は、I2C またはSMBUS互換インターフェイスを搭載した電流シャントおよび電力モニタです。INA220は、シャントの電圧降下と電源電圧の両方を監視します。プログラム可能な較正値と、内部的なマルチプライヤとの組み合わせにより、値をアンペア単位で直接読み出すことが可能です。追加の乗算レジスタにより、電力がワット単位で計算されます。I2CまたはSMBUS互換のインターフェイスは、16のアドレスをプログラム可能です。INA220には独立のシャント入力があり、ローサイド・センシングのシステムで使用可能です。

INA220にはAとBの2つのグレードが存在し、Bグレードのほうが高い正確度と精度の仕様を満たしています。

INA220は0~26Vの範囲で変動するバス上でシャントの両端の電圧を検出できるため、ローサイド・センシングやCPU電源に便利です。このデバイスは3~5.5Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1mAです。INA220の動作温度範囲は、-40℃~125℃です。

INA220は、I2C またはSMBUS互換インターフェイスを搭載した電流シャントおよび電力モニタです。INA220は、シャントの電圧降下と電源電圧の両方を監視します。プログラム可能な較正値と、内部的なマルチプライヤとの組み合わせにより、値をアンペア単位で直接読み出すことが可能です。追加の乗算レジスタにより、電力がワット単位で計算されます。I2CまたはSMBUS互換のインターフェイスは、16のアドレスをプログラム可能です。INA220には独立のシャント入力があり、ローサイド・センシングのシステムで使用可能です。

INA220にはAとBの2つのグレードが存在し、Bグレードのほうが高い正確度と精度の仕様を満たしています。

INA220は0~26Vの範囲で変動するバス上でシャントの両端の電圧を検出できるため、ローサイド・センシングやCPU電源に便利です。このデバイスは3~5.5Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1mAです。INA220の動作温度範囲は、-40℃~125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA220 ハイサイドまたはローサイド、双方向電流および電力モニタ2線式インターフェイス搭載 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 3月 3日
アプリケーション概要 電流センシング信号パスのインテグレーション (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 20日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
アプリケーション・ノート Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 30日
アプリケーション概要 Integrated, Current Sensing Analog-to-Digital Converter (英語) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日
アプリケーション・ノート Getting Started with Digital Power Monitors (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 2日
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020年 1月 9日
設計ガイド 絶縁付きの-48Vテレコム用電流、電圧、電力検出のリファレンス・ デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 11月 28日
アプリケーション概要 デジタル電流センサによる電力とエネルギーの監視 英語版 2017年 9月 14日
アプリケーション・ノート 電流検出デバイス用のデジタル・インターフェイス 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 14日
アプリケーション概要 電流センシングA/Dコンバータ 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 13日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
その他の技術資料 INA220EVM (Quick-Start Guide Video) 2009年 8月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA220EVM — INA220 26V、12 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタの評価基板

INA220 評価基板 (EVM) は、INA220 の主な機能と性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、最大 10A の電流測定に対応しており、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) が付属しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サンプル・コードまたはデモ

SBOC298 INA220EVM Rev A Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC297 INA220EVM Rev A Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

INA220 IBIS Model (Rev. A)

SBOM419A.ZIP (38 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBOR021 Power Monitor Tool

Power Monitor Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

回路図

INA220EVM Schematic

SBOR007.ZIP (47 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ