ホーム アンプ 電流センシング アンプ デジタル電力モニタ

INA239-Q1

アクティブ

AEC-Q100、85V、16 ビット、高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 85 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface SPI Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 5, 10 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.02, 0.1 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 126 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.2 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 25 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, High precision, Integrated Power Monitor, Low-side Capable, SPI Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 85 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface SPI Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 5, 10 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.02, 0.1 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 126 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.2 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 25 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, High precision, Integrated Power Monitor, Low-side Capable, SPI Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 高分解能、 16ビット デルタ・シグマ ADC
  • 電流モニタ精度:
    • オフセット電圧: ±5µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト: ±0.02µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差: ±0.1% (最大値)
    • ゲイン誤差ドリフト: ±25ppm /℃ (最大値)
    • 同相モード・リジェクション (除去比): 140dB (最小値)
  • 電力モニタリング精度:
    • 0.7% フルスケール、-40℃~+125℃ (最大値)
  • 高速アラート応答:75 µs
  • 広い同相モード電圧範囲:-0.3 V~+85 V
  • バス電圧センス入力:0 V~85 V
  • シャント・フルスケール差動範囲: ±163.84 mV / ±40.96 mV
  • 入力バイアス電流:2.5nA (最大値)
  • 温度センサ:±1℃ (最大値、25℃)
  • 変換時間と平均化をプログラム可能
  • 10MHz の SPI 通信インターフェイス
  • 2.7V~5.5V電源で動作
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA(最大値)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 高分解能、 16ビット デルタ・シグマ ADC
  • 電流モニタ精度:
    • オフセット電圧: ±5µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト: ±0.02µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差: ±0.1% (最大値)
    • ゲイン誤差ドリフト: ±25ppm /℃ (最大値)
    • 同相モード・リジェクション (除去比): 140dB (最小値)
  • 電力モニタリング精度:
    • 0.7% フルスケール、-40℃~+125℃ (最大値)
  • 高速アラート応答:75 µs
  • 広い同相モード電圧範囲:-0.3 V~+85 V
  • バス電圧センス入力:0 V~85 V
  • シャント・フルスケール差動範囲: ±163.84 mV / ±40.96 mV
  • 入力バイアス電流:2.5nA (最大値)
  • 温度センサ:±1℃ (最大値、25℃)
  • 変換時間と平均化をプログラム可能
  • 10MHz の SPI 通信インターフェイス
  • 2.7V~5.5V電源で動作
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA(最大値)

INA239-Q1 は、電流センシング・アプリケーションに特化して設計された 16ビットのデルタ - シグマ ADC を内蔵した、超高精度のデジタル電力モニタです。このデバイスは、抵抗性シャント・センス素子の両端で ± 163.84mV または ± 40.96mV のフルスケール差動入力を測定でき、コモン・モード電圧は -0.3V~+85 V でサポートされます。

INA239-Q1 は、を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。 内蔵の温度センサはダイ温度測定の精度が ± 1 ℃ で、システムの周囲温度を監視するため役立ちます。

INA239-Q1 は低オフセットおよび低ゲイン・ドリフト設計のため、このデバイスは製造時に複数の温度較正を行わない正確なシステムで使用できます。さらに、非常に低いオフセット電圧とノイズにより、 A~kA のセンシング・アプリケーションでの使用が可能になり、センシング・シャント素子での大きな消費電力損失なしに、広いダイナミック・レンジを実現できます。入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µAの範囲で正確に電流を測定できます。

このデバイスでは、 50µsから 4.12ms までの ADC 変換時間を選択でき、1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことで、測定データのノイズをさらに減らすことができます。

INA239-Q1 は、電流センシング・アプリケーションに特化して設計された 16ビットのデルタ - シグマ ADC を内蔵した、超高精度のデジタル電力モニタです。このデバイスは、抵抗性シャント・センス素子の両端で ± 163.84mV または ± 40.96mV のフルスケール差動入力を測定でき、コモン・モード電圧は -0.3V~+85 V でサポートされます。

INA239-Q1 は、を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。 内蔵の温度センサはダイ温度測定の精度が ± 1 ℃ で、システムの周囲温度を監視するため役立ちます。

INA239-Q1 は低オフセットおよび低ゲイン・ドリフト設計のため、このデバイスは製造時に複数の温度較正を行わない正確なシステムで使用できます。さらに、非常に低いオフセット電圧とノイズにより、 A~kA のセンシング・アプリケーションでの使用が可能になり、センシング・シャント素子での大きな消費電力損失なしに、広いダイナミック・レンジを実現できます。入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µAの範囲で正確に電流を測定できます。

このデバイスでは、 50µsから 4.12ms までの ADC 変換時間を選択でき、1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことで、測定データのノイズをさらに減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA229-Q1 アクティブ AEC-Q100、85V、20 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ The INA229 has the additional functionality combined with improved performance
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
INA238-Q1 アクティブ AEC-Q100、85V、16 ビット、高精度、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電荷や充電のモニタ The INA238 has the same functionality and performance but with an I2C interface

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA239-Q1 AEC-Q100、85V、16Bit、高精度電力モニターSPIインターフェイス付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 10日
アプリケーション概要 電流センシング信号パスのインテグレーション (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 20日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
アプリケーション・ノート Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 30日
アプリケーション概要 Integrated, Current Sensing Analog-to-Digital Converter (英語) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日
アプリケーション・ノート Getting Started with Digital Power Monitors (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 2日
アプリケーション概要 HEV/EV の BMS アプリケーション向けシャントベース電流検出ソリューション (Rev. B) PDF | HTML 2021年 2月 2日
機能安全情報 INA2x9-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 7月 17日
アプリケーション概要 HEV/EV の BMS アプリケーション向けシャントベース電流検出ソリューション (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 1月 10日
アプリケーション・ノート 電流検出デバイス用のデジタル・インターフェイス 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 14日
アプリケーション概要 電流センシングA/Dコンバータ 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA229_239EVM — INA229 と INA239 の評価基板

この評価基板 (EVM) は、INA229 または INA239 の主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。

この評価基板 (EVM) は、最大 10A の電流測定に対応しており、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-INA239 ASC studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA239 current sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the INA239 current sensor.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBOR021 Power Monitor Tool

Power Monitor Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ