ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 120 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Features High precision Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 800, 850, 900, 1100 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.6 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 120 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Features High precision Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 800, 850, 900, 1100 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.6 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 広い同相電圧範囲:
    • 動作電圧:2.7V~120V
    • 残存電圧:-20V~+122V
  • 非常に優れたCMRR:
    • 120dB (DC、最小値)
    • 85dB (AC、50kHz)
  • 精度
    • ゲイン:
      • ゲイン誤差:±0.5% (最大値)
      • ゲイン・ドリフト:±20ppm/℃ (最大値)
    • オフセット:
      • オフセット電圧:±150µV (最大値)
      • オフセット・ドリフト:±1µV/℃ (最大値)
  • 利用可能なゲイン:
    • INA280A1:20V/V
    • INA280A2:50V/V
    • INA280A3:100V/V
    • INA280A4:200V/V
    • INA280A5:500V/V
  • 広い帯域幅:1.1MHz
  • スルーレート:2V/µs
  • 静止電流:370µA
  • 広い同相電圧範囲:
    • 動作電圧:2.7V~120V
    • 残存電圧:-20V~+122V
  • 非常に優れたCMRR:
    • 120dB (DC、最小値)
    • 85dB (AC、50kHz)
  • 精度
    • ゲイン:
      • ゲイン誤差:±0.5% (最大値)
      • ゲイン・ドリフト:±20ppm/℃ (最大値)
    • オフセット:
      • オフセット電圧:±150µV (最大値)
      • オフセット・ドリフト:±1µV/℃ (最大値)
  • 利用可能なゲイン:
    • INA280A1:20V/V
    • INA280A2:50V/V
    • INA280A3:100V/V
    • INA280A4:200V/V
    • INA280A5:500V/V
  • 広い帯域幅:1.1MHz
  • スルーレート:2V/µs
  • 静止電流:370µA

INA280 は、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を測定できる電流センス・アンプです。この製品は、PCB フットプリントがわずか 2.0mm × 2.1mm のスペース効率の高い SC-70 パッケージに搭載されています。±150µV 以下の極めて低いオフセット電圧、±0.5% 以下の小さいゲイン誤差、140dB (標準値) の高い DC CMRR により、高精度の電流測定を実現します。 INA280 は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション (たとえば高速過電流保護など) にも対応するように設計されており、1.1MHz の広い帯域幅 (ゲイン 20V/V 時) と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) を特長としています。

INA280 は 2.7V~20V の単一電源で動作し、消費電流は 370µA (標準値) です。 INA280 については、次のゲインを持つ 5 種類のバリアントを提供しています。20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V INA280 はオフセットとドリフトが小さいため、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃にわたって、高精度の電流センシングが可能です。

INA280 は、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を測定できる電流センス・アンプです。この製品は、PCB フットプリントがわずか 2.0mm × 2.1mm のスペース効率の高い SC-70 パッケージに搭載されています。±150µV 以下の極めて低いオフセット電圧、±0.5% 以下の小さいゲイン誤差、140dB (標準値) の高い DC CMRR により、高精度の電流測定を実現します。 INA280 は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション (たとえば高速過電流保護など) にも対応するように設計されており、1.1MHz の広い帯域幅 (ゲイン 20V/V 時) と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) を特長としています。

INA280 は 2.7V~20V の単一電源で動作し、消費電流は 370µA (標準値) です。 INA280 については、次のゲインを持つ 5 種類のバリアントを提供しています。20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V INA280 はオフセットとドリフトが小さいため、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃にわたって、高精度の電流センシングが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA290 アクティブ 2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度の電流センス アンプ、小型パッケージ (SC-70) 封止 Identical functionality with improved accuracy.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA2802.7V~120V、1.1MHz、高精度電流センス・アンプ、小型 (SC-70) パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 10月 15日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション概要 Leak Detection, Flow, and Pressure Monitoring in Liquid-Cooled Server Cards and Coolant Distribution Units PDF | HTML 2024年 10月 9日
アプリケーション概要 H-ブリッジでの電流センシング (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 High-Side Switch Open-Load Detection in ON-State PDF | HTML 2022年 7月 5日
アプリケーション概要 電流検出アンプによる PLC システムのディスクリート・デジタル出 力の安全性と保護 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 4月 4日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
アプリケーション概要 過電流保護のためのハイサイド・モータ電流モニタ (Rev. B) PDF | HTML 2021年 2月 23日
アプリケーション概要 過電流保護のためのハイサイド・モータ電流モニタ (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 1月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA280EVM — INA280 電流センシングの評価基板

INA280 評価基板 (EVM) は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA280 の 5 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 120V の同相入力に耐え、5A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。

各ボードには、VS、GND、OUTのテスト ポイント、VIN+ と VIN-のターミナル ブロックが用意されています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

INA280 TINA-TI Models

SBOMBN4.ZIP (75 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA280A1, INA280-Q1 PSpice Model

SBOMBN8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA280A2, INA280-Q1 PSpice Model

SBOMBN7.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA280A3, INA280-Q1 PSpice Model

SBOMBN6.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA280A4, INA280-Q1 PSpice Model

SBOMBN5.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA280A5, INA280-Q1 PSpice Model

SBOMBM9.ZIP (7 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian