ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA310A アクティブ コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ Significantly improved accuracy, higher bandwidth and an extended common-mode voltage range.
INA310B アクティブ コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプ The INA310B is a pin-for-pin accuracy upgrade to the INA200.

製品詳細

Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 500 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.85 Number of channels 1 Comparators (#) 1 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 500 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.85 Number of channels 1 Comparators (#) 1 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 完全な電流検出ソリューション
  • 3つのゲイン・オプションを利用可能:
    • INA200: 20V/V
    • INA201: 50V/V
    • INA202: 100V/V
  • 0.6Vの内部基準電圧
  • 内蔵のオープン・ドレイン・コンパレータ
  • コンパレータのラッチ機能
  • 同相範囲: -16V~80V
  • 高精度: 温度範囲にわたって最大誤差3.5%
  • 帯域幅: 500kHz (INA200)
  • 静止電流: 1800µA (最大値)
  • パッケージ: SOIC-8、VSSOP-8
  • 完全な電流検出ソリューション
  • 3つのゲイン・オプションを利用可能:
    • INA200: 20V/V
    • INA201: 50V/V
    • INA202: 100V/V
  • 0.6Vの内部基準電圧
  • 内蔵のオープン・ドレイン・コンパレータ
  • コンパレータのラッチ機能
  • 同相範囲: -16V~80V
  • 高精度: 温度範囲にわたって最大誤差3.5%
  • 帯域幅: 500kHz (INA200)
  • 静止電流: 1800µA (最大値)
  • パッケージ: SOIC-8、VSSOP-8

INA200、INA201、INA202デバイスは、ハイサイドの電圧出力、電流シャント・モニタで、コンパレータが内蔵されています。INA20xデバイスは、-16V~80Vの範囲の同相電圧において、シャントの両端の電圧降下を検出できます。INA20xシリーズは20V/V、50V/V、100V/Vの3つの出力電圧スケールで、500kHzまでの帯域幅で利用可能です。

INA200、INA201、INA202デバイスにはオープン・ドレインのコンパレータと、0.6Vのスレッショルドを提供する内部基準電圧が組み込まれています。外部の分圧抵抗により、電流トリップ点を設定します。コンパレータにはラッチ機能があり、RESETピンをグランドに接続(またはオープンに保持)することで透過的にできます。

INA200、INA201、INA202デバイスは2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1800µAです。パッケージは、超小型のVSSOP-8とSOIC-8を選択できます。
すべてのバージョンは、拡張動作温度範囲の-40℃~+125℃で動作が規定されています。

INA200、INA201、INA202デバイスは、ハイサイドの電圧出力、電流シャント・モニタで、コンパレータが内蔵されています。INA20xデバイスは、-16V~80Vの範囲の同相電圧において、シャントの両端の電圧降下を検出できます。INA20xシリーズは20V/V、50V/V、100V/Vの3つの出力電圧スケールで、500kHzまでの帯域幅で利用可能です。

INA200、INA201、INA202デバイスにはオープン・ドレインのコンパレータと、0.6Vのスレッショルドを提供する内部基準電圧が組み込まれています。外部の分圧抵抗により、電流トリップ点を設定します。コンパレータにはラッチ機能があり、RESETピンをグランドに接続(またはオープンに保持)することで透過的にできます。

INA200、INA201、INA202デバイスは2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1800µAです。パッケージは、超小型のVSSOP-8とSOIC-8を選択できます。
すべてのバージョンは、拡張動作温度範囲の-40℃~+125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA20x オープン・ドレイン・コンパレータおよび基準電圧搭載のハイサイド測定、電流シャント・モニタ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 10月 10日
アプリケーション概要 複数の範囲外条件に対する電流監視 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 13日
アプリケーション概要 Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 8月 8日
アプリケーション概要 Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 24日
アプリケーション概要 電流の測定による異常の検出 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 4月 21日
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020年 1月 9日
回路設計 過電流イベント検出回路 英語版 2019年 1月 24日
アプリケーション概要 電流検出における外部電流検出アンプと内蔵アンプとの比較 最新英語版 (Rev.B) 2017年 9月 13日
アプリケーション概要 高精度のローサイド電流測定 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2017年 2月 10日
アプリケーション概要 PWMリジェクション機能付きのハイサイド駆動、ハイサイド・ソレノイド電流モニタ (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 1月 4日
アプリケーション概要 双方向のローサイド位相電流センシング、過電流検出内蔵 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2017年 1月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian