ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

INA2191

アクティブ

ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、WCSP 封止、40V、デュアルチャネル、双方向、超高精度の電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 12 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.01 Features Bidirectional, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Voltage gain (V/V) 25, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 132 Bandwidth (kHz) 27, 32, 33, 35, 37, 45 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.7 Iq (max) (mA) 0.18 Number of channels 2 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.25 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 7 Slew rate (V/µs) 0.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 12 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.01 Features Bidirectional, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Voltage gain (V/V) 25, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 132 Bandwidth (kHz) 27, 32, 33, 35, 37, 45 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.7 Iq (max) (mA) 0.18 Number of channels 2 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.25 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 7 Slew rate (V/µs) 0.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBJ) 12 1.89607 mm² 1.21 x 1.567
  • 低消費電力:
    • 電源電圧 (V S):1.7V~5.5V
    • シャットダウン電流:100nA (最大値、INA191)
    • 静止電流:25 °Cで 43µA (INA191)
  • 低い入力バイアス電流:100pA (標準値) (マイクロアンペアの電流測定が可能)
  • 双方向電流測定 (INA2191)
  • 精度:
    • 最大ゲイン誤差:±0.25% (A2~A5 デバイス)
    • ゲイン・ドリフト:7ppm/℃ (最大値)
    • オフセット電圧: ±12µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:0.13µV/℃ (最大値)
  • 広い同相電圧範囲:-0.2V~+40V
  • ゲイン・オプション
    • INAx191A1:25 V/V
    • INAx191A2:50V/V
    • INAx191A3:100V/V
    • INAx191A4:200V/V
    • INAx191A5:500V/V
  • パッケージ:
    • INA191:0.895mm 2 DSBGA
    • INA2191:1.79mm 2 DSBGA
  • 低消費電力:
    • 電源電圧 (V S):1.7V~5.5V
    • シャットダウン電流:100nA (最大値、INA191)
    • 静止電流:25 °Cで 43µA (INA191)
  • 低い入力バイアス電流:100pA (標準値) (マイクロアンペアの電流測定が可能)
  • 双方向電流測定 (INA2191)
  • 精度:
    • 最大ゲイン誤差:±0.25% (A2~A5 デバイス)
    • ゲイン・ドリフト:7ppm/℃ (最大値)
    • オフセット電圧: ±12µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:0.13µV/℃ (最大値)
  • 広い同相電圧範囲:-0.2V~+40V
  • ゲイン・オプション
    • INAx191A1:25 V/V
    • INAx191A2:50V/V
    • INAx191A3:100V/V
    • INAx191A4:200V/V
    • INAx191A5:500V/V
  • パッケージ:
    • INA191:0.895mm 2 DSBGA
    • INA2191:1.79mm 2 DSBGA

INAx191 は低消費電力、電圧出力の電流シャント・モニタ (電流センス・アンプとも呼ばれます) で、過電流からの保護、システム最適化を行うための高精度の電流測定、または閉ループ帰還回路に一般的に使用されます。このデバイスは、電源電圧にかかわらず、-0.2V~+40V の同相電圧でシャントでの電圧降下を検出できます。INAx191 は入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µA の範囲で正確に電流を測定できます。5 つの固定ゲインを利用可能:25 V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V。ゼロ・ドリフト・アーキテクチャによりオフセット電圧が低いため、電流測定のダイナミック・レンジが拡大し、より小さなセンス抵抗を使用でき、電力損失を低減しながら正確な電流測定を行えます。

INA191 は 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流はイネーブル時に最大 65µA で、ディセーブル時にはわずか 100nA です。このデバイスは -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されており、DSBGA-6 (INA191) および DSBGA-12 (INA2191) パッケージで供給されます。

INAx191 は低消費電力、電圧出力の電流シャント・モニタ (電流センス・アンプとも呼ばれます) で、過電流からの保護、システム最適化を行うための高精度の電流測定、または閉ループ帰還回路に一般的に使用されます。このデバイスは、電源電圧にかかわらず、-0.2V~+40V の同相電圧でシャントでの電圧降下を検出できます。INAx191 は入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µA の範囲で正確に電流を測定できます。5 つの固定ゲインを利用可能:25 V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V。ゼロ・ドリフト・アーキテクチャによりオフセット電圧が低いため、電流測定のダイナミック・レンジが拡大し、より小さなセンス抵抗を使用でき、電力損失を低減しながら正確な電流測定を行えます。

INA191 は 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流はイネーブル時に最大 65µA で、ディセーブル時にはわずか 100nA です。このデバイスは -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されており、DSBGA-6 (INA191) および DSBGA-12 (INA2191) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
INA191 アクティブ イネーブル搭載、ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、40V、超高精度、電流センス アンプ Single-channel with similar performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INAx191 40V、双方向、超高精度の電流センス・アンプ、ピコアンペア (pA) IB、イネーブル付き、WCSP パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 12月 17日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA2191EVM — INA2191 40V、デュアルチャネル、双方向、電流センス アンプの評価基板

この基板は、入力インピーダンスが大きいデュアルチャネル電流センス アンプ デバイスである INA2191 を評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、簡単かつ包括的な構成とテストが実施できるように、複数のオンボード ソケットとパッドを搭載しています。複数のヘッダーとジャンパを使用して、デバイスのリファレンス電圧とイネーブル ピンをすぐに設定することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

INA2191 TINA-TI Spice Model

SBOMC67.ZIP (1211 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA2191A1 PSpice Model

SBOMC70.ZIP (10 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA2191A2 PSpice Model

SBOMC71.ZIP (10 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA2191A3 PSpice Model

SBOMC72.ZIP (10 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA2191A4 PSpice Model

SBOMC73.ZIP (10 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA2191A5 PSpice Model

SBOMC68.ZIP (10 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBJ) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ