ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

INA190-EP

アクティブ

エンハンスド製品、ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 15 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.01 Features Bidirectional, Low-side Capable, Ultra precise Rating HiRel Enhanced Product Voltage gain (V/V) 25, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 132 Bandwidth (kHz) 27, 32, 33, 35, 37, 45 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.7 Iq (max) (mA) 0.09 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.2, 0.3, 0.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 7 Slew rate (V/µs) 0.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -55 to 150
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 15 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.01 Features Bidirectional, Low-side Capable, Ultra precise Rating HiRel Enhanced Product Voltage gain (V/V) 25, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 132 Bandwidth (kHz) 27, 32, 33, 35, 37, 45 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.7 Iq (max) (mA) 0.09 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.2, 0.3, 0.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 7 Slew rate (V/µs) 0.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート:
    • 温度範囲:-55℃~+150℃、TA
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 低い入力バイアス電流:500pA (標準値) (マイクロアンペアの電流測定が可能)
  • 低消費電力:
    • 低電源電圧 (VS):1.7V~5.5V
    • 低い静止電流:25℃で 50µA (標準値)
  • 精度:
    • 同相電圧除去比:132dB (最小値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (A1 デバイス)
    • ゲイン・ドリフト:7ppm/℃ (最大値)
    • オフセット電圧 (VOS):±15µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:80nV/℃ (最大値)
  • 広い同相電圧範囲:-0.2V~+40V
  • 双方向の電流センス機能
  • ゲイン・オプション:
    • INA190A1-EP:25V/V
    • INA190A2-EP:50V/V
    • INA190A3-EP:100V/V
    • INA190A4-EP:200V/V
    • INA190A5-EP:500V/V
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート:
    • 温度範囲:-55℃~+150℃、TA
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 低い入力バイアス電流:500pA (標準値) (マイクロアンペアの電流測定が可能)
  • 低消費電力:
    • 低電源電圧 (VS):1.7V~5.5V
    • 低い静止電流:25℃で 50µA (標準値)
  • 精度:
    • 同相電圧除去比:132dB (最小値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (A1 デバイス)
    • ゲイン・ドリフト:7ppm/℃ (最大値)
    • オフセット電圧 (VOS):±15µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:80nV/℃ (最大値)
  • 広い同相電圧範囲:-0.2V~+40V
  • 双方向の電流センス機能
  • ゲイン・オプション:
    • INA190A1-EP:25V/V
    • INA190A2-EP:50V/V
    • INA190A3-EP:100V/V
    • INA190A4-EP:200V/V
    • INA190A5-EP:500V/V

INA190-EP は、 低消費電力、電圧出力の電流シャント・モニタです (電流センス・アンプとも呼びます)。 このデバイスは一般に、過電流保護、システム最適化のための高精度な電流測定、または閉ループ帰還回路に使用されます。 INA190-EP は、電源電圧にかかわらず、-0.2V~+40V の同相電圧でシャントでの電圧降下を検出できます。

本デバイスは入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µA の範囲で正確に電流を測定できます。ゼロドリフト・アーキテクチャによりオフセット電圧が低いため、電流測定のダイナミック・レンジが拡大されます。この特長により、電力損失の小さい小型のセンス抵抗を使用しながら、正確な電流測定を行えます。

INA190-EP は 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流はイネーブル時に最大 65µA 、ディスエーブル時にはわずか 0.1µA です。5 種類の固定ゲイン品(25V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V) を提供しています。このデバイスは -55℃~+150℃の温度範囲で動作が規定されており、 SOT-23 パッケージで供給されます。

INA190-EP は、 低消費電力、電圧出力の電流シャント・モニタです (電流センス・アンプとも呼びます)。 このデバイスは一般に、過電流保護、システム最適化のための高精度な電流測定、または閉ループ帰還回路に使用されます。 INA190-EP は、電源電圧にかかわらず、-0.2V~+40V の同相電圧でシャントでの電圧降下を検出できます。

本デバイスは入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µA の範囲で正確に電流を測定できます。ゼロドリフト・アーキテクチャによりオフセット電圧が低いため、電流測定のダイナミック・レンジが拡大されます。この特長により、電力損失の小さい小型のセンス抵抗を使用しながら、正確な電流測定を行えます。

INA190-EP は 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流はイネーブル時に最大 65µA 、ディスエーブル時にはわずか 0.1µA です。5 種類の固定ゲイン品(25V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V) を提供しています。このデバイスは -55℃~+150℃の温度範囲で動作が規定されており、 SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA190-EP 双方向、低消費電力、ゼロドリフト、広いダイナミック・レンジ、高精度の電流センス・アンプ、イネーブル付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 1日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
証明書 INA190EPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA190EPEVM — INA190 小電流に対応するレイアウト採用、電流センシングの評価基板

ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 6 枚のボードが付属した小型基板です。5 枚の同一のボードは、5 つのデバイス ゲイン派生値に対して使用できます。特に小さい電流を測定するシステムの場合、特別なガード レイアウトを採用した 6 番目のボード (10A定格) を使用できます。各ボードには、VS (電源電圧)、GND、OUT、REF に対応するテスト ポイントがあり、拡張温度範囲全体にわたって INA190-EP を評価できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ