ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

INA310A-Q1

アクティブ

AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -4 Input offset (±) (max) (µV) 20, 30, 50, 80, 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.025 Features Alert Function, Low-side Capable, Ultra precise Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 900, 1000, 1300 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 2.25 Number of channels 1 Comparators (#) 1 Slew rate (V/µs) 2.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -4 Input offset (±) (max) (µV) 20, 30, 50, 80, 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.025 Features Alert Function, Low-side Capable, Ultra precise Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 900, 1000, 1300 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 2.25 Number of channels 1 Comparators (#) 1 Slew rate (V/µs) 2.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • 広い同相電圧範囲:
    • 動作電圧:-4V~+110V
    • 残存電圧:-20V~+120V
  • 高い信号帯域幅:1.3MHz
  • スルーレート:2.5V/µs
  • 非常に優れた CMRR:160dB
  • 精度
    • ゲイン誤差 (最大値)
      • バージョン A:0.15%、10ppm/℃のドリフト
      • バージョン B:0.5%、20ppm/℃のドリフト
    • オフセット電圧 (最大値)
      • バージョン A:±20µV、±0.25µV/℃のドリフト
      • バージョン B:±150µV、±1µV/℃のドリフト
  • オンボードのオープン・ドレイン・コンパレータ
  • 内部のコンパレータ基準電圧:0.6V
  • 伝搬遅延時間:1µs
  • コンパレータのラッチ機能
  • 利用可能なゲイン:
    • INA310A1 -Q1、INA310B1 -Q1:20V/V
    • INA310A2 -Q1、INA310B2 -Q1:50V/V
    • INA310A3 -Q1、INA310B3 -Q1:100V/V
    • INA310A4 -Q1、INA310B4 -Q1:200V/V
    • INA310A5 -Q1、INA310B5 -Q1:500V/V
  • パッケージ・オプション:VSSOP-8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • 広い同相電圧範囲:
    • 動作電圧:-4V~+110V
    • 残存電圧:-20V~+120V
  • 高い信号帯域幅:1.3MHz
  • スルーレート:2.5V/µs
  • 非常に優れた CMRR:160dB
  • 精度
    • ゲイン誤差 (最大値)
      • バージョン A:0.15%、10ppm/℃のドリフト
      • バージョン B:0.5%、20ppm/℃のドリフト
    • オフセット電圧 (最大値)
      • バージョン A:±20µV、±0.25µV/℃のドリフト
      • バージョン B:±150µV、±1µV/℃のドリフト
  • オンボードのオープン・ドレイン・コンパレータ
  • 内部のコンパレータ基準電圧:0.6V
  • 伝搬遅延時間:1µs
  • コンパレータのラッチ機能
  • 利用可能なゲイン:
    • INA310A1 -Q1、INA310B1 -Q1:20V/V
    • INA310A2 -Q1、INA310B2 -Q1:50V/V
    • INA310A3 -Q1、INA310B3 -Q1:100V/V
    • INA310A4 -Q1、INA310B4 -Q1:200V/V
    • INA310A5 -Q1、INA310B5 -Q1:500V/V
  • パッケージ・オプション:VSSOP-8

INA310x-Q1 は、電源電圧に関係なく内蔵のコンパレータにより、-4V~110V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の電流センス・アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 20µV)、小さいゲイン誤差 (最大値 0.15%)、高い DC CMRR (代表値 160dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定が可能です。 INA310x-Q1 は、高電圧 DC 電流測定や、高速過電流保護などの高速アプリケーション向けに設計された、1.3MHz の高い信号帯域幅を備えています。

また、 INA310x-Q1 にはオープン・ドレインのコンパレータと内部基準電圧が組み込まれており、0.6V のスレッショルドを実現します。外付けの抵抗分圧器により、電流トリップ・ポイントが設定されます。コンパレータにはラッチ機能があり、 RESET ピンをグランドに接続 (またはオープンに保持) することで透過的にできます。

INA310x-Q1 は 2.7V~20V 単電源で動作し、消費電流は 1.6mA です。 INA310x-Q1 には次の 5 種類のゲイン・オプションが提供されています:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V。これらのゲインを選択できるため、ダイナミック・レンジの広い電流センシング・アプリケーションに対応できます。

INA310x-Q1 は、電源電圧に関係なく内蔵のコンパレータにより、-4V~110V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の電流センス・アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 20µV)、小さいゲイン誤差 (最大値 0.15%)、高い DC CMRR (代表値 160dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定が可能です。 INA310x-Q1 は、高電圧 DC 電流測定や、高速過電流保護などの高速アプリケーション向けに設計された、1.3MHz の高い信号帯域幅を備えています。

また、 INA310x-Q1 にはオープン・ドレインのコンパレータと内部基準電圧が組み込まれており、0.6V のスレッショルドを実現します。外付けの抵抗分圧器により、電流トリップ・ポイントが設定されます。コンパレータにはラッチ機能があり、 RESET ピンをグランドに接続 (またはオープンに保持) することで透過的にできます。

INA310x-Q1 は 2.7V~20V 単電源で動作し、消費電流は 1.6mA です。 INA310x-Q1 には次の 5 種類のゲイン・オプションが提供されています:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V。これらのゲインを選択できるため、ダイナミック・レンジの広い電流センシング・アプリケーションに対応できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
INA310B-Q1 アクティブ AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプ INA310B-Q1 is a drop-in alternative with reduced accuracy at a reduced price.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA310x-Q1 AEC-Q100、-4V~110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ、オープン・ドレイン・コンパレータおよび基準電圧付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 4月 24日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
機能安全情報 INA310-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 5月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

INA310A1 PSpice Transient Model

SBOMCM0.ZIP (410 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA310A1 TINA-TI Spice Model

SBOMCM2.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA310A2 PSpice Model

SBOMCM1.ZIP (531 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA310A3 PSpice Transient Model

SBOMCG7.ZIP (275 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA310A3 TINA-TI Spice Model

SBOMCM3.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ