ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

INA215-Q1

アクティブ

AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Input offset (±) (max) (µV) 60 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 75 CMRR (min) (dB) 105 Bandwidth (kHz) 40 Supply voltage (max) (V) 26 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.115 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.4, 0.9 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 0.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -55 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Input offset (±) (max) (µV) 60 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 75 CMRR (min) (dB) 105 Bandwidth (kHz) 40 Supply voltage (max) (V) 26 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.115 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.4, 0.9 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 0.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • 広い同相電圧範囲:-0.3V~26V
  • オフセット電圧:±100µV (最大値) (10mV フルスケールのシャント電圧降下に対応可能)
  • 精度:
    • ゲイン誤差:
      • ±1% (温度範囲全体での最大値、バージョン A、B)
      • ±0.5% (バージョン C)
    • オフセット ドリフト:0.5µV/℃ (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:10ppm/℃以下
  • 選択可能なゲイン
    • INA210-Q1:200V/V
    • INA211-Q1:500V/V
    • INA212-Q1:1000V/V
    • INA213-Q1:50V/V
    • INA214-Q1:100V/V
    • INA215-Q1:75V/V
  • 静止電流:100µA (最大値)
  • パッケージ:6 ピン SC70
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • 広い同相電圧範囲:-0.3V~26V
  • オフセット電圧:±100µV (最大値) (10mV フルスケールのシャント電圧降下に対応可能)
  • 精度:
    • ゲイン誤差:
      • ±1% (温度範囲全体での最大値、バージョン A、B)
      • ±0.5% (バージョン C)
    • オフセット ドリフト:0.5µV/℃ (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:10ppm/℃以下
  • 選択可能なゲイン
    • INA210-Q1:200V/V
    • INA211-Q1:500V/V
    • INA212-Q1:1000V/V
    • INA213-Q1:50V/V
    • INA214-Q1:100V/V
    • INA215-Q1:75V/V
  • 静止電流:100µA (最大値)
  • パッケージ:6 ピン SC70

INA21x-Q1 ファミリのデバイスは、電圧出力、電流シャント モニタ(電流センス アンプとも呼ばれます)であり、電源電圧にかかわらず、-0.3V~26V の同相電圧でシャント両端の電圧降下を検出できます。5 つの固定ゲインを利用可能:50 V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V、1000V/V。このファミリのデバイスは一般に、過電流検出、電圧帰還制御ループ、または電力モニタに使用されます。ゼロ ドリフト アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールでも電流センシングが可能です。

これらのデバイスは 2.7V~26V の単一電源で動作し、消費電流は最大 100µA です。これらのデバイスは -40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、6 ピン SC70 パッケージで供給されます。

INA21x-Q1 ファミリのデバイスは、電圧出力、電流シャント モニタ(電流センス アンプとも呼ばれます)であり、電源電圧にかかわらず、-0.3V~26V の同相電圧でシャント両端の電圧降下を検出できます。5 つの固定ゲインを利用可能:50 V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V、1000V/V。このファミリのデバイスは一般に、過電流検出、電圧帰還制御ループ、または電力モニタに使用されます。ゼロ ドリフト アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールでも電流センシングが可能です。

これらのデバイスは 2.7V~26V の単一電源で動作し、消費電流は最大 100µA です。これらのデバイスは -40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、6 ピン SC70 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA21x-Q1 車載グレード、電圧出力、ローサイド / ハイサイド測定、双方向、ゼロドリフト・シリーズ、電流シャント・モニタ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 11月 28日
アプリケーション概要 電流センシング信号パスのインテグレーション (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 20日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション概要 電流センシング抵抗の内蔵 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F) PDF | HTML 2022年 10月 17日
アプリケーション概要 高電圧の電源レールにおける高精度の電流測定 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 4月 15日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
機能安全情報 INA21x-Q1 and INA199-Q1 Functional Safety FIT Rate,FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 29日
回路設計 Low-Drift, Low-Side, Bidirectional Current Sensing Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 2日
アプリケーション概要 Precision, Low-Side Current Measurement (Rev. B) 2019年 3月 6日
アプリケーション概要 External current sense amps vs integrated onboard amplifiers for current sensing (Rev. B) 2019年 2月 19日
回路設計 高精度ゲインを内蔵した低ドリフト、ローサイド、双方向電流センシング回路 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 24日
アプリケーション概要 電流検出における外部電流検出アンプと内蔵アンプとの比較 最新英語版 (Rev.B) 2017年 9月 13日
アプリケーション概要 ローサイド電流検出回路のインテグレーション 英語版 2017年 4月 28日
アプリケーション概要 高精度のローサイド電流測定 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2017年 2月 10日
アプリケーション概要 双方向のローサイド位相電流センシング、過電流検出内蔵 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2017年 1月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA210-215EVM — INA210-215 電圧出力電流シャント・モニタ評価モジュール

The INA210-215 devices are voltage output, high-side measurement, bi-directional, zero-drift current shunt monitors. The INA210-215EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family.  The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA215 PSpice Model (Rev. A)

SBOM934A.ZIP (149 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA215 TINA-TI Reference Design

SBOM892.TSC (34 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA215 TINA-TI Spice Model

SBOM891.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian