ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

ピコアンペア単位のバイアス電流 (pA IB)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 15 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.01 Features Bidirectional, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Voltage gain (V/V) 25, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 132 Bandwidth (kHz) 27, 33, 35, 37, 45 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.7 Iq (max) (mA) 0.09 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.2, 0.3, 0.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 7 Slew rate (V/µs) 0.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 15 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.01 Features Bidirectional, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Voltage gain (V/V) 25, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 132 Bandwidth (kHz) 27, 33, 35, 37, 45 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.7 Iq (max) (mA) 0.09 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.2, 0.3, 0.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 7 Slew rate (V/µs) 0.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 UQFN (RSW) 10 2.52 mm² 1.8 x 1.4
  • 低い入力バイアス電流:500pA (標準値)
    (マイクロアンペアの電流測定が可能)
  • 低消費電力
    • 低い電源電圧、VS:1.7V~5.5V
    • 低いシャットダウン電流:100nA (最大値)
    • 低い静止電流:25℃で 50µA (標準値)
  • 精度
    • 同相除去比:132dB (最小値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (A1 デバイス)
    • ゲイン・ドリフト:7ppm/°C (最大値)
    • オフセット電圧、VOS:±15µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:80nV/℃ (最大値)
  • 広い同相電圧範囲:-0.2V~+40V
  • 双方向の電流センシング機能
  • ゲイン・オプション
    • INA190A1:25V/V
    • INA190A2:50V/V
    • INA190A3:100V/V
    • INA190A4:200V/V
    • INA190A5:500V/V
  • 低い入力バイアス電流:500pA (標準値)
    (マイクロアンペアの電流測定が可能)
  • 低消費電力
    • 低い電源電圧、VS:1.7V~5.5V
    • 低いシャットダウン電流:100nA (最大値)
    • 低い静止電流:25℃で 50µA (標準値)
  • 精度
    • 同相除去比:132dB (最小値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (A1 デバイス)
    • ゲイン・ドリフト:7ppm/°C (最大値)
    • オフセット電圧、VOS:±15µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:80nV/℃ (最大値)
  • 広い同相電圧範囲:-0.2V~+40V
  • 双方向の電流センシング機能
  • ゲイン・オプション
    • INA190A1:25V/V
    • INA190A2:50V/V
    • INA190A3:100V/V
    • INA190A4:200V/V
    • INA190A5:500V/V

INA190 は低消費電力、電圧出力の電流シャント・モニタです (電流センス・アンプとも呼びます)。このデバイスは一般に、過電流保護、システム最適化のための高精度な電流測定、または閉ループ帰還回路に使用されます。INA190 は、電源電圧にかかわらず -0.2V~+40V の同相電圧範囲でシャントの両端の電圧降下を検出できます。

本デバイスは入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µA の範囲で正確に電流を測定できます。ゼロ・ドリフト・アーキテクチャによりオフセット電圧が低いため、電流測定のダイナミック・レンジが拡大されます。この特長により、電力損失の小さい小型のセンス抵抗を使用しながら、正確な電流測定を行えます。

INA190 は 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、イネーブル時の消費電流は最大 65µA、ディセーブル時はわずか 0.1µA です。25V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V の 5 つの固定ゲイン・オプションを選択できます。このデバイスは -40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、UQFN、SC70、SOT-23 パッケージで供給されます。

INA190 は低消費電力、電圧出力の電流シャント・モニタです (電流センス・アンプとも呼びます)。このデバイスは一般に、過電流保護、システム最適化のための高精度な電流測定、または閉ループ帰還回路に使用されます。INA190 は、電源電圧にかかわらず -0.2V~+40V の同相電圧範囲でシャントの両端の電圧降下を検出できます。

本デバイスは入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µA の範囲で正確に電流を測定できます。ゼロ・ドリフト・アーキテクチャによりオフセット電圧が低いため、電流測定のダイナミック・レンジが拡大されます。この特長により、電力損失の小さい小型のセンス抵抗を使用しながら、正確な電流測定を行えます。

INA190 は 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、イネーブル時の消費電流は最大 65µA、ディセーブル時はわずか 0.1µA です。25V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V の 5 つの固定ゲイン・オプションを選択できます。このデバイスは -40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、UQFN、SC70、SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
INA186 アクティブ ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ The INA186 is functionally identical with reduced accuracy at a lower price.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
INA191 アクティブ イネーブル搭載、ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、40V、超高精度、電流センス アンプ The INA191 is functionally identical in WCSP

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA190 双方向、低消費電力、ゼロドリフト、広いダイナミック・レンジ、高精度の電流センス・アンプ、イネーブル付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 3月 31日
アプリケーション・ノート 並列接続した低抵抗電流センス抵抗のレイアウトのベスト プラクテ ィス PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 2日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
回路設計 電流センシング アンプ搭載、高電圧と高温に対応する、ハイサイド 低電流 (マイクロアンペア) センシング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 4日
回路設計 3V シングルエンド ADC 用ハイサイド電流シャント モニタ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 17日
アプリケーション概要 Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 8月 8日
アプリケーション概要 Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 24日
アプリケーション・ノート Under the Hood: Full-Scale & Dynamic Range Considerations of Current Sense Amps PDF | HTML 2022年 11月 18日
アプリケーション概要 Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F) PDF | HTML 2022年 10月 17日
アプリケーション概要 高電圧の電源レールにおける高精度の電流測定 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 4月 15日
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
回路設計 Low-Drift, Low-Side, Bidirectional Current Sensing Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 2日
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020年 1月 9日
技術記事 The need for current sensing in optical modules for 100G and beyond PDF | HTML 2019年 3月 15日
アプリケーション概要 Precision, Low-Side Current Measurement (Rev. B) 2019年 3月 6日
アプリケーション概要 External current sense amps vs integrated onboard amplifiers for current sensing (Rev. B) 2019年 2月 19日
回路設計 高精度ゲインを内蔵した低ドリフト、ローサイド、双方向電流センシング回路 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA190EVM — INA190低電流レイアウト採用電流センシングの評価基板

ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 6 個のボードを備えた小型モジュールです。5 つの同一のボード (20A 定格) は、5 つのデバイス ゲイン派生値に対して使用できます。特に小さい電流を測定するシステムの場合、特別なガード レイアウトを採用した 6 番目のボード (10A 定格) を使用できます。各ボードには、VS、GND、OUT、REF に対応する複数のテストポイントが搭載されており、イネーブルピンから GND または VS にジャンプすること、VREF ピンから GND またはオンボードのバッファ回路によって設定される電圧源をジャンプすることができます。ENABLE (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA190 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMAI7B.TSC (196 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA190 TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SBOMAI6C.ZIP (60 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA190A1 PSpice Model

SBOMB97.ZIP (29 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA190A2 PSpice Model

SBOMB94.ZIP (29 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA190A3 PSpice Model

SBOMB95.ZIP (29 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA190A4 PSpice Model

SBOMBB0.ZIP (29 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA190A5 PSpice Model

SBOMB96.ZIP (30 KB) - PSpice Model
CAD/CAE シンボル

INA190 CAD File

SBOR016.ZIP (8 KB)
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
設計ツール

CIRCUIT060039 — 電流センス アンプ搭載、低電流対応(μA)、ハイサイド、電流センシング回路

この回路は、電流センス アンプを使用して、マイクロアンペア単位の微小電流を最大限のダイナミック レンジで正確かつ確実に測定する方法を示しています。多くの電流センス アンプには、以下の誤差分析が適用できます。この設計では、高精度で入力バイアス電流が小さいセンス アンプを使用し、大きなシャント抵抗の入力バイアス電流による動的誤差を分析しています。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
UQFN (RSW) 10 Ultra Librarian