INA229-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 高分解能、 20ビット デルタ・シグマ ADC
- 電流モニタ精度:
- オフセット電圧: ±1µV (最大値)
- オフセット・ドリフト: ±0.01µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差: ±0.05% (最大値)
- ゲイン誤差ドリフト: ±20ppm/℃ (最大値)
- 同相モード・リジェクション (除去比): 154dB (最小値)
- 電力モニタリング精度:
- 0.5% フルスケール、-40℃~+125℃ (最大値)
- エネルギーと充電の精度:
- 1.0%フルスケール(最大値)
- 高速アラート応答:75 µs
- 広い同相モード電圧範囲:-0.3 V~+85 V
- バス電圧センス入力:0 V~85 V
- シャント・フルスケール差動範囲: ±163.84 mV / ±40.96 mV
- 入力バイアス電流:2.5nA (最大値)
- 温度センサ:±1℃ (最大値、25℃)
- 抵抗温度補償をプログラム可能
- 変換時間と平均化をプログラム可能
- 10MHz の SPI 通信インターフェイス
- 2.7V~5.5V電源で動作
- 動作時電流:640µA (標準値)
- シャットダウン電流:5µA(最大値)
INA229-Q1 は、電流センシング・アプリケーションに特化して設計された 20ビットのデルタ - シグマ ADC を内蔵した、超高精度のデジタル電力モニタです。このデバイスは、抵抗性シャント・センス素子の両端で ± 163.84mV または ± 40.96mV のフルスケール差動入力を測定でき、コモン・モード電圧は -0.3V~+85 V でサポートされます。
INA229-Q1 は、 ±0.5% の高精度内蔵オシレータを使用しながら、電流、バス電圧、温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。 内蔵の温度センサはダイ温度測定の精度が ± 1 ℃ で、システムの周囲温度を監視するため役立ちます。
INA229-Q1 は低オフセットおよび低ゲイン・ドリフト設計のため、このデバイスは製造時に複数の温度較正を行わない正確なシステムで使用できます。さらに、非常に低いオフセット電圧とノイズにより、 mA~kA のセンシング・アプリケーションでの使用が可能になり、センシング・シャント素子での大きな消費電力損失なしに、広いダイナミック・レンジを実現できます。入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µAの範囲で正確に電流を測定できます。
このデバイスでは、 50µsから 4.12ms までの ADC 変換時間を選択でき、1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことで、測定データのノイズをさらに減らすことができます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INA229_239EVM — INA229 と INA239 の評価基板
この評価基板 (EVM) は、INA229 または INA239 の主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。
この評価基板 (EVM) は、最大 10A の電流測定に対応しており、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア
SBOR021 — Power Monitor Tool
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点