INA209
- SENSES BUS VOLTAGES FROM 0V TO +26V
- REPORTS CURRENT, VOLTAGE, AND POWER; STORES PEAKS
- TRIPLE WATCHDOG LIMITS:
- Lower Warning with Delay
- Upper Over-limit, No Delay
- Fast Analog Critical
- HIGH ACCURACY: 1% MAX OVER TEMP
- APPLICATIONS
- SERVERS
- TELECOM EQUIPMENT
- AUTOMOTIVE
- POWER MANAGEMENT
- BATTERY CHARGERS
- WELDING EQUIPMENT
- POWER SUPPLIES
- TEST EQUIPMENT
I2C is a trademark of NXP Semiconductors.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The INA209 is a high-side current shunt and power monitor with an I2C interface. The INA209 monitors both shunt drop and shunt bus voltage. A programmable calibration value, combined with an internal multiplier, enables direct readouts in amperes. An additional multiplying register calculates power in watts. The INA209 features two separate, onboard watchdog capabilities: a warning comparator and an over-limit comparator. The warning comparator is useful for monitoring lower warning limits and incorporates a user-defined delay. The over-limit comparator assists with monitoring upper limits that could require immediate system shutdown.
The INA209 also includes an analog comparator and a programmable digital-to-analog converter (DAC) that combine to provide the fastest possible responses to current overload conditions.
The INA209 can be used together with hot swap controllers that already use a current sense resistor. The INA209 full-scale range can be selected to be either within the hot-swap controller sense limits, or wide enough to include them.
The INA209 senses across shunts on buses that can vary from 0V to 26V. The device uses a single +3V to +5.5V supply, drawing a maximum of 1.5mA of supply current. It is specified for operation from -25°C to +85°C.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INA209SW-LINUX — Linux ドライバ、INA209 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- INA209
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/ina209.c
- Documentation/devicetree/bindings/i2c/ina209.txt
- (...)
SBOC248 — INA209EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア
SBOR021 — Power Monitor Tool
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点